VTEM은 디자이너 패션과 Industry 4.0을 결합합니다

유연성, 짧은 사이클 타임 및 최고의 재료 사용은 지갑용 신용카드 슬롯 제조를 위한 신형 기계의 요구 사항이었습니다. 이탈리아 피사의 신발 및 가죽 제품 공장용 자동화 시스템 제조사인 Autec이 유명 이탈리아 브랜드를 위해 기계를 개발했습니다. 이때 그들이 이상적인 솔루션으로 사용한 것은 Festo Motion Terminal이었습니다.

시스템 실행 시 소프트웨어와 앱은 아주 중요한 역할을 담당합니다. 이들은 밸브의 기능을 규정하고 기계의 유연성에 기여합니다. 앱을 통해 기계의 작동과 다양한 공구를 제어할 수도 있습니다. Autec의 엔니지어이자 프로젝트 책임자인 Ilario Barsacchi는 "Festo Motion Terminal의 재구성은 현재 매우 빠르게 진행됩니다. 추가 비례 밸브를 주문하고 장착하고 다시 구성하는 대신에 앱만 활성화시키면 됩니다."라고 말합니다

신용카드 슬롯의 초고속 접기

Autec의 신형 기계는 가죽과 실크로 구성된 두 부분을 접착합니다. 이후 서보 로봇이 접착된 작업물을 가죽 폴딩 기계로 전달합니다. 바르사키는 "공간 절약형 컴팩트 솔루션의 경우, 이 프로세스에서 8개의 신용카드 슬롯이 14초 동안 접착 및 폴딩됩니다."라고 말했습니다.

시스템은 항상 다시 프로그래밍 가능한 하드웨어이며 소프트웨어 콘텐츠는 해당 애플리케이션에 적합합니다. 하나의 밸브에 하나의 기능만 있었던 시대는 지나갔습니다. 기계를 위해 관리 소프트웨어가 개발되었으며, 인터페이스로 기기의 제어에 사용되는 PLC에 사용되었습니다. 전체 과정은 매우 단순했으며 전혀 어렵지 않았습니다.

해당 신용카드 슬롯을 수동으로 제조할 때 발생하는 오류 가능성이 제거되었으며, 사용 가능한 원자재가 최적으로 사용됩니다. 모두 Industry 4.0 솔루션 덕분입니다.