Hahn은 Festo와 공동으로 전기적, 기계적, 광학적 및 기밀성 테스트를 하나의 시스템에 통합한 모듈식 확장형 테스터를 개발했습니다. 정밀한 Festo 핸들링 시스템은 완전한 검사를 위해 테스터 및 카메라 위치를 조정하며, 인터페이스 작업을 줄이고 신뢰성을 높입니다. 결과: 더 신속한 시운전, 낮은 통합 비용 및 양산 시 높은 품질의 보증.
배터리 팩의 양산 과정에서 신뢰할 수 있는 최종 라인 테스트는 필수입니다. 복잡한 시험 요구 사항: 과전압 시험, 충전 및 방전 사이클과 같은 전기적 시험과 배터리 관리 시스템과의 통신 시험은 물론 기계적 및 광학적 시험도 포함되어야 한다. 또한 기밀성 시험을 통해 케이스와 밀봉재가 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 고객들은 또한 특정 소프트웨어를 배터리 모듈에 직접 플래싱할 수 있는 기능을 요구하고 있습니다.
Hahn이 직면한 과제는 이러한 모든 요구 사항을 높은 통합 수준과 기존 생산 라인에의 간편한 통합을 갖춘 모듈식 확장 가능한 테스트 시스템에 통합하는 것이었습니다.
Hahn은 Festo와 협력하여 조립 직후 배터리 팩을 종합적으로 테스트하는 최종 라인 검사기를 개발했습니다. 이 시스템은 전기 시험, 기계 시험, 누출 시험 및 육안 검사를 함께 지원합니다.
테스터의 성능을 좌우하는 핵심인 Festo의 핸들링 시스템: 이 시스템은 테스터와 카메라의 위치를 정밀하게 조정하여 시험 대상물을 모든 측면에서 검사할 수 있도록 합니다. 동시에 과전압 시험 및 충전/방전 사이클부터 배터리 관리 시스템과의 통신에 이르기까지 전기적 시험 절차가 통합됩니다. 또한 이 시스템은 고객 맞춤형 펌웨어를 설치할 수 있도록 지원합니다.
마르틴 슐츠바허(Martin Sulzbacher), Teamleader R&D, HAHN Automation Group GmbH
구성 요소, 통합, 전문성: 이 프로젝트에는 다양한 Festo 구성 요소가 사용됩니다. 특히 주목할 만한 것은 실린더, 밸브 아일랜드 및 고도로 복잡한 액추에이터와 CNC 축 솔루션과 같은 추가 표준 구성 요소로 보완된 핸들링 시스템입니다. 이 조합은 전체 설비로의 통합을 현저히 용이하게 하는 일관된 시스템을 제공합니다.
Hahn과 Festo 간의 협력은 오랜 신뢰와 긴밀한 협력을 바탕으로 이루어집니다. 최초의 온라인 설계부터 최종 사양 최적화(dimensioning)에 이르기까지 모든 과정에서 그러합니다.
Hahn은 초기 설계를 디지털 방식으로 수행할 수 있는 기회를 활용하고, 두 번째 단계에서 Festo의 전문가들을 참여시켜 핸들링, 축 및 액추에이터의 최종 설계를 수행합니다. 이를 통해 반복적이고 효율적인 개발 프로세스가 구축: Hahn은 Festo의 제품 포트폴리오와 시스템 역량, 그리고 시운전까지의 전문적인 지원을 활용할 수 있습니다.
Seamless automation
공압 및 전기 자동화를 결합하여 모든 산업용 모션 요구 사항을 충족시키기 위한 가장 광범위한 하드웨어, 소프트웨어 및 AI 포트폴리오를 제공합니다. 훼스토의 개방형 시스템 아키텍처는 Festo 및 타사 시스템 내 개별 구성 요소 간의 상호 작용을 보장합니다. 훼스토의 디지털 경험은 프로젝트 전체 기간 동안 설계 및 운영부터 유지보수에 이르기까지 고객을 지원합니다. 훼스토의 기술은 포괄적인 학습 프로그램으로 보완되어 고객의 모든 과정을 지원합니다.
이것이 Best Fit in Automation입니다. 이것이 Festo의 Seamless Automation입니다.
여러 가지 실질적인 이점을 제공하는 파트너십:
Hahn Automation은 공장 자동화를 전문으로 하는 글로벌 기업입니다. 원래 자동차 산업에 뿌리를 둔 Hahn은 최근 몇 년간 사업을 다각화하여 현재 소비재, 의료 및 전자 분야에도 서비스를 제공하고 있습니다. 핵심 역량은 조립 기술과 검사 기술이며, 특히 고객별 요구사항에 유연하게 대응할 수 있는 모듈식 설계에 중점을 둡니다. 최근 개발된 배터리 시스템용 최종 라인 검사기는 자동화 파트너와의 긴밀한 협력이 개발, 통합 및 품질 보증을 가속화하는 방식을 보여주는 대표적인 사례입니다.