FGS는 60톤 프레스를 중심으로 구축된 새로운 생산 라인으로 이러한 요구를 충족합니다. 3초마다 25 개의 반죽 볼을 직경 25 cm인 토르티야 25 개로 변환합니다. 훼스토의 서보 모터 EMMT 4대는 가압력을 고르게 분배하며, 공정 전반에 걸쳐 이를 정밀하게 제어합니다.

지능형 기계 개념과 균일한 가열을 결합한 서보 드라이브 프레스는 심볼이 필요 없으며 기존 생산 라인보다 더 높은 치수 정확도를 달성합니다. 토르티야 제조업체는 일관되게 높은 제품 품질, 생산성 향상, 높은 총설비효율을 누릴 수 있습니다.

밀 토르티야의 성장하는 시장

토르티야는 세계적으로 가장 잘 알려진 빵의 유형 중 하나입니다. 약 30%는 밀 토르티야로, FGS가 집중하는 시장 세그먼트입니다. FGS의 CCO인 프랭크 코넨은 시장의 급성장을 이끄는 요인이 무엇이냐는 질문에 "편리함"이라고 답합니다. 밀 토르티야는 슈퍼마켓에서 독립된 제품으로 판매될 뿐만 아니라 기존 빵의 현대적인 대안으로서, 그리고 편의 식품에서 더욱 자주 사용되면서 수요가 증가하고 있습니다. 밀 토르티야는 변화하는 식습관에 잘 맞으며, 가장 널리 사용되는 편의 식품 형태 중 하나인 랩의 기초를 형성합니다.

토르티야 제조업체가 더 높은 용량의 생산 라인이 필요한 이유

글로벌 플랫브레드 시장은 연간 약 USD 500억에서 USD 1000억으로 2032년까지 성장할 것으로 예상됩니다. “10%의 성장은 10개의 생산 라인을 보유한 제조업체가 매년 새로운 라인을 추가해야 한다는 것을 의미합니다,”라고 Frank Cohnen은 토르티야 제조업체가 직면한 용량 문제를 설명하며 말합니다. 네덜란드의 기계 제조업체 FGS는 새로운 생산 컨셉으로 이 요구를 해결하고 있습니다. FGS에 따르면, 이 라인은 업계 평균보다 20% 더 높은 설비 총 효율을 달성합니다.

비교 가능한 생산 라인이 지름 25cm에서 시간당 약 19,000개의 토르티야를 생산하는 반면, 새로운 FGS1600 라인은 놀랍게도 30,000개에 도달합니다. “이는 하루 동안 큰 차이를 만들어냅니다,”라고 FGS의 CEO Guillaume Dippel은 말합니다. 솔루션의 중심에는 60톤 서보 드라이브 방식 프레스가 있습니다. 이는 여전히 토르티야 생산에서는 흔치 않은 접근 방식입니다.

일관된 토르티야 크기와 품질의 과제

FGS의 모회사인 GDO는 10년 이상 전에 토르티야 시장에 진출했습니다. 엔지니어링 팀이 처음으로 주목한 사항 중 하나는 유압 프레스 드라이브의 광범위한 사용이었습니다. “우리는 식품 산업의 기계에 유압이 적합하지 않다고 생각합니다. 다른 산업 분야에서의 경험에 근거하여 우리는 프레스 압력을 제어하는 더 나은 방법이 있다는 것을 알고 있었습니다,”라고 Guillaume Dippel은 말합니다.

반죽은 까다로운 소재입니다. 온도와 송풍을 포함한 레시피 및 생산 조건에 따라 그 동작이 달라집니다. 동시에, 토르티야의 지름은 중요한 품질 요소입니다. “패키징 프로세스를 자동화하면 허용 오차가 매우 엄격해집니다,” FGS의 CTO Maarten Janssens는 설명합니다. 더 많은 후속 공정이 자동화될수록, 신뢰할 수 있는 취급 및 패키징을 위해 일정한 형태, 지름 및 원형이 필수적입니다.

훼스토 서보 모터가 고속 토르티야 생산을 지원하는 방법

FGS 토르티야 라인에서는 훼스토의 네 개의 서보 모터 EMMT가 서보 드라이브 CMMT와 함께 프레스를 제어합니다. 함께, 그들은 60톤의 누르는 힘을 생성하며, 25개의 도우 볼을 70g에서 90g 사이의 무게로 형성하고, 각각 직경 25cm의 토르티야로, 3초 안에 만듭니다.

이처럼 매우 동적인 프레스에 서보 모터를 선택하는 것은 명백한 결정이 아니었습니다. “처음에는 요구되는 사이클 타임이 너무 까다로울 수도 있다고 생각했습니다,”라고 훼스토의 주요 계정 관리자 John Zoontjens는 말합니다. 그럼에도 불구하고, FGS는 훼스토의 서보 기술을 사용하고자 했습니다. “문제가 있다면, 훼스토가 그것을 해결합니다,”라고 이전 프로젝트에서 이미 훼스토를 알고 있던 Guillaume Dippel은 말합니다.

훼스토는 설계 초기 단계에 참여하여 엔지니어링 팀과 긴밀히 협력하며 모터, 일렉트로닉스 전력 및 기계적 전송을 크기 조정했습니다. 하나의 과제는 원래 풀리의 질량 관성이었습니다. 그들의 무게는 급속한 가속 중에 너무 많은 에너지를 필요로 했습니다. “모터가 사이클 타임을 달성하기 위해 너무 열심히 작동해야 했기 때문에 실질적인 문제가 되었습니다,”라고 John Zoontjens가 설명합니다. 훼스토 엔지니어 Tom Wesstein은 GDO 엔지니어 Edmond van de Berg과 함께 프레스를 재설계했습니다. 알루미늄 풀리와 더 가벼운 구조를 사용하여 질량 관성을 줄이고 필요한 동적 성능을 구현했습니다. 훼스토 전문가들은 프레스의 구성, PLC programming 및 시운전도 지원했습니다.

토르티야 생산에서 서보 드라이브 기술의 이점

서보로 구동되는 프레스는 기존 유압 시스템보다 FGS에 더 정밀한 프레스 동작 제어를 제공합니다. 제품에 접근할 때의 빠른 움직임과 이어지는 느리고 더 정밀한 프레싱 동작. 이로 인해 반죽이 고르게 퍼질 시간을 확보하며 토르티야의 크기가 일정하게 유지됩니다.

주요 이점 중 하나는 더 이상 심볼 조정이 필요하지 않다는 것입니다. 전통적인 프레스는 종종 불균형한 힘 분배를 보상하기 위해 스페이서 플레이트를 사용합니다. 서보 제어 시스템은 프레스를 통해 하중을 고르게 분배하며, 이를 통해 매뉴얼 조정의 필요성을 제거합니다.

제조업체에게 이 솔루션은 여러 가지 이점을 제공합니다:

  • 시간당 최대 30,000개의 토르티야 생산량
  • 일관된 토르티야 직경과 원형 유지
  • 쉬밍 작업이 필요하지 않음
  • 에너지 소비 30% 절감
  • 더 작은 기계 설치 공간
  • 최소한의 생산 손실로 더 빠르게 레시피 변경
  • 유지보수가 거의 필요없는 드라이브 기술
  • 더 쉬운 프로그래밍 및 시운전

Maarten Janssens는 또한 드라이브 플랫폼의 사용 편의성을 강조합니다. “훼스토 서보 플랫폼은 우리 프로그래머와 시운전을 담당하는 기술자 모두에게 매우 사용자 친화적입니다. 정말로 몇 주의 작업 시간을 절약할 수 있습니다.”

산업적인 토르티야 제조에서 85% OEE 달성

FGS 생산 라인은 반죽 믹서기로 시작되며 누르기, 굽기, 냉각, 검사, 카운팅 및 적재를 포함하여 이어집니다. 각 시스템은 내부 혹은 선정된 파트너와 함께 개발되었습니다. 모든 토르티야는 비전 기술을 사용하여 검사됩니다. 제품의 형태가 사양에 맞지 않거나, 손상되었거나, 원형도가 지정된 허용 오차를 벗어날 경우 제품이 자동으로 제거됩니다. “우리 라인의 불량률은 일반적으로 관측되는 수준보다 훨씬 낮습니다,”라고 Guillaume Dippel이 말합니다.

FGS에 따르면, 높은 생산성은 전체 라인의 소프트웨어 기반 설치와 각 공정 단계의 정밀한 제어 결과입니다. 유지보수가 거의 필요없는 머신 디자인과 전자 서보 드라이브를 결합하여, 시스템은 최대 85%의 전체 설비 효율성을 달성합니다.


Seamless automation

공압 및 전기 자동화를 결합하여 모든 산업용 모션 요구 사항을 충족시키기 위한 가장 광범위한 하드웨어, 소프트웨어 및 AI 포트폴리오를 제공합니다. 훼스토의 개방형 시스템 아키텍처는 Festo 및 타사 시스템 내 개별 구성 요소 간의 상호 작용을 보장합니다. 훼스토의 디지털 경험은 프로젝트 전체 기간 동안 설계 및 운영부터 유지보수에 이르기까지 고객을 지원합니다. 훼스토의 기술은 포괄적인 학습 프로그램으로 보완되어 고객의 모든 과정을 지원합니다.​

이것이 Best Fit in Automation입니다. 이것이 Festo의 Seamless Automation입니다.

자세한 내용 알아보기

FGS는 글로벌 토르티야 제조 시장에서 선두를 목표로 하고 있습니다.

FGS는 프로토타입 라인에서 200톤 이상의 반죽을 처리했으며 주요 토르티야 생산업체들과 함께 첫 시스템을 테스트했습니다. 회사는 이제 글로벌 토르티야 시장에서 새로운 생산 컨셉을 도입할 계획입니다. “5년 이내에 토르티야 생산에서 새로운 표준을 세우고 글로벌 시장에서 상위 3위 안에 들고자 합니다,”라고 Guillaume Dippel은 말했습니다. FGS는 유럽에서 특히 성장 가능성을 보고 있으며, 이 지역에서는 기계 설치 면적, 에너지 소비, 제품 품질 및 생산성이 키 결정 기준입니다. “바로 그곳에서 우리가 성장할 기회가 있습니다,”라고 Frank Cohnen은 결론지었습니다.

FGS 토르티야 라인, 서보 프레스 포함

  • 100% 전기식
  • 쉬밍 작업이 필요하지 않음
  • 16 또는 25 가열 존
  • 분당 20 사이클
  • 비전 기술과 AI 기반 치수 교정이 포함된 4개의 존
  • 표준 라인보다 OEE 20% 향상
  • 시간당 지름 25 cm의 토르티야 30,000개 출력