영상 튜토리얼

다양한 작업 영역 개요

프로젝트에 장치 추가하기

플러그인 설치

CMMT-AS 셋업 마법사

CMMT-AS를 PLC 프로그램에 통합

CPX-E-CEC 컨트롤러의 구성 및 프로그래밍

EtherCAT 스캔

사용자 문서에 액세스하기

업데이트 확인하기

시운전, 프로그래밍 및 진단을 위한 편리한 기능

MyFesto에서 전체 기계 토폴로지 가져오기

기계 토폴로지는 System Configurator와 같은 설계 도구에서 MyFesto를 통해 Festo Automation Suite로 직접 전송할 수 있습니다. 프로젝트와 관련된 장치 파라미터가 계산되고 일관성이 확인됩니다. 이를 통해 수작업으로 구성할 필요 없이 데이터를 시운전 단계로 전송할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 및 IO-Link® 장치 구성

이 영상에서는 IO-Link Master를 사용하여 원격 I/O 시스템을 빠르고 간편하게 시운전하는 방법을 안내합니다. Festo Automation Suite는 명확한 토폴로지 표시, 그래픽 파라미터 페이지 및 종합적인 진단 기능을 통해 이를 지원합니다. 따라서 원격 I/O 시스템, 밸브 터미널 및 IO-Link® 장치를 체계적인 방식으로 구성하고 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이를 위해 필요한 장치 설명(IODD)이 모든 제조사를 아우르는 클라우드 기반 형식으로 제공되며, 해당 소프트웨어 내에서 바로 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

서보 드라이브 컨트롤러를 제어 장치에 간편하게 통합

단계별 시운전 마법사, 그래픽 기반 파라미터 설정 및 통합 진단 기능을 통해 드라이브 시스템의 신속한 초기 시운전 및 최적화를 지원합니다. 서보 드라이브 컨트롤러는 토폴로지 편집기에서 장치 연결선을 사용하여 단 두 번의 클릭만으로 제어 프로그램에 통합할 수 있습니다. 필요한 라이브러리, 프로세스 데이터 및 축 매개변수가 자동으로 전송됩니다. 그 후 드라이브 시스템은 제어 프로그램에서 바로 사용할 수 있으며, 설정 작업도 간소화할 수 있습니다.

서보 드라이브 컨트롤러의 CODESYS 제어 환경 통합

안전 기능을 간단하게 설정하고 검증하기

안전 기능의 파라미터 설정은 Festo Automation Suite에 완벽하게 통합되어 있습니다. 이 서보 드라이브 컨트롤러 플러그인은 그래픽 파라미터 화면과 직관적인 조작 방식을 통해 사용자에게 직접적인 편의를 제공합니다. 내장된 마법사가 검증 과정을 단계별로 안내하며, 장비 문서용 보고서를 편리하게 작성할 수 있도록 도와줍니다.

서보 드라이브 컨트롤러 플러그인에서 안전 기능의 그래픽 기반 파라미터 설정

타사 제어 시스템용 구성 데이터를 간편하게 내보내기

서보 드라이브 컨트롤러용 파라미터 세트와 원격 I/O 시스템용 내보내기 파일은 Festo Automation Suite에서 직접 내보내어 PROFINET, EtherCAT® 또는 EtherNet/IP와 같은 타사 제어 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 중복 설정을 방지하고, 오류를 줄이며, 향후 프로그래밍 작업을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

Festo AX Controls 장치 구성 및 프로그래밍

Festo Automation Suite는 CEPE와 같은 Festo AX Controls 장치의 구성 및 프로그래밍을 지원합니다. 펌웨어 파일, 라이선스, 앱 및 HMI 시각화 자료를 Automation Suite에서 직접 관리하고 장치로 전송할 수 있습니다. 이 장치들은 별도의 구성 단계 없이 토폴로지에서 CODESYS 프로그래밍 환경으로 전송되며, 해당 환경에서 즉시 기계 시퀀스를 구현하는 데 사용할 수 있습니다.

Festo Automation Suite에서 Festo AX Controls 장치의 프로그래밍 및 구성

다양한 펌웨어 다운로드 및 간편한 장치 진단

장치는 네트워크에서 자동으로 인식되며, 펌웨어 파일은 클라우드 기반으로 제공되고 중앙에서 관리됩니다. 한 번의 클릭만으로 연결된 여러 기기의 펌웨어 업데이트를 동시에 수행할 수 있습니다. 이를 통해 수작업이 줄어들고 시운전 과정이 빨라집니다.

또한, 통합된 추적 기능은 장치 신호를 기록하며 상태 및 오류 메시지 분석을 지원합니다.

장치 신호 및 오류 메시지 분석을 위한 추적 기능

메카트로닉스 구성 키트

Festo Automation Suite 에서는 톱니형 벨트 및 스핀들 축, 전기 실린더, 미니 슬라이드, 회전 및 스위블 구동 장치와 같은 Festo의 전기기계식 장치를 직접 선택할 수 있습니다. 지원되는 마운팅 키트는 자동으로 구성되며 그리고 컨트롤러 데이터 계산에 에 반영됩니다.

또한 고객 맞춤형 선형 또는 회전식 메커니즘도도 구현 가능: 관련 특성 값을 소프트웨어에 직접 입력하면 컨트롤러 데이터 계산 시 반영됩니다.

또한 Festo Automation Suite를 사용하면 IO-Link®을 탑재한 다양한 제조사의 장치를 시운전하고, 구성하고 파라미터를 설정할 수 있습니다.


Festo 엔지니어링 도구에 대해 더 알아보기

Festo Automation Suite는 시운전 및 운영을 지원합니다. 설계 및 프로젝트 계획 수립을 위해 고성능 엔지니어링 툴이 추가로 제공됩니다.

System Configurator – 기계 컨셉 설계 및 시각화

Handling Guide Online – 핸들링 시스템 빠르게 설계하기

Electric Motion Sizing – 전기 구동 시스템 설계

Festo Automation Suite에 관해 자주 묻는 질문

1. Festo Automation Suite는 어떻게 신속하고 체계적인 시운전을 지원하나요?

Festo Automation Suite는 간편한 파라미터 설정, 장치 토폴로지의 그래픽 표시 및 사용자 안내형 시운전 마법사를 통해 시운전을 지원합니다. 장치가 자동으로 감지되어 프로젝트에 추가되며, 관련 파라미터가 단계별로 설정됩니다. 이를 통해 수작업이 줄어들고 기계 시운전 속도가 빨라집니다.

2. Festo Automation Suite로 어떤 장치를 시운전할 수 있나요?

Festo Automation Suite는 서보 드라이브 컨트롤러와 원격 I/O 시스템부터 밸브 터미널 및 CEPE와 같은 컨트롤러에 이르기까지 Festo의 모든 전자 장치를 지원합니다. 또한, 서로 다른 제조사의 IO-Link® 장치를 통합하고 파라미터를 설정할 수 있습니다.

3. Festo Automation Suite는 어떤 데이터 전송 옵션을 제공하나요?

System Configurator, Handling Guide Online 또는 Electric Motion Sizing과 같은 Festo 설계 도구의 프로젝트 데이터는 MyFesto를 통해 Festo Automation Suite로 직접 전송할 수 있습니다. 개별 시운전 파일은 물론, 미리 계산된 파라미터가 포함된 전체 기계 토폴로지도 일관되게 가져올 수 있습니다. 즉, 수작업으로 수정할 필요 없이 시운전에 필요한 모든 관련 장치 데이터를 바로 활용할 수 있습니다.

4. Festo Automation Suite에서 다른 일반적인 제어 시스템으로 내보낼 수 있나요?

그렇습니다. PROFINET, EtherCAT® 또는 EtherNet/IP와 같은 타사 제어 시스템용으로 파라미터 세트 및 구성 데이터를 내보낼 수 있습니다.다. 이를 통해 중복 구성을 방지하고 기존 제어 환경과의 통합을 용이하게 합니다.

5. Festo Automation Suite는 어떤 핵심 기능을 통합하고 있나요?

Festo Automation Suite는 구성, 파라미터 설정, 프로그래밍, 펌웨어 관리, 장치 진단 및 네트워크 스캔을 하나의 모듈식 시운전 소프트웨어 패키지에 통합합니다. 모든 기능은 통합된 사용자 인터페이스에 통합되어 시운전, 운영 및 유지보수를 지원합니다. 또한 Festo AX Controls 장치용 앱과 라이선스를 직접 전송하고 중앙에서 관리할 수 있어 구성 작업이 간소화됩니다.