예기치 않은 가동중단 시간을 방지하고 높은 제품 품질을 보장하며 에너지 비용을 절감하기를 원하십니까? Festo AX Industrial Intelligence를 통해 기업은 생산 과정에서 실시간 데이터를 수집하고 인공지능(AI)을 사용해 분석할 수 있습니다. 인공 지능의 사용은 예방적 유지보수(Predictive Maintenance)를 가능하게 하며 제품 품질(Predictive Quality)을 보장하고 자원의 효율적 사용을 가능하게 합니다(Predictive Energy). Festo AX를 사용하면 가동중단 시간을 25% 줄이고 폐기물을 20% 줄이며 누출을 최대 65% 줄일 수 있습니다.
Festo AX를 통한 디지털 트랜스포메이션
기업의 생산성(OEE)을 높이고 데이터를 기반으로 생산 현장을 최적화하십시오. 지능형 기술을 활용하고 AI를 사용하여 기계 및 시스템의 정상 상태로부터의 편차를 감지합니다. 조기에 고장, 마모 또는 품질 손실을 인식하고 예방적 차원에서 행동하십시오.
도전 과제, 잠재력 및 요구 사항은 산업, 기업 및 기계에 따라 다를 수 있습니다. 특정 Festo AX Solutions, 표준화된 Festo AX Industrial Apps 및 개별 도전과제를 위한 프로젝트 기반 솔루션으로 구성된 당사 제품을 통해 모든 상황에 적용 가능한 솔루션을 제공합니다.
당사에서는 다양한 산업의 AI 프로젝트에서 축적한 노하우와 경험을 AX Industrial Apps에 집약했습니다. 예를 들어 자동차 산업의 차체 설계와 같은 특정 적용 사례를 위해 당사에서는 Festo AX Solutions를 통해 적은 비용으로 귀사 시스템에 적용할 수 있는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.
모듈라 아키텍처 및 사용 가능한 인터페이스를 통해 Festo AX는 제조사에 상관없이 기존 시스템에 원활하게 통합됩니다.
당사에서는 AI 소프트웨어 솔루션을 Container 단위로 제공합니다. 이를 통해 Festo AX는 귀사의 선호 환경에서 작동합니다: Shopfloor에서 Cloud에까지.
당사에서는 AI 모델과 귀사의 귀중한 지식을 조합합니다. 직원은 예를 들어 기계에서 장애 발생 시 이상 징후를 감지하고 해당 알고리즘을 강화할 수 있습니다.
Edge-Computing 및 유연한 배포 컨셉 덕분에 데이터는 작업 현장에서 전송할 필요가 없으며 현장에서 평가할 수 있습니다.
industry 4.0으로의 여정
다음에 대한 정보를 얻을 수 있습니다 ...
당사에서는 포괄적 경험 및 전문성을 통해 AI 지원으로 귀사 포트폴리오를 확장할 수 있는 다양한 가능성을 제공합니다.