다양한 시스템 통합업체는 기존의 공압 드라이브 대신 전동 드라이브 기술을 사용해야 할지에 대해 많은 고민을 합니다. 이탈리아의 Primon Automazioni가 수년 동안 추구해 온 전략을 공유합니다. Primon은 신뢰성, 유연성 및 모듈성 측면에서 아주 귀중한 경험을 확보하였습니다. 가장 최근의 예는 자동차용 유압 커넥터를 장착하기 위한 새로운 생산 라인입니다.
해당 이탈리아 제조업체는 자동차 산업의 유압 커넥터를 위해 완전 자체 제어식 조립 라인을 신규 개발하였습니다. 이 라인은 Festo의 전동 축, 브러시리스 모터 및 서보 드라이브가 있는 다수의 완전 자동 조립 스테이션으로 구성되어 있으며, 2.5초마다 하나의 부품을 생산합니다. 기계는 모든 축의 작업 스트로크를 조정하여 로딩된 작업물에 따라 생산 라인이 자동으로 조정되도록 30가지의 커넥터 구성 프로그램을 저장했습니다. 특수 개발된 소프트웨어는 시스템의 높은 유연성을 가능하게 하며 고객의 간편한 작동과 빠른 기술 업데이트를 보장하여, 솔루션의 기능과 효율성을 지속적으로 최적화합니다.
Festo는 수년간 전자 기계 드라이브 공급을 선도해왔습니다. 2018년에 출시된 새로운 CMMT 서보 드라이브 컨트롤러, EMMT-AS 서보모터, EMMS-ST 스텝 모터, Festo Automation Suite 소프트웨어를 사용하여, Festo는 파트너와 함께 기술 변화를 적극적으로 주도합니다. 완전 전동 자동화에 대한 Primon Automazioni의 전략적 비전은 새로운 ELGC/EGSC 컴팩트 축과 새로운 CMMT 서보 드라이브 성능의 조합에서 확인할 수 있었습니다. CMMT를 통해 제공되는 데이터를 감지, 모니터링 및 분석하고 호스트 시스템에 완벽하게 통합함으로써 디지털화를 놀라운 속도로 촉진합니다. Primon Automazioni는 오래 전부터 원격 관리 및 원격 지원을 활용해왔습니다. 이를 위해 Festo Automation Suite를 사용하여 굳이 현장에서 대기하고 있지 않더라도, 고객이 설정한 VPN 연결을 통해 조립 라인의 작동을 지속적으로 모니터링하고 조정할 수 있습니다.
2020년에 최초 출간