전기 자동화 제품 하이라이트

기계 및 시스템의 원활한 자동화로 나아가는 과정에서 Festo는 귀하에게 다양하고 독특한 솔루션을 제공합니다. 다양한 선형 및 회전 컴포넌트, 서보 드라이브 및 모터, 제어 솔루션 및 I/O 시스템을 포함한 광범위한 제품 포트폴리오가 지닌 장점을 경험할 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 항상 원활한 자동화 솔루션의 자유롭고 다양한 커뮤니케이션 방식으로 완성됩니다.

이동, 회전, 그립 또는 정지 여부에 관계 없이 Festo의 전기 기계 축 및 모듈을 사용하면 필요로 하는 모든 기능을 충족시킬 수 있습니다.

거의 모든 자동화 환경에 직접 통합하여 완벽하게 조정된 서보 드라이브와 서보 모터의 유연성을 온전히 활용할 수 있습니다.

Festo의 I/O 시스템 및 모션 제어 솔루션으로 공간을 확보할 수 있습니다. 상위 수준 제어 개념에 직접 완벽히 통합할 수 있으며, 총체적인 자동화 개념을 위한 유연하며 모듈식 구성 역시 가능합니다.

설치 준비가 완료된 시스템으로 단순하거나 복잡한 2D 및 3D 핸들링 작업을 처리할 수 있습니다. 온라인 핸들링 가이드를 사용하여 단 20분 만에 솔루션을 구성하십시오.

모든 애플리케이션에는 선형 또는 회전 등의 다양한 기계적 움직임이 필요합니다. Festo의 메카트로닉스 모듈식 시스템은 매우 광범위하며 작업물, 시스템 간 및 모터에 대해 조정된 인터페이스를 통해 모든 일반적인 동작 메커니즘을 제공합니다. 완벽하고 간단히 결합 가능하며, 매력적인 가격으로 확신을 주는 최고의 기계적 연결의 하이라이트를 직접 확인해보십시오!

ELGD – 차세대 전기 스핀들 및 톱니형 벨트 축

높은 강성, 큰 이송력 및 오래 지속되는 가이드 시스템

스핀들 드라이브 ELGD-BS 및 톱니 벨트 드라이브 ELGD-TB를 갖춘 강력한 ELGD 축 제품군은 전자 기계 자동화 기술의 광범위한 작업에 쉽게 사용할 수 있습니다. 일반 및 와이드 버전의 다양한 사이즈를 갖춘 광범위한 포트폴리오는 높은 강성, 높은 이송력 및 오래 지속되는 가이드 시스템이 인상적입니다.

1. 최적화된 축 설계를 갖춘 자체 개발된 혁신적인 가이드 기술

  • 가이드의 매우 높은 강성과 평균 이상의 부하 용량
  • 거의 진동이 없고 매우 조용한 슬라이드 이동, 매우 긴 사용 수명

2. 최적의 동력 흐름과 토크 수용을 위한 최적화된 프로파일 설계

  • 매우 강한 강성
  • BS의 경우 최대 2.5m, TB의 경우 최대 8.5m의 긴 스트로크

3. 자석 스테인리스 스틸 커버 스트립을 사용한 혁신적인 솔루션

  • 외측면에 마찰 부품이 없는 벨트 역전장치
  • 표면이 깨끗하고 외부에 마모가 없음
  • 클린룸에서 사용하기 위한 입자 방출 최소화
  • 어려운 환경 조건에서 먼지 침투 감소

4. 다양한 치형 벨트 재질

  • 긴 수명과 냉각 및 윤활유에 대한 더 높은 저항성을 위해 직물 코팅이 된 폴리우레탄(PU2). 스틸 인장 부재는 높은 힘의 전달과 축의 매우 우수한 동적 제어를 가능하게 합니다
  • 코팅은 없지만 식품 부문에 적용하기 위한 스틸 인장재가 있는 폴리우레탄(PU1)

5. 두 가지 프로파일 버전

  • Normal: 최적화된 설계의 정사각형 프로파일 단면
  • Wide: 더 작은 설치 치수와 더 콤팩트한 핸들링 시스템을 위해 감소된 프로파일 높이

6. 슬라이드 옵션(TB): 더 긴 슬라이드 및 자유롭게 이동할 수 있는 두 번째 슬라이드

  • 더 큰 축방향 및 횡방향 모멘트와 더 높은 하중용
  • 추가 장착 옵션
  • 두 번째 슬라이드와의 가이드 부하 감소 및 공유로 인해 서비스 수명 연장

7. 연장된 슬라이드 옵션(BS)

  • 더 큰 축방향 및 횡방향 모멘트와 더 높은 하중용
  • 추가 장착 옵션

8. 선택 가능한 모터 위치(TB)

  • 축 끝의 두 위치에서 자유롭게 선택 가능
  • 케이블 연결이 있는 모터는 자체 축을 중심으로 4 x 90°로 장착 가능
  • 언제든지 개조 가능

9. 선택 가능한 모터 위치(BS)

  • 모터 장착 옵션: 축 또는 평행, 각각 오른쪽(MR) 또는 왼쪽(ML)에 장착
  • 축방향: 모터는 자체 축을 중심으로 4 x 90° 회전하여 장착할 수 있습니다
  • 평행: 장착 키트는 3x90°로 장착할 수 있으며 모터는 자체 축을 중심으로 3x90°로 회전할 수 있습니다

10. 유도형 근접 센서가 있는 옵션 센서 쿼리를 통한 안전

  • 프로파일 홈에 최대 2개의 센서를 추가로 조립할 필요 없이 쉽게 설치 가능
  • 드라이브 단면 외부의 가장자리를 방해하지 않고 같은 높이로 조립

캔틸레버 시스템용 스핀들 축 ELGT - 저렴하고 컴팩트하며 견고함

스핀들 축 ELGT가 있는 캔틸레버 시스템은 배터리 생산은 물론 전자 산업 및 데스크탑 애플리케이션에서 놀라운 장점을 제공합니다. 그러나 ELGT는 테스트 및 검사 시스템, 소형 부품 핸들링 및 조립 시스템에도 자체적으로 존재할 수 있습니다.

생산 공정에서 필요로 하는 모든 곳, 이송 경로를 추가로 구축해서는 안 되는 곳 또는 최고의 컴팩트함이 기계 레이아웃을 정의하는 곳에서 극도로 컴팩트하면서도 저렴한 ELGT 스핀들 축을 사용할 수 있습니다. ELGT가 있는 시스템은 이상적인 결합을 통해 2D 및 3D 캔틸레버 시스템을 구성할 수 있으며 ELGC 선형 축 또는 EGSC 미니 슬라이드와 직접 결합할 수 있습니다.

  • 우수한 강성 및 부하성을 위한 광폭 단일 가이드 또는 축 슬라이드의 이중 가이드
  • 하드커버 디자인이 적용된 가이드 및 스핀들 드라이브의 커버
  • 모든 축을 서로 정밀하게 연결하기 위한 매우 가볍고, 견고한 연결 구성품
  • 아시아 시장에서 일반적으로 사용되는 광학 센서용 근접 센서 및 어댑터 키트를 이용한 경제적이면서 간단한 위치 센싱

톱니 벨트 및 스핀들 축 EGC - 높은 수준의 부하 내성 및 극한의 경고함

광범위한 시리즈는 특히 중부하용 EGC-HD 버전에서 높은 하중과 토크를 흡수하는 높은 수준의 강성과 탄력성을 특징으로 합니다. 반면에 축은 특히 최대 8.5m의 긴 스트로크에서 높은 최대 속도와 명확한 역동성으로 그 장점을 드러냅니다.

Maximum connectivity of the hardware and software, the best possible efficiency and easy operation with servo motors and servo drives from Festo. They form the perfect link between your mechanical systems and control technology and are quick and easy to commission as a complete drive system with the Festo Automation Suite. Put together a combination of electric products that completely meets the requirements of your application, irrespective of your electromechanical system and control environment – perfectly integrated with electric connectivity from Festo.

Servo drive CMMT and servo motor EMMT-AS

Extremely compact and versatile

The CMMT-AS is one of the most compact servo drives in the area of low-voltage controllers. The price- and size-optimised servo drive offers extremely dynamic and precise point-to-point and interpolating motions. The low-voltage drive CMMT-ST is a simple and extremely cost-effective solution for positioning tasks and motion solutions with low power requirements.

Both servo drives can be seamlessly integrated into Ethernet-based system environments and controller-specific function blocks are available to download. A major plus point offered by the CMMT series is simple and error-free commissioning in just a few minutes and in just a few steps with the Festo Automation Suite.

The AC synchronous servo motor EMMT-AS is suitable for the CMMT-AS, is very easy to control and has great path accuracy, making it an outstanding choice for positioning tasks for all kinds of demanding and dynamic applications. Connecting the EMMT-AS to the CMMT-AS with the one-cable solution (OCP) reduces installation effort in your machine and saves space.

Installation and control concepts influence each other. This means that architectures must be cleverly networked to achieve seamless connectivity. Whether you’re looking for a stand-alone control concept with motion control and remote I/O for greater modularity and flexibility in the system layout, perfectly connected I/O systems and control solutions with other control concepts or an optimal, seamless integration into your system environment with Ethernet-based protocols: anything is possible. We call this intelligent connectivity.

Handling systems – pre-assembled and tested

Our ready-to-install systems provide you with a fast and reliable complete solution for your application that is fully assembled, tested and perfectly matched – electric, pneumatic or a mix. It includes an energy chain for cables and tubing, connection technology and matching servo drive package.

The modular and scalable systems

  • 1D single-axis systems
  • 2D linear and planar surface gantries
  • 3D gantries and cantilever systems

include extremely compact and cost-effective solutions on the one hand or offer an impressively high level of mechanical rigidity and sturdy design on the other, whether for light or heavy payloads or large workpieces and very long strokes.

Our product managers’ view of the technology