운반 시스템 MCS®

새롭고 혁신적인 멀티 캐리어 시스템 MCS®는 생산 라인의 유연성을 대폭 강화합니다. 기존 내부 물류에 쉽게 통합되며, 이를 통해 배치 사이즈 1부터 대형 시리즈에 이르기까지 경제적인 생산을 위해 고도로 모듈화된 운반 솔루션을 사용할 수 있습니다.

개별적으로 제조된 새로운 제품에 대한 변화하는 시장 요구 사항에 대응하십시오.

생산 효율성을 유지하고 최적화된 기계 가동률을 보장하며 최대의 유연성으로 공급 시간을 단축하십시오. 이 모든 것은 큰 노력 없이 생산 프로세스를 변경할 수 있는 경우에만 가능합니다.

Festo의 멀티 캐리어 시스템 MCS®를 사용하면 이것이 가능합니다. 혁신적인 운반 시스템은 작동 중에 다양한 형태, 사이즈 및 제품 유형에 맞춰 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 이 운반 솔루션을 사용하면 매우 빠른 전환이 가능하므로 최적의 기계 가동률이 보장됩니다.

완성형 엔지니어링 툴과 모듈식 하드웨어가 당사의 맞춤형 컨설팅과 광범위한 노하우와 결합되어, 엔지니어링 공정의 유연성을 높이는 동시에 혁신적이고 매우 경제적인 솔루션을 제공하기 위한 단순성을 보장합니다.

멀티 캐리어 시스템 MCS®를 사용하는 제품 운송을 위한 매우 역동적이고 유연하며 실용적인 솔루션:


Festo와 Siemens의 공동 솔루션은 Riester GmbH의 멀티 캐리어 시스템(MCS ®)을 사용한 컨베이어 라인에서 사용되었습니다. 이는 자동차 산업 기계의 효율성과 유연성을 향상시킵니다. 직접 살펴보십시오. 클릭하여 확인하실 수 있습니다:

멀티 캐리어 시스템®의 실제 사용으로 이동

자동차 산업에서의 Festo 지능형 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오

멀티 캐리어 시스템 MCS® - AS Automation의 조립 시스템을 위한 매우 유연한 운반시스템

Festo와 Siemens의 혁신적인 멀티 캐리어 시스템 MCS®를 통해 AS Automation은 작동 중 최고 수준의 역동성과 정밀도를 유지하면서 매우 컴팩트한 시스템 설계를 가질 수 있습니다. 모듈식 운반시스템을 사용하면 각 캐리어를 개별적이고 유연하며 동적으로 이동할 수 있습니다. 이는 예를 들어 조립 공장에서 짧은 주기의 응용 분야에 이상적입니다. 지금 바로 영상을 통해 더 자세한 내용을 확인하십시오.

Greater freedom thanks to flexible transport

Modern production processes often require that the rigid chains of conventional transfer systems are broken up. With our Multi-Carrier-System your production processes can be made more flexible. It provides the necessary freedom within the machine, while giving you a competitive edge in the market.

The MCS® breaks up the rigid chain of conventional transport routes. It has a modular design and is freely scalable, so it can be seamlessly combined with the conventional conveyor technology in your system. The MCS® allows you to adapt your machines precisely to the process requirements and a wide variety of configurations, for example if you frequently have to change products on a line. Or if you’d like to combine different process cycle times on a single production line. In order words, wherever you need to keep your production processes as flexible as possible in order to optimise system utilisation and respond quickly to requirements. This enables you to achieve maximum efficiency with minimum effort.


MCS®: format selection via software at the touch of a button

For continuously processing different packaging formats on a single line

The various sizes, numbers of boxes and different product groups are set up directly on the MCS® using the freely positionable carriers. The products to be packaged are also transported flexibly to the top loader or side loader by the MCS®.