최신 산업 자동화에는 최고의 정밀도와 유연성이 요구됩니다. 품질, 비용 및 생산성에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해서는 생산 프로세스가 효율적이고 안정적이며 적응력이 뛰어나야 합니다. 자동화 자재 운반, 조립, 패키징 및 기타 다양한 애플리케이션을 위한 솔루션인 EOAT(End-of-Arm-Tooling)이 바로 이 지점에서 중요한 역할을 합니다.
일반적인 차체 생산이든 미래형 전동 모빌리티 분야이든, Festo는 자동차 생산을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 특수 개발된 진공 그리퍼 시스템인 Suction Spider는 프레스 공장과 차체 공장에서 판금 부품을 빠르고 정밀하게 처리합니다. 안정적인 프로세스를 보장하고 높은 사이클 속도를 지원합니다. 전기 및 공압 구동 기술을 완벽하게 결합한 즉시 설치 가능한 시스템은 배터리 팩과 전기 모터의 조립에 사용됩니다. 그 결과: 에너지 효율성이 높은 안정적이고 자동화된 프로세스가 탄생했습니다.
훼스토는 민감한 제품 포장부터 물류에 이르기까지 식품 및 포장 산업을 위한 효율적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 소프트 그리퍼(Soft Gripper)를 사용하면 과일, 가금류 또는 제과류와 같은 민감한 제품을 1차 패키징에서 부드럽고 위생적으로 취급할 수 있습니다. 2차 패키징에서 당사의 시스템 은 포맷이 변경되더라도 정확한 분류 및 포지셔닝 을 보장합니다. 팔레타이징(palletising)에서는 지능형 멀티 그리퍼가 형태에 관계없이 안정적이고 공간 절약적인 방식으로 신속하게 상자를 적재합니다. 이를 통해 전체 라인의 패키징 공정을 안정적이고 유연하며 경제적으로 자동화할 수 있습니다.
마이크로 일렉트로닉스, 태양광 발전, e-모빌리티 등 어떤 분야든 Festo는 전자 부품의 높은 정밀도와 경제적인 생산을 위한 고성능 솔루션을 제공합니다. 어셈블리 및 전자 모듈 테스트(이형 어셈블리를 포함)에서 당사의 시스템은 복잡하거나 표준화되지 않은 부품의 경우에도 정확한 동작 순서와 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 보장합니다. 태양전지를 분류할 때 당사의 핸들링 솔루션은 높은 사이클 속도와 부드러운 프로세스를 보장하여 민감한 셀을 정밀하게 운반하고 분리합니다. 배터리 셀 생산에서는 정밀하게 조정된 구성 요소를 통해 적층 (stacking), 충전(filling), 밀봉(sealing) 등 높은 수준의 공정 신뢰성을 갖춘 안정적이고 자동화된 공정을 구현할 수 있습니다.
훼스토는 청결, 반복성 및 효율성에 대한 요구가 높은 실험실 환경에 이상적인 생명 과학 애플리케이션을 위한 정밀하고 안정적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 샘플 바이알과 마이크로타이터 플레이트를 잡고 돌릴 때 , 당사의 컴팩트한 핸들링 시스템은 아주 작은 공간에서도 조용하고 빠르게 정밀하게 움직일 수 있으며 클린룸과 호환됩니다. 샘플 튜브를 개봉하는 경우, 다양한 유형의 튜브를 안전하고 부드럽게 처리하는 토크 제어 솔루션을 제공하여 모든 응용 분야에서 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 당사의 자동화 구성 요소는 피펫팅(pipetting) 시(개별 시료부터 많은 처리량 분석까지) 정밀한 액체 주입을 지원합니다. 훼스토는 연구, 진단 및 생산에서 신뢰할 수 있는 결과를 위해 모든 프로세스 단계에 효율성과 안전성을 제공합니다.
훼스토는 공작 기계의 효율성을 높여주며, 안정성과 효율성이 가장 중요한 생산 관련 애플리케이션에 이상적입니다. 판금 그리퍼를 사용하여 기계를 적재 및 하역할 때 조차도 당사의 시스템은 많은 수량과 까다로운 재료에서도 역동적이고 안전한 취급을 보장합니다. 훼스토 제품을 사용하면 이전에 수동으로 수행하던 포맷 조정을 쉽게 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 오류의 원인을 줄이며 제품 변경 시 적응성을 높일 수 있습니다. 품질 관리에서 당사의 솔루션을 사용하면 정밀한 측정 및 테스트 프로세스를 워크플로에 직접 통합하여 추가 주기 시간 없이 원활하게 제어할 수 있습니다.
Festo offers innovative solutions for end-of-arm tooling that are customised to the specific needs of your industry. Discover our comprehensive portfolio and get advice from our experts.
End-of-arm tooling includes all pneumatic grippers and tools that are mounted on a robot hand, on an axis system or a handling system in order to grip, move or process objects.
EOAT solutions and end effectors from Festo are modular, precise and energy-efficient. They can be flexibly adapted to various applications in industrial automation. Festo is your cross-technology partner, from mechanical grippers, whether pneumatic or electric, to vacuum suction cups. Our expertise also covers the complete automation pyramid.
There are pneumatic grippers, electric grippers and vacuum grippers; they are used depending on the material, weight and application.
EOAT makes robots and handling systems versatile and increases efficiency in production, assembly, packaging and logistics by precisely handling workpieces.
Modular grippers can be individually adapted to different workpieces and processes by using flexibly configurable components.
Pneumatic grippers are fast, sturdy and cost-efficient when handling workpieces. They are particularly suitable for high-speed applications in manufacturing and assembly.
Festo optimises the automation of storage and conveyor processes with intelligent pneumatic grippers, vacuum technology and robot peripherals.
EOAT is used in the automotive industry, electronics production, food processing, medical technology and agriculture.
Yes, Festo offers free engineering tools for gripper sizing, vacuum design and pneumatic and electrical calculations.
Festo develops energy-efficient systems that minimise energy consumption (both compressed air and electrical energy) and offer smart control options for resource-saving production.