고객 관리 부서에 따르면 이는 더 빠르고 유연하면서도 에너지 효율적으로 진행되어야 합니다. 우리는 차량 제조의 프로세스 체인 전반에 걸쳐 모든 기술을 최대한 활용하는 공압 및 전기 솔루션을 통해 이를 달성할 수 있습니다.
여기서는 시스템이 최대한 빠른 속도에서도 정밀하게 작동해야 하며 이 과정에서 막대한 힘을 소모한다는 어려움이 있습니다. 이에 따라 기능적 안전성이 매우 중요합니다. 프레스 공장의 경우 당사는 주로 수명이 길고 견고하며 경제적인 것으로 입증된 고정밀 핸들링 및 그리핑 솔루션을 제공합니다. 이는 판금의 분리 및 공급, 안정적인 고정, 리프팅 및 운반 시에 사용할 수 있습니다.
진공 발생기 OVEM 및 OVEL을 예로 들 수 있습니다. 이 진공 발생기는 진공 생성 및 모니터링 기능을 하나의 초소형 장치에 결합합니다. 통합형 공기 절약 기능이 있는 OVEM은 이미 에너지 효율성을 지니고 있습니다. 체크 밸브가 정지를 위해 압축공기가 과도하게 사용되는 것을 방지합니다. 두 진공 발생기는 실질적으로 작동을 위해 유지보수가 필요하지 않습니다.
또 다른 장점:
IO-Link 기술이 통합되어 있어서, 진공 발생기가 Industry 4.0을 지원합니다.
자동차 생산 분야의 차체 공장에는 용접 로봇이 중요합니다. 여기서는 견고한 솔루션이 판금을 반복 가능한 방식으로 정밀하게 포지셔닝해야 하며, 라인에 소형 부품을 공급하고 용접 건에 압축공기와 냉각수를 공급해야 합니다. Festo는 특별히 차체 공장을 고려하여 서보 공압식 용접 건을 위한 Industry 4.0 지원 구성 요소를 개발했습니다. 당사는 개별 용접 로봇을 위해, 또는 전체 용접 라인에서 압축공기 및 냉각수의 안정적 공급을 위한 응용 분야별 포괄 솔루션을 보유하고 있습니다. 디자인은 사전 테스트를 거쳐 차체 공장의 요구 사항에 정확하게 맞춰져 있으며, 구조화된 결합형 매체 공급을 보장합니다. 이에 따라 용접 지점의 안정적 재현 가능성이 유지됩니다.
당사의 주력 제품인 CPX 터미널 탑재 밸브 터미널 VTSA가 함께 제공됩니다. VTSA는 ISO 13849-1에 따른 안전 기능, 밸브 기능 및 I/O 모듈을 하나의 장치에 결합하며, 여기에는 시스템 부품 배기, 리버싱 및 재시작 방지 기능이 포함됩니다. 이 자동화 솔루션은 높은 수준의 기능 통합과 통용되는 모든 필드버스 시스템에 대한 유연한 연결이 가능하여, Industry 4.0 시나리오에서 분산형 인텔리전스로 자리잡고 있습니다.
분산형 솔루션 CPX/VTSA를 자동화에 사용해 보십시오. 이 솔루션은 밸브, I/O 모듈 및 안전 기능을 광범위한 필드버스 및 IO-Link 옵션과 결합합니다.
필요한 압축공기 품질을 충족하는 정밀한 압축공기 공급은 차체가 빠른 사이클 속도에서도 품질을 유지하면서 도장 공장을 통과하도록 하는 데 큰 도움이 됩니다. 이를 위해 Festo는 다양한 솔루션 및 구성 요소를 제공하고 있습니다.
MS 제품군의 압축공기 처리 서비스 유닛을 사용하면 다양한 사이즈, 필터 캐스케이드 및 건조기를 에너지 최적화 방식으로 결합하여 필요한 압축공기 품질을 달성할 수 있습니다.
Festo의 콤팩트 비례 유량 제어 밸브 VPCF는 도장 시스템과 같은 중요 환경에서의 정밀한 분무빔 제어에 적합합니다(IP65 등급, ATEX 승인, PWIS 불포함). 역동성이 높아서 가변적인 사이클 타임도 가능합니다. 필요 이상으로 지나치지 않으며 시간 손실이 없습니다.
Festo는 빠르고 정밀한 화물 이동을 위해 신속한 운반을 보장할 뿐만 아니라 고정밀 모니터링 작업을 수행하는 구성 요소와 시스템을 제공합니다.
전기 또는 공압식 스토퍼 제품군은 최대 800kg의 질량을 안정적이고 부드럽게, 흔들림 없이 정지시킵니다. 이는 파워 트레인을 이용하는 생산에서 일반적인 벨트 속도에 맞게 설계되었습니다.
당사의 주력 제품인 CPX 터미널 탑재 밸브 터미널 VTSA가 함께 제공됩니다. VTSA는 ISO 13849-1에 따른 안전 기능, 밸브 기능 및 I/O 모듈을 하나의 장치에 결합하며, 여기에는 시스템 부품 배기, 리버싱 및 재시작 방지 기능이 포함됩니다. 이 자동화 솔루션은 높은 수준의 기능 통합과 통용되는 모든 필드버스 시스템에 대한 유연한 연결이 가능하여, Industry 4.0 시나리오에서 분산형 인텔리전스로 자리잡고 있습니다.
당사는 완전 자동화된 모션 시퀀스, 그리고 인간과 기계 간의 안전하고 유연한 상호 작용을 위해 적합한 솔루션을 제공합니다. 이에 따라 안정적인 포지셔닝을 위한 구성 요소, 다양한 그리퍼 및 진공 시스템을 포함하여 핸들링 및 조립을 위한 포괄적인 제품 포트폴리오가 제공됩니다.
인간과 기계 간의 상호 작용에서 밸런서용 서보 공압 드라이브 솔루션 YHBP는 조립에 쓰일 큰 화물도 마치 무게가 없는 것처럼 움직일 수 있습니다. 이때 최대 999kg의 화물에 대해 Safety Standard Perfomance Level d를 준수합니다. 에너지가 손실되는 경우 화물이 떨어지는 것이 방지됩니다.
또한, 당사는 혁신적인 클립 고정 공구 AGTC를 제공합니다. AGTC는 조립 클립을 자동으로 제자리에 배치하는, 깨끗하고 재현 가능한 압축공기 펄스를 이용하여 인체 공학적으로 까다롭고 힘든 작업을 처리합니다. 이를 통해 공정 안정성을 보장하고, 생산 현장의 동료를 보호할 수 있습니다.
당신은 당신만이 할 수 있는 일을 충분히 해낼 수 있습니다. 그러나 직원들과 동료들은 대부분 팁에 감사할 것입니다. 이 링크를 사용하여 이 페이지의 정보를 쉽게 공유할 수 있습니다.