전체 공정 제어

전동 파워트레인의 자동화된 생산

효율적인 생산은 E-모빌리티의 경제적 성공을 위한 결정적인 요소 중 하나입니다. 특히 미래 지향적인 새로운 생산 공장이 건설되고 있는 소위 그린필드에서는 디지털화, 지속 가능성, 인공 지능과 같은 주제가 중요한 역할을 할 것입니다. 데이터 기반 디지털화의 핵심이자 가장 중요한 요소 중 하나는 네트워크로 연결된 생산입니다. 데이터 생성, 수집 및 처리를 위한 혁신적인 구성품을 사용하여 추적 가능하고 투명한 생산 개념을 일관적으로 구현할 수 있습니다. 포괄적인 상태 모니터링은 가동 중지 시간을 방지하고 유지보수 프로세스를 최적화합니다.

데이터를 간단히 관리하실 수 있습니다. CPX 및 IoT 사용

Festo는 고객이 간편하고 일관성 있게 작업할 수 있길 바랍니다. 5가지 특정 버전이 있는 당사의 자동화 플랫폼 CPX는 고객의 애플리케이션 및 환경에 정확하게 적응합니다:

점대점! 손쉬운 데이터 캡처 및 전송

표준화된 IO-Link 기술(IEC 61131-9)은 센서 및 액추에이터와의 통신을 쉽고 비용 효율적일 수 있도록 합니다. 복잡한 배선이 없으며 재료에 대한 요구 사항이 낮기 때문에 점대점 연결을 위해 3개 또는 5개의 선을 사용하여 더욱 발전되었으면서도 비용이 저렴한 연결 기술을 사용합니다.