기능 시스템 안전

전동 파워트레인의 자동화된 생산

배터리 모듈 조립 시, 고가의 민감한 전기화학 부품을 안전하고 정확하게 그리핑, 운송 및 조립합니다. 사람과 프로세스의 안전을 보장하기 위해서는 사전에 위험을 식별하고 타겟화된 방식으로 방식으로 최소화하는 것이 중요합니다. Festo의 지능적이고 안전 지향적인 자동화 기술과 운영, 설정 및 유지보수에 대한 전문 지식을 통해 표준에 따라 보호 조치를 시행할 수 있도록 지원합니다. 최고의 시스템 가용성과 기능 안전성을 통해 우회 없이 안전하게 목표를 달성할 수 있습니다.

생산 시스템의 가변성이 커짐에 따라, 시스템에서 통제된 동작의 수가 증가해야 합니다.

개별 생산 단계에 대한 지속적인 모니터링 및 문서화뿐만 아니라, 산업 안전과 관련하여 극도로 높은 요구 사항을 고려해야 합니다.

Festo와 함께, 전체적인 형태를 파악하십시오. Festo는 전기, 공압 또는 혼합이든 관계없이 고객의 개별 요구 사항에 맞는 안전한 솔루션을 보유하고 있습니다.

하나의 밸브 터미널에 최대 6개의 안전 구역

통합형 PROFIsafe 모듈을 사용하면 최대 6개의 전기 전압 영역을 훨씬 더 쉽게 구현할 수 있습니다. 하나의 장치에서 통합 제어 기능과 최대 PLe Cat. 4에 달하는 유연하고 안전한 전기 구역을 구현하십시오. 구현된 밸브 기능은 이와 다를 수 있습니다.

VTSA-F-CB의 포괄적인 구역 개념은 CIP Safety 또는 FSoE 등을 통해 제어되는 외부 안전 장치 및 안전 컨트롤러의 출력에 의한 안전한 종료를 가능하게 합니다.

밸브 터미널의 전기 부품과 공압 부품을 내부적으로 연결하고 외부 케이블 연결을 제거하면 내부 진단 옵션이 개선됩니다.

또한 모든 안전 밸브는 ISO 표준 13849-1 및 EU 기계류 지침을 준수합니다. 이것이 바로 Safety@Festo입니다. 애플리케이션에 직접 연결됩니다.

밸브 터미널 VTSA-F-CB에 직접 연결

통합 안전 기능이 있는 MS 시리즈 유지보수 유닛

MS6 시리즈는 다양한 기능 조합 옵션을 제공합니다. 예기치 않은 재시동(락아웃 태그아웃)에 대한 보호 기능을 제공하는 MS-EM 수동 온오프 밸브와 MS6-SV 압력 상승 및 배출 밸브 등.

가압 및 배기 밸브 MS6-SV

전자공압식 가압 및 배기 밸브 MS6-SV는 산업 현장의 공압 라인 시스템 및 단말 장치에서 안전한 배기(에너지 차단)와 부드러운 압력 구축(에너지의 안전한 전환)을 위해 사용됩니다.

다음과 같은 안전 기능이 있는 3가지 안전 밸브를 사용할 수 있습니다:

  • 안전한 에너지 방출
  • 예기치 않은 재시동 방지

성능 수준 c에서 최대 e까지의 구현.

통합 안전 기능이 있는 CMMT-AS 서보 드라이브 컨트롤러

점대점 동작 및 보간 동작을 위한 컴팩트 CMMT-AS는 다양한 이더넷 기반 버스 시스템에 적합하며, 여러 컨트롤러 제조업체의 시스템 환경에 직접 통합됩니다.

능동 안전 기능에 대한 피드백을 위해 다양한 안전 기능 및 진단 출력을 사용할 수 있으므로, 전기 축도 안전하게 작동할 수 있습니다.