배터리 모듈 및 팩 조립 시, 차례로 발생하는 많은 결합 및 조립 공정으로 인해 시스템 다운타임이 발생할 위험이 높습니다. 그 원인은 예를 들어 공급 부품 부족, 유지 보수 작업 또는 소모품 교체 등일 수 있습니다. 따라서 순차적으로 연결된 라인 개념 대신, 독립형 스테이션이 기계 가용성을 향상시킬 것입니다. 고성능 제어에서 공압 및 전기 액추에이터, 지능형 센서에 이르기까지 필요한 분산 제어 아키텍처를 위한 완벽한 포트폴리오를 제공합니다.
고성능 제어 및 자동화 시스템인 CPX-E를 사용하여 복잡한 동작이 많은 애플리케이션을 각 스테이션의 분산 구성 요소로 설정할 수 있습니다. 이는 한편으로는 각 프로세스의 독립적인 작동을 가능하게 하고, 다른 한편으로는 데이터 수집 및 분석을 위해 확보된 메인 PLC의 리소스를 사용할 수도록 합니다.
기술 하이라이트:
Generally, as the degree of automation increases, so too does the complexity of a production system. Conversely, system availability usually decreases when a large number of components have to interact. Servicing becomes more complex and diagnosing faults more time-consuming.
Compact, simple and robust: with carefully selected, standardised components, you can easily make your production system more robust or increase its flexibility with adaptive gripper concepts.