Festo로 문의해 주세요!

승인 사양 목록에 대한 질문이 있거나 추가 정보가 필요한 경우

을 사용하여 문의 부탁드립니다

Adient

Audi

Audi Neckarsulm 승인 사양 목록 - 조립 라인

승인 사양 목록은 Neckarsulm에서 Audi와 함께 작성했습니다. 여기에는 Neckarsulm 공장의 조립 라인에서 사용할 수 있는 모든 Festo 제품이 포함되어 있습니다.

"Audi NSU 조립 라인에 대한 Festo 기계 구성품 승인 사양 목록"은 Audi 기술 조립 부서에서 담당합니다. 이 부서에서 승인 사양 목록을 받을 수 있습니다.

Audi Györ 및 Ingolstadt 공장의 어셈블리 제조에 대한 승인 사양 목록

Györ 및 Ingolstadt 공장에서의 어셈블리 제조의 경우, 구성품 제조를 위한 VW 승인 사양 목록이 유효합니다. 이는 Audi, Skoda 및 Volkswagen과 협력하여 작성되었으며 현재 버전의 Volkswagen Group 구성품 생산을 위한 기계적 사양을 기반으로 합니다.

기계 및 공압 승인 사양 목록(PDF)

전기 승인 사양 목록(PDF)

서비스 모듈에 대한 회로도(승인 사양 목록의 3.6.11장 참조)는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
어셈블리 제조 서비스 모듈에 대한 회로도(DXF 형식)

Audi 전기 구성품 승인 사양 목록 관련 제품 데이터 시트

이 제품 데이터 시트는 Audi AG 전기 구성품 승인 사양 목록을 기반으로 작성되었습니다.
이 데이터 시트는 Ingolstadt, Neckarsulm 및 Brüssel 공장에서 차체 공장, 도장 공장 및 조립 라인의 자동화 기술에 적용됩니다.

제품 데이터 시트(PDF)

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:
Axel Flak
Sebastian Wörner

Aurobay

스웨덴과 중국의 Aurobay 공장 규격

이 규격에는 Skövde(스웨덴) 및 Zhangjiakou(중국)에 있는 Aurobay 공장의 공압, 전기 공압 및 로컬 제어를 위해 일반적으로 승인된 Festo 구성 요소의 모든 구성 요소와 구성이 포함되어 있습니다.

이것은 최신 기술에 부합하고 글로벌 가용성을 보장하는 제품 및 자동화 컨셉을 정의합니다.

제품의 가용성에는 Aurobay에 대한 추가 서비스 제공이 포함됩니다.

Aurobay 승인 목록

Autoliv

Autoliv Vårgårda - Sweden 승인 사양 목록

이 승인 사양 목록에는 Autoliv 프로젝트에 대해 승인된 모든 구성품과 Festo 카탈로그의 문서 및 기타 정보에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

Autoliv 승인 사양 목록(영문 PDF)

Bentley

Bentley의 Crewe 공장의 승인 사양 목록

이 프로젝트 매뉴얼은 Bentley Crewe 공장에 유효합니다. Bentley와 협력하여 생성되었으며 현재 요구 사항 사양을 기반으로 합니다.

벤틀리 프로젝트 설명서(PDF)

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:
Axel Flak
Sebastian Wörner

BMW

Festo is proud to be a Best Practice Partner for all global BMW projects.

The BMW technology areas and Festo have worked together to create globally valid lists of approved components, component manuals and Excel configurators for standardisation in order to support general contractors,system and machine builders (SE partners) when selecting suitable and approved products.

Note: The technology-specific approvals of the BMW ADM (ArticleDataManager) must be observed!

Project participants receive the latest project information and instructions for the projects on the electronic B2B portal or the technology-specific VTS space of the BMW Group.

Special approvals are possible in exceptional cases in consultation with the BMW project manager.

Standard TA & TEM & TKB & TMO valid for:

  • Powertrain Technology (TA)
  • Energy Module Technology (TEM)
  • Body Shop Technology (TKB)
  • Assembly Technology (TMO)

Component Manual TA & TEM & TKB & TMO

  • No special identification → approved for TA & TEM & TKB & TMO
  • If the components are labelled TA, TEM, TKB or TMO , they must only be used in the corresponding technology

BMW-Component-Manual-TA-TEM-TKB-TMO (PDF)

TA & TEM & TMO Valve Terminal Configurator VTSA-F-CB

BMW VTSA-F Configurator – TA-TEM-TMO

TKB Valve Terminal Configurator VTSA-F

BMW VTSA-F Configurator – TKB

Standard MT-5X & TFO:

  • Chassis Driveline Technology (MT-5X)
  • Foundry Technology (TFO)

BMW Component Manual (PDF)

If you have any further questions or require support, please get in touch with the BMW team at Festo:
Maximilian Lenzing
Hilmar Klee
Reinhold Hirschinger

Brose

Brose 공장에 대한 Festo의 전 세계 구성품 승인 사양 목록

승인 사양 목록에는 공압 및 전기 자동화 기술에 대해 기본적으로 승인된 모든 구성품 및 구성이 포함되어 있습니다.
예외적인 경우 Brose 프로젝트 관리자와의 협의 하에 특별 승인이 가능합니다.
적용 범위: 전 세계의 모든 Brose 지사
이 사양은 모든 신규 구매, 개조 및 확장에 적용됩니다.

Brose 승인 사양 목록(PDF)

CNH-FPT Industrial

CNH-FPT Industrial 프로젝트 북

CNH-FPT INDUSTRIAL과 Festo는 설비 및 기계 제조사가 적합하고 승인된 제품을 선택할 수 있도록 파워트레인 프로젝트에 대한 공동 글로벌 프로젝트 북을 제작했습니다.
이때 CNH-FPT INDUSTRIAL의 사양과 글로벌 표준이 모두 고려되었습니다.
Festo 프로젝트 북은 CNH-FPT INDUSTRIAL 사양의 보충 메뉴얼이며, 여기에는 파워트레인 프로젝트에서 기계 및 시스템을 구성하는 데 사용할 수 있는 구성품이 지정되어 있습니다.

CNH-FPT Industrial 프로젝트 북 제목 페이지(영문 PDF)

CNH-FPT Industrial 프로젝트 북(영문 XLS)

DAF

DAF 승인 사양 목록

DAF Eindhoven과 함께 표준 구성품을 포함한 승인 사양 목록을 작성했습니다. 여기에는 Eindhoven(네덜란드) 및 Westerlo(벨기에)의 차체 공장, 도장 공장, 최종 조립 및 엔진 생산 자동화를 위해 승인된 모든 Festo 제품이 포함되어 있습니다. 이 목록에 포함되지 않은 구성품은 DAF N.V.의 담당 엔지니어와의 협의 후에만 승인됩니다.

DAF 승인 사양 목록(영문 PDF)

Ford

Ford Motor Company는 세계에서 가장 큰 자동차 제조업체 중 하나이자 Festo의 가장 중요한 고객 중 하나입니다. Ford의 규모와 글로벌 입지 덕분에 Festo는 전 세계의 모든 Ford 공장과 프로젝트에서 기계 및 시스템 구축을 지원할 수 있도록 Ford 고객 팀을 구성하게 되었습니다.

Ford 고객 팀
최신 Ford 프로젝트 또는 기타 주제와 관련하여 문의 사항이 있으신 경우 Philippe Moock에 문의하십시오.

프로젝트 매뉴얼
Festo는 승인된 구성품의 최신 상태를 명시한 대부분의 Ford 프로젝트 관련 프로젝트 매뉴얼을 만들었습니다. 또한 프로젝트 매뉴얼은 Ford Motor Company의 새로운 기계 및 시스템 설계 시, 설계자 및 엔지니어에게 도움을 줍니다.

글로벌 파워트레인 사양
Festo는 모든 Ford 글로벌 파워트레인 프로젝트에서 선호하는 구성품 제조업체이며, Ford 파워트레인 프로젝트에 대해 승인된 글로벌 구성품 목록은 Ford Covisint 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 해당 플랫폼에서도 Festo 프로젝트 매뉴얼을 다운로드할 수 있습니다.

추가 문의 사항이 있으시거나 지원이 필요하신 경우, Festo의 Ford 고객 팀에 문의하십시오.

General Motors

General Motors는 중국에서 두 개의 조인트 벤처를 운영하고 있습니다.

1. SAIC General Motors Corporation Limited(SAIC-GM 또는 'SGM')

Festo는 공동으로 SAIC-GM 파워트레인에 대한 프로젝트 매뉴얼을 만들었습니다.

  • 중국 내 모든 SGM 파워트레인 공장에 적용
  • 최신 버전은 V4.3(2018년 12월 개정)입니다.


또한 SAIC-GM 배터리 조립에 대한 프로젝트 매뉴얼을 만들었습니다.

  • Festo의 기존 공압 및 공정 자동화 구성품용
    • 중국 내 모든 SGM 배터리 공장에 적용
    • 최신 버전은 V1.1(2019년 8월 개정)입니다.
  • Festo의 전기 자동화 구성품용
    • 중국 내 모든 SGM 배터리 공장에 적용
    • 최신 버전은 V1.0(2019년 9월 생성)입니다.

2. SAIC General Motors-Wuling(SAIC-GM-Wuling 또는 'SGMW')

SAIC-GM-Wuling은 SAIC Motor, General Motors 및 Liuzhou의 합작 투자 회사입니다. Wuling Motors Co Ltd.는 Wuling 및 Baojun이라는 브랜드로 중국에서 판매되는 상업용 및 개인용 차량을 제조합니다. SGMW는 중국 국내 시장 대량 생산 제품의 주요 제조업체이자 중국 최대 규모의 마이크로 밴 제조업체 중 하나입니다.

SGMW 파워트레인에 대한 프로젝트 매뉴얼을 만들었습니다.

  • 중국 내 모든 SGMW 파워트레인 공장에 적용
  • 최신 버전은 V1.3(2017년 3월 개정)입니다.

Iveco Group

이 승인 사양 목록은 Iveco와 협력하여 개발되었습니다.
여기에는 사용할 수 있는 모든 Festo 제품이 포함되어 있습니다.

프로젝트 매뉴얼 Iveco Group(PDF)

Jaguar Landrover

Festo는 모든 글로벌 JLR 프로젝트의 우선 공급업체 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

JLR과 Festo는 시스템 및 플랜트 빌더가 적합하고 승인된 제품을 선택할 수 있도록 지원하기 위해 JLR 프로젝트를 위한 공동 글로벌 프로젝트 매뉴얼을 만들었습니다.

추가 문의 사항이 있으시거나 지원이 필요하신 경우, Festo의 JLR 팀에 문의하십시오:
Jlrenquiries.gb@festo.com

JLR 프로젝트용으로 승인된 구성 요소 목록

이 문서에는 사용이 승인된 제품군이 설명되어 있습니다. 이와 다른 모든 편차는 JLR Standards and Controls의 서면 승인을 받아야 합니다.

Festo 선호 시리즈 목록(PDF)

JLR 프로젝트 매뉴얼

이 문서는 시스템 빌더가 JLR 요구 사항을 충족하도록 돕기 위해 작성되었습니다.

Festo 프로젝트 매뉴얼(PDF)

VTSA-FB 밸브 터미널 컨피규레이터

이 Excel 도구는 플랜트 빌더가 밸브 터미널 구성을 지정하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

밸브 터미널 컨피규레이터 (ZIP)

손쉬운 제품 시운전을 위한 가이드

제품 시작 및 교체를 위한 사용하기 쉬운 가이드.

OVEM 진공 발생기 Easy setup guide (PDF)
BIW용 SFAM 유량계(PDF)
SFAM 파워트레인 유량계(PDF)

맞춤형 솔루션: CAD 및 기술 자료

비카탈로그 제품용 CAD 모델 및 기술 자료

MS9 Zone Stand Large – 기술 자료 (PDF)
MS9 Zone Stand Large – CAD (ZIP)
MS6 Zone Stand Small – 기술 자료 (PDF)
MS6 Zone Stand Small – CAD (ZIP)

Magna

Magna Powertrain ILZ의 선호 제품 목록

이 선호 제품 목록은 Magna Powertrain ILZ와의 협력 하에 작성되었습니다. 승인은 ILZ 공장에 적용됩니다.

Magna Powertrain ILZ 선호 제품 목록(PDF)

프로젝트 G30, X 540, X 590, MOPF, GJ29에 대한 Magna Steyr 선호 제품 목록

이 선호 제품 목록은 Magna Steyr Fahrzeugtechnik Graz와의 협력 하에 차체 공장 부문을 대상으로 작성되었습니다. 승인은 프로젝트 G30, X 540, X 590, MOPF, GJ29 및 후속 프로젝트를 위한 Graz 공장의 차체 공장 부문에 적용됩니다.

Magna Steyr Fahrzeugtechnik 차체 공장 선호 제품 목록 버전 2.0(PDF)

또한 밸브 터미널 유형 45(CPX-VTSA-F)을 위한 2개의 컨피규레이터(1X TIA Portal이 있는 새 시스템용 버스 노드 FB44 Profinet RJ45, 1x S7 시스템 통합을 위한 버스 노드 FB45 SCRJ)가 있어 밸브 터미널을 더욱 쉽게 구성할 수 있습니다(버전 1.4).

밸브 터미널 컨피규레이터 CPX VTSA-F(S7 시스템에 통합)

밸브 터미널 컨피규레이터 CPX VTSA-F(신규 시스템 TIA-Portal)

MAN Truck & Bus

Nürnberg 공장(생산 부문)의 MAN Truck & Bus 엔진 생산 부문에 대한 승인 사양 목록

여기에서 Nürnberg 소재 MAN Truck & Bus 엔진 공장의 프로젝트에 대한 승인 사양 목록과 해당 링크 및 기타 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

MAN Truck & Bus Nürnberg 승인 사양 목록(PDF)

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:
Ken Kiesewalter
Sebastian Wörner

Mercedes Benz

Festo는 SPPA 사양에 따른 INTEGRA 5, INTEGRA 6 및 INTEGRA 7 차체와 파워트레인 플랜트의 글로벌 표준화 물결에서 Mercedes Benz의 프로젝트 파트너입니다. Mercedes Benz와 Festo는 설비 및 기계 제조사가 적합하고 승인된 제품을 선택할 수 있도록 공동 글로벌 프로젝트 북을 제작했습니다.

프로젝트 참여자는 Mercedes의 해당 포털에서 프로젝트에 관한 최신 정보 및 규정을 받아 볼 수 있습니다:

  • INTEGRA: ECM (Enterprice-Content-Manager)
  • Powertrain: MDM (Materialdatenmanager)

이 포털에서 Festo의 모든 최신 승인 사양 목록, 프로젝트 매뉴얼 및 밸브 터미널 컨피규레이터도 확인할 수 있습니다. 승인 사양 목록과 프로젝트 북에는 개별 프로젝트에서 해당 기계 및 시스템을 구성하는 데 사용할 수 있는 구성품이 지정되어 있습니다.

여기에서 Mercedes-Benz 프레싱 공구 표준에 따른 계획 지원을 찾을 수 있습니다:

Mercedes-Benz 프레싱 공구 표준에 따른 계획 지원 (PDF)

문의 사항이 있으시면 아래 담당자에게 문의해 주십시오:

Ivica Dujmovic
Carina Armbruster

Porsche

포르쉐 주펜하우젠 프로젝트 매뉴얼

포르쉐와 협력하여 주펜하우젠 공장을 위한 프로젝트 매뉴얼이 개발되었습니다.

프로젝트 매뉴얼 포르쉐 주펜하우젠

모듈 영역용 CPX/MPA 밸브 터미널 구성기

다른 공장 및 영역에 대해 상응하는 승인 사양 목록 및 밸브 터미널 컨피규레이터가 있습니다. 요청하시면 해당 문서를 받아 보실 수 있습니다.

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:
Axel Flak
Sebastian Wörner

Renault Group

Renault 그룹을 위해 일하셨습니까?

Festo는 Renault와 긴밀히 협력하여 명시된 Renault 요구 사항을 기반으로 공압 및 전기 드라이브용 모션 컨트롤러를 위해 올바른 구성품을 선택했습니다.

  • Renault 표준 E06.03.105R-Q의 공압 사양.
  • Renault 표준 EB.03.C0.613-G의 자동화 분야 사양.

제안 준비 또는 프로젝트 계획을 도와드릴 Festo의 현지 담당자에게 문의하십시오.

  • 프레스 공정
  • 차체 공장
  • 도장 공장
  • 최종 조립
  • 파워트레인 및 배터리

빠르고 정확한 선택으로 비용을 절약할 수 있습니다!

2021년 Renault Group이 요청한 Festo 제품의 글로벌 개요(영문 PDF)

Renault 프로젝트의 일환으로 Festo는 "글로벌 개요"와 함께 RFQ/엔지니어링을 생성하기 위해 모든 Renault 팀과 파트너십을 지원하며, 진행 중인 Renault 프로젝트를 위해 특별히 제작된 "Renault Project Synthesis Book" 역시 지원합니다.

"글로벌 개요 ..."에서 확인하실 수 있습니다. "Renault 프로젝트 XXX에 대한 종합 문서"를 받아보시려면, Festo에 연락하십시오.

Air Unit Panels, Edrives 애플리케이션과 같이 이미 Renault와 함께 작업한 다양한 애플리케이션이 표준화되어 개발 시간을 절약하고 프로젝트 위험을 감소시킬 수 있습니다. 언제든지 Festo에 문의하십시오!

Scania

TRATON Group(기존 Volkswagen Truck & Bus)의 일부인 SCANIA AB는 Festo의 주요 글로벌 고객입니다. SCANIA는 유럽 및 남미의 주요 지역에서 화물차와 버스를 생산합니다. Festo는 현지 공장에서든 새로운 프로젝트에서든, SCANIA Customer Team과 함께 전 세계에서 SCANIA AB를 지원하고 있습니다.

SCANIA Customer Team

진행 중인 SCANIA 프로젝트 또는 기타 주제에 대한 문의 사항이 있는 경우 Festo 담당자에게 문의하십시오.

프로젝트 북

Festo는 SCANIA에 대한 프로젝트 북을 제작했습니다. 이 프로젝트 북에는 SCANIA AB용 시스템을 설계하는 데 도움이 되는 현재 사양 상태 및 기타 추가 기능에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

SCANIA Oskarsham(SE) 및 SCANIA Sao Bernardo(BR)

캐빈 생산: Scania CV Specification BiW(영문 PDF)

SCANIA New Foundry Södertälje

Södertälje의 "New Foundry" 프로젝트에 대한 프로젝트 북이 제작되었습니다: 프로젝트 북 "New Foundry"

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:

Ken Kiesewalter
Sebastian Wörner

Stellantis(FCA)

FCA 파워트레인 프로젝트에 대한 프로젝트 북

FCA와 Festo는 설비 및 기계 제조사가 적합하고 승인된 제품을 선택할 수 있도록 파워트레인 프로젝트에 대한 공동 글로벌 프로젝트 북을 제작했습니다.
이때 FCA의 사양과 글로벌 표준이 모두 고려되었습니다.
FCA 파워트레인 프로젝트에 대한 Festo 프로젝트 북은 FCA 사양의 보충 자료이며, 여기에는 파워트레인 프로젝트에서 해당 기계 및 시스템을 구성하는 데 사용할 수 있는 구성품이 지정되어 있습니다.

유럽, 라틴 아메리카 및 아시아의 FCA 파워트레인 프로젝트에 대한 프로젝트 북:

FCA (FCA EMEA, LATAM, APAC) Festo 프로젝트 북(영문 XLS)

FCA (EMEA, LATAM, APAC) Festo 커버 페이지(영문 XLS)

FCA Festo CPX-VTSA 밸브 터미널 컨피규레이터(영문 XLS)

조립 스테이션을 위한 바이패스 예시(영문 PDF)

Cylinder 구동 예시(영문 PDF)

북미(NAFTA) FCA 파워트레인 프로젝트에 대한 프로젝트 북:

FCA(NAFTA) Festo 프로젝트 북(영문 XLS)

FCA(NAFTA) Festo 표지(영문 XLS)

Stellantis(PCD / OV)

Volkswagen

구성품 제조를 위한 VW 승인 사양 목록

이 승인 사양 목록은 Audi, Skoda 및 Volkswagen과 협력하여 작성되었으며 현재 버전의 Volkswagen Group 구성품 생산을 위한 기계적 사양을 기반으로 합니다.

기계 및 공압 승인 사양 목록(PDF)

배터리 기계 장치 / 배터리 셀 생산 승인 사양 목록(PDF)

서비스 모듈에 대한 회로도(승인 사양 목록의 3.6.11장 기계 및 공압 참조)는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

Volkswagen의 어셈블리 제조 서비스 모듈에 대한 회로도(DXF 형식)

VW 승인 사양 목록 BV 1.13 차체 공장

승인 사양 목록 BV 1.13, 차체 공장 저장소 30 포함(ZIP)

Volkswagen Hannover: 프레스 공장의 서비스 모듈

Hannover 소재 Volkswagen 공장의 프레스 공장 부문과의 협력 하에 다수의 서비스 모듈이 정의되고 승인되었습니다.

VW Hannover 프레스 공장 서비스 모듈 승인 사양 목록(PDF)

문의 사항이 있으신 경우, Festo 담당자에게 문의하시기 바랍니다:
Sebastian Wörner
Ken Kiesewalter
Thorsten Bruns

Volvo Cars

Volvo Cars AB, Motorenwerke의 승인 사양 목록

여기에서 문서 링크, CAD 데이터 및 Festo 카탈로그의 기타 모든 정보를 포함한 전체 Volvo Cars AB, Motorenwerke의 승인 사양 목록을 확인할 수 있습니다.
이 승인 사양 목록은 Skövde 및 Floby 공장의 프로젝트에 적용되며, 스웨덴의 Volvo Cars 공장에서 사용할 수 있는 모든 Festo 제품을 포함합니다.

Volvo Cars, Skövde 공장 승인 사양 목록(영문 PDF)

전 세계 Volvo Cars 승인 사양 목록

이 사양은 볼보 자동차(Volvo Cars)와 함께 작성되었으며, 최첨단 제품 및 자동화 개념을 정의하고 전 세계에서 사용할 수 있도록 보장합니다.

볼보 자동차(Volvo Cars) 사양

Volvo Group

Volvo Powertrain Sweden 승인 사양 목록

여기에서 문서 링크, CAD 데이터 및 Festo 카탈로그의 기타 모든 정보를 포함하여 Volvo Powertrain Schweden의 전체 프로젝트에 대한 승인 사양 목록을 확인할 수 있습니다.
이 승인 사양 목록은 스웨덴의 Volvo Powertrain에서 수행하는 모든 프로젝트에 적용되며, 스웨덴의 Volvo Powertrain 공장에서 사용할 수 있는 모든 Festo 제품을 포함합니다.

Volvo 파워트레인 승인 사양 목록(PDF)

ZF 그룹

ZF 그룹의 모든 공장에 대한 승인된 부품 목록(기술 출고 정보 TDS)

승인 목록