클린룸용 Festo 제품

FAQ 및 실용적인 팁

과거에는 클린룸에서 생산하는 산업 분야가 거의 없었지만, 오늘날 클린룸 생산이 이루어지고 있는 분야는 전자 장치 및 광전지 제조, 의료 기술 또는 반도체 산업뿐만이 아닙니다. 수많은 다른 산업 분야에서도 클린룸에서 사용하기에 적합한 구성품에 대한 수요가 있습니다. 여기에서 가장 중요한 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

클린룸에 적합한 Festo 제품은 무엇입니까?

ISO 등급 7의 클린룸 환경에서 수많은 Festo 제품 시리즈에 속한 모든 실린더, 밸브, 그리퍼 및 드라이브, 모든 핸들링, 진공 및 압축공기 시스템, 센서, 필터, 폐루프 컨트롤러 및 피팅을 사용할 수 있습니다. 그중 대부분은 등급 6 및 5의 클린룸 환경에도 적합하며, 일부는 등급 4에도 적합합니다. 맞춤형 특수 솔루션도 언제든지 제공 가능합니다.

당사의 모든 클린룸 제품은 ISO 14644에 따른 클린룸 등급으로 분류됩니다. 클린룸 적합성은 사용 장소와 제품의 작동 파라미터에 따라 결정적으로 달라지기 때문에 당사 제품 사용에 대한 유능한 조언은 많은 고객들에게 중요한 역할을 합니다. 귀하의 적용 분야에서 당사 제품의 사용에 대해 질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락하십시오.

클린룸에 관한 유용한 지식

Festo에서는 클린룸용 표준 제품만 제공됩니까?

그렇지 않습니다. 표준 솔루션으로는 더 이상 충분하지 않은 어플리케이션이 항상 있습니다. 예를 들어 청결도 요건의 수준이 너무 높아서 특수 솔루션만 사용할 수 있는 경우입니다. 당사는 이러한 경우에도 도움을 드릴 수 있으며, 간단한 수정만으로 충분할 때도 많습니다. 이러한 경우 당사 전문가에게 직접 문의하는 것이 가장 좋습니다.

맞춤형 특수 솔루션

당사는 30년 이상의 클린룸 관련 경력을 보유하고 있으며, 엔지니어들은 ISO 14644 등급 4 또는 더 까다로운 환경에서도 사용할 수 있도록 시리즈 구성품을 계속해서 조정하고 있습니다.

당사는 검증된 투 트랙 상담 콘셉트를 이용하고 있습니다. 우리는 고객의 의견을 듣고, 고객과 함께 문제를 풀어 나갑니다. 매우 민감한 영역은 종종 절연될 수 있으므로 테스트에서 명목상 ISO 5 또는 6만 달성하는 구성품으로도 충분합니다. 당사 엔지니어가 모든 내용을 한데 모아 고객에게 권장 솔루션과 해당 견적서를 제시합니다.

Festo 클린룸 제품은 어떻게 인증됩니까?

클린룸: 클린룸 제품 테스트

ISO 14644 표준은 각각의 입자 배출에 따른 제품 분류의 기초를 형성합니다. 해당 분류는 ISO 14644-1에 정의되어 있습니다. 이는 클린룸에 적합한 모든 Festo 제품이 ISO 표준에 따라 측정되고 입자 배출이 평가됨을 의미합니다. Festo는 HPC를 사용한 직접 측정을 사용합니다. 이 방법이 더 정확하고 신빙성이 있습니다.

테스트는 실제로 어떻게 진행됩니까?

이 측정 방법은 HPC(Highest Particle Concentration Location) 농도가 가장 높은 지점을 기준으로 합니다. 다른 방법과 비교할 때 이것은 자동화 구성 요소의 입자 방출 속성에 대해 명확한 진술을 할 수 있다는 이점을 제공합니다. 측정 프로브를 사용하는 층류 및 등속성 기류의 실제 클린룸 환경에서의 방법으로 클린룸의 실제 상황을 거의 완벽하게 재현할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 입자 방출에 중요한 지점과 이에 대한 설명을 식별할 수 있습니다.

마지막으로 Festo의 클린룸 적합성은 항상 밀폐되고 통제되는 압축공기 시스템을 전제로 하며, 누출이 없고 배기로 인해 입자가 주위로 배출되지 않는다는 가정에 따릅니다.

Festo 클린룸 제품은 어떻게 분류됩니까?

Festo 클린룸 제품은 ISO 14644-1에 따라 테스트 및 분류되므로, 믿고 사용하실 수 있습니다. 추적 가능하고 반복 가능한 측정은 우리에게 중요합니다. 이것이 우리가 귀하의 특별한 요구 사항에 대해 최적으로 조언할 수 있는 유일한 방법입니다.

참고: 클린룸에 대한 적합성은 사용 장소와 제품의 작동 파라미터에 크게 좌우되기 때문에 당사 제품 사용에 대한 유능한 조언은 많은 고객들에게 중요한 역할을 합니다. 귀하의 적용 분야에서 당사 제품의 사용에 대해 질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락하십시오.

적합한 클린룸 제품을 어떻게 찾을 수 있습니까?

사용 가능한 클린룸 어플리케이션을 빠르게 찾으실 수 있도록, 수많은 Festo 제품 시리즈에서 테스트를 거친 모든 구성품을 클린룸 카탈로그(PDF)에 정리했습니다. 여기에는 모든 유형의 공압 드라이브, 밸브 및 밸브 터미널, 압축공기 처리 장치 및 액세서리, 전동 드라이브 기술 등이 포함되어 있습니다. 일반적인 경우 여기에서 충분히 제품을 찾으실 수 있습니다.

클린룸 카탈로그 plus X

아직 클린룸 적합성 테스트를 거치지 않은 제품에 관심이 있으시면 요청 시 기꺼이 테스트를 해 드리겠습니다. 당사의 전문가들은 그 외의 문의 사항에도 답변을 드릴 준비가 되어 있으며, 예를 들어 원하시는 구성품을 ISO 4 및 그 이상에 적합하도록 비교적 쉽게 개조해 드릴 수도 있습니다.

클린룸 제품을 사용할 때 어떤 점이 중요합니까?

가장 중요한 것은 작동 중 사용하는 제품이 지정된 청결도 등급을 준수한다는 점입니다. 이것이 핵심입니다. Festo의 모든 클린룸 제품은 ISO 14644-14에 따라 분류됩니다. 그러나 청결도 등급은 응용 분야 내에서 제품이 사용되는 정확한 위치에 따라 다릅니다. 복잡할 것 같지만 오히려 좋은 소식입니다.

사용 위치에 따른 클린룸 등급

작동 장비의 클린룸 적합성이 항상 사용 위치에 따라 다르다는 점은 모든 곳에서 엄격한 청결도를 유지할 필요는 없음을 의미합니다. 클린룸은 균일한 구역이 아닙니다. ISO 14644-1에 따라 ISO 클래스 4를 달성하는 공작물 위에 제품이 필요할 수 있습니다. 그러나 명목상 ISO 클래스 7만 달성하는 제품은 공작물 아래에서도 사용할 수 있습니다. 당사의 클린룸 카탈로그(PDF)에서 이에 대해 자세히 알아보십시오.

포장 문제에 있어서도 모든 곳에서 엄격한 청결도를 유지할 필요는 없습니다. Festo에서는 전문적인 클린룸 포장이 가능하지만, 실제로 필요한 경우는 거의 없으므로 이러한 비용 요인을 제거할 수 있습니다. 경험상 대부분의 구성품은 극히 일반적인 환경에서도 조립 및 배송이 가능합니다. 최종 청소는 현장에서 직접 이루어집니다.
예를 들어 요소가 안전 기능을 충족해야 하거나 환경 조건이 데이터 시트의 값과 차이가 있는 등 의심되는 점이 있는 경우에는 주저하지 말고 당사에 문의하십시오.