다양한 점도에서의 도징

프레스 아웃 장치를 사용하여 가장 작은 일렉트로닉스 부품을 매우 정확하게 접착

스마트폰 디스플레이의 정밀한 본딩, 써멀 그리스 도포 또는 마이크로 카메라의 접착 - 이러한 본딩 프로세스는 ViscoTec의 도징 및 디스펜싱 역량의 작은 부분에 불과합니다. 당사에서는 이제 다양한 점도의 접착제, 페이스트 및 실리콘을 정확하고 깨끗하게 공급하는 데 사용할 수 있는 압출 장치를 출시했습니다. Festo에서 ViscoTec에 직접 조립할 수 있는 턴키 타입의 모듈로서 공급하는 공압 제어 모듈은 이 장치를 지원합니다.

Countless applications

As well as precise gluing applications, several hundred thousand ViscoTec dosing pumps are indispensable in industry worldwide where they are used every day, for example for filling cans and tubes for mascara, exfoliators or skin creams as well as for dispensing and filling fruit into jam jars, without clogging them up. The appeal of adhesive applications “made by ViscoTec” is that thanks to the highly precise application of the adhesive there are no rims of adhesive on displays or micro cameras, or no adhesive oozing from the corners and edges on glued components in everyday consumer goods like coffee machines or radios. “Striving for maximum precision when working with viscous media is what we do every day, and it’s why we’re the leader on the world markets,” concludes Stadler.