인쇄회로기판 조립의 자동화

마이크로미터 범위까지 따지는 까다로운 품질 요구 사항을 처리하는 것이 어렵지 않을 수도 있습니다. 그러나 시간이 좀 더 주어진다면 도움이 될 것입니다. 당신도 그렇게 할 수 있습니다. Festo는 THT 또는 SMT 프로세스에 관계없이 라인 로더에서 회로 내 테스트에 이르기까지 인쇄회로기판 조립의 전체 프로세스 체인을 위한 경제적인 픽 앤 플레이스 시스템, 즉시 사용 가능한 자동화 솔루션을 제공합니다.

Festo는 자동화 파트너입니다

Festo는 전자 장치 제조의 모든 영역에서 전 세계적으로 검증된 파트너로 자리매김했습니다. 당사는 효율적인 픽 앤 플레이스 자동화를 통한 기술 혁신과 소형화를 통해 인쇄회로기판 조립을 처음부터 지원합니다. 이를 위해 당사는 축과 표준 실린더, 고속 스위칭 밸브, 진공 발생기 및 기타 표준 구성 요소는 물론 완전한 전동 드라이브 트레인과 즉시 설치형 핸들링 시스템, 고성능 비전 시스템과 스마트한 Industry 4.0 솔루션을 제공합니다.

인쇄회로기판 조립 시 SMT 프로세스(Surface-Mount Technology) 또는 THT 프로세스(Through-hole Technology) 중 어느 것에 따르든지, 당사는 툴의 이동 및 포지셔닝, 생산 라인에서 인쇄회로기판의 공급 또는 제거, 운송 과정에서 가공을 위해 기판을 고정하는 작업을 지원합니다.

현장에서의 자동화된 인쇄회로기판 테스트

Visatronic GmbH의 소형 평면 갠트리 EXCM


프로젝트:

작은 배치 사이즈와 프로토타입으로 인해 인쇄회로기판의 경제적인 테스트가 까다로워집니다. 이 작업을 위해 비용 효율적인 플라잉 프로브 테스터(Flying-Probe-Tester)가 개발되었습니다.

솔루션:
Visatronic의 미니 평면 갠트리 EXCM은 테스트 바늘을 테스트 위치로 빠르고 정확하게 안내하며, 전동 슬라이드 EGSK를 이용하여 테스트 바늘을 정의된 힘과 경로로 테스트할 공작물 위에 내려 놓습니다.

Visatronic GmbH의 사장인 Michael Gebauer는 다음과 같이 결론을 내렸습니다.
"EXCM은 모듈식의 콤팩트한 테스트 자동화를 위한 최적의 시스템 구성 요소입니다."

누가 이 정보를 알아야 할까요?

전자 장치 제조 서비스를 위한 효율적인 시스템을 구축하기 위해 Festo가 할 수 있는 일에 대한 정보를 동료들에게 공유하실 수 있습니다. 이 링크를 클릭하여 바로 공유할 수 있습니다.