반도체 산업의 자동화

최적의 생산 처리량을 위한 정밀도와 성능

안정적인 공정, 최고의 정밀도, 최소한의 공간 요구 사항에 적합한 이상적인 자동화 솔루션으로 반도체 생산을 최적화하세요. 칩 및 반도체 산업의 파트너로서 훼스토는 고객이 직면한 어려움을 잘 알고 있습니다. 훼스토는 혁신적인 표준 구성 요소와 고객의 공정과 시스템에 완벽하게 맞는 맞춤형 솔루션으로 고객을 지원합니다. 훼스토의 솔루션은 입자 생성이나 가스 배출과 같은 업계 기준을 고려합니다.

고품질의 간편한 맞춤형 자동화 솔루션을 통해 프론트엔드부터 백엔드를 거쳐 하이브리드 본딩과 같은 Advanced Packaging까지 혁신적이고 경쟁력 있는 기술을 사용할 수 있습니다. 솔루션은 오염을 최소화하고 안정적으로 작동하여 장기적으로 수율을 유지할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 혁신적 설계 덕분에 에너지 비용과 환경 발자국을 줄일 수 있는 경우가 많습니다.

공정을 상시 안정적이고 재현 가능하게 유지하는 솔루션

훼스토 자동화 솔루션은 반도체 생산에서 안정적이고 경제적인 수율을 보장합니다. 또한 스마트하게 설계된 구성 요소는 특히 적응성과 확장성이 뛰어납니다. 이를 통해 언제든지 변화하는 생산 요구 사항에 빠르고 쉽게 대응할 수 있습니다.

자동화 솔루션을 통해 누릴 수 있는 기대 효과:

  • 매체의 움직임, 압력 및 유량의 고정밀 오픈 루프 제어
  • 필요한 청정도 및 입자 배출을 위한 클린 설계
  • 컴팩트한 설치 환경을 위한 공간 절약형 디자인
  • 에너지 소비 최소화 및 발열 감소
  • AI/IoT 지원
  • 현지 생산 및 납품으로 전 세계에 안정적인 가용성 제공
  • CopyExactly!의 요구 사항 준수
  • 공정별 문제에 대한 맞춤형 전문가 지원
  • 의도치 않은 가스 배출을 방지하는 반도체 전용 그리스 및 씰

AI를 사용하여 반복적인 정확도와 실시간 제어로 생산하기

장기적으로 공정을 안정적이고 재현 가능하게 유지하려면 훼스토의 종합적인 솔루션을 믿으세요. 반도체 전용 씰과 그리스를 사용하면 가스 배출을 최소화하여 이상적인 공정 순서를 유지할 수 있습니다. 개별 온도 제어, 마이크로 포지셔닝 또는 ALD(atomic layer deposition)에서의 가스 상태에 대한 정밀한 주기적 제어 등 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

예를 들어 다음을 지원합니다.

  • Wafer-Chuck, 공정 챔버 또는 플라즈마 발생기의 온도 제어
  • 힘 감지를 통한 Pin-Lift 및 마이크로 포지셔닝
  • ALD(atomic layer deposition)을 위한 밸브 제어
  • 진공 챔버의 안전한 퍼징 및 재생
  • 공정 가스의 안정적인 제어를 위한 UHP 밸브의 파일럿 제어

한눈에 보는 주요 장점

훼스토는 반도체 제조업체가 직면한 복잡한 문제를 잘 알고 있으며 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 또한 해박한 실무 전문 지식과 글로벌 지원 네트워크를 통해 고객을 지원합니다. 훼스토의 전문가가 항상 시스템 기능을 개선하고 다운타임을 최소화할 수 있도록 도와드립니다.

신뢰할 수 있는 이상적인 자동화 파트너:

  • 모든 공정 단계에서 안전하고 일관된 구축을 위한 높은 안정성
  • 최첨단 기술을 사용한 근본 원인 분석 및 위험 최소화를 통한 위기 상황에서의 신속한 대응
  • 공압 및 전기식 구성 요소가 포함된 기술 개방형 솔루션
  • 자체 글로벌 가이드라인과 함께 CopyExactly! 표준을 고려
  • 원활한 생산 공정을 위한 글로벌 공급망 지원

자주 묻는 질문

반도체 업계 파트너를 지원하는 솔루션에는 어떤 것이 있나요?

반도체 산업을 위한 훼스토의 자동화 솔루션은 카탈로그 제품부터 고객의 사양에 따라 시스템에 정확히 맞는 특정 솔루션에 이르기까지 정밀도, 에너지 효율성, 설치 공간 및 유연성에 초점을 맞추고 있습니다. 업계 표준 외에도 시스템의 비용 효율성은 핵심 전제 조건입니다. 당사의 핵심 분야에는 밸브 단자와 센서를 사용한 냉각 회로의 정밀한 개방 루프 제어, 혁신적인 피에조 기술을 통한 질소 소비 감소, 소형 모듈식 취급 시스템을 통한 웨이퍼 및 칩의 효율적인 취급이 포함됩니다. 또한 Festo AX(Festo Automation Experience)은 인공지능을 사용하여 품질과 효율성을 높이기 위해 데이터 기반의 생산 공정 최적화를 지원합니다. 특정 애플리케이션의 경우, Pin Lift 제어 및 화학 연마 공정을 위한 가스 공급과 같은 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 반도체 제조업체가 생산 비용을 절감하고 시스템 가용성을 높이며 제품 품질을 개선할 수 있도록 지원합니다.

누구를 대상으로 하나요?

훼스토의 자동화 솔루션은 특히 전체 반도체 산업, 팹 운영자, 생산 시스템 OEM, 프런트엔드와 백엔드부터 Advanced Packaging까지의 공정 엔지니어를 대상으로 합니다. 전자 및 마이크로시스템 기술 분야의 복잡한 시스템 개발자와 기획자들도 훼스토 솔루션의 기대 효과를 누릴 수 있습니다.

귀사의 시스템/WFE 또는 툴 및 기기에서훼스토 솔루션을 사용할 수 있는 곳은 어디인가요?

훼스토 자동화 솔루션은 반도체 생산을 위한 시스템, 웨이퍼 제조 장비(WFE) 및 툴과 서브팹(sub-fab)에서 사용하도록 설계되었습니다. 여기에는 클린룸의 가스 공급, 냉각 회로, 진공 기술 및 운반 솔루션을 위한 구성 요소와 시스템이 포함됩니다. 훼스토의 컴팩트한 밸브 단자, 피에조 기술 및 지능형 센서는 공정 안정성과 에너지 효율성을 지원합니다. 서브팹의 자동화 시스템은 중요한 공급 프로세스의 안전하고 공간 절약적이며 유지보수가 적은 지원에 기여합니다. 전 세계적으로 매우 우수한 가용성을 갖춘 상품 제품을 포함한 카탈로그 제품과 고객의 사양에 맞게 구축된 고객별 솔루션으로 구분할 수 있습니다.

Festo는 프론트엔드, 백엔드 및 Advanced Packaging 분야에서 어떤 전문성을 보유하고 있나요?

훼스토는 반도체 프론트엔드, 백엔드 및 Advanced Packaging 분야에서 다년간의 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 제품 포트폴리오의 대부분은 고객의 요구 사항에 따라 해당 업계와 긴밀히 협력하여 개발되었습니다. Festo의 고객에는 거의 모든 유명 국제적인 반도체 공장과 OEM이 포함됩니다. 훼스토의 입증된 혁신적인 제품에는 웨이퍼 가공부터 조립 및 패키징에 이르기까지 각 생산 단계에 맞는 맞춤형 솔루션이 포함되어 있습니다. 고객의 요구와 과제에 대한 심층적인 지식을 바탕으로 반도체 생산의 모든 단계에서 정밀성, 청정도, 안정성에 대한 높은 요구 사항을 안정적으로 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Festo는 반도체 업계에 어떤 또 다른 서비스를 제공하나요?

반도체 산업의 신뢰할 수 있는 파트너인 훼스토는 자동화 솔루션 외에도 엔지니어링 지원, 애플리케이션 컨설팅 및 특정 생산 요구 사항에 맞는 맞춤형 시스템 솔루션을 제공합니다. 또한 상태 모니터링, 예측 유지보수, 공정 최적화를 위한 AI 사용과 같은 디지털 서비스를 지원합니다. 트레이닝, 전 세계 기술 지원, 예비 부품의 신속한 배송으로 다양한 서비스를 마무리합니다.

반도체 제조업체에게 특히 중요한 훼스토의 서비스와 표준은 무엇인가요?

반도체 업계 고객에게는 클린룸 호환 제품, 최고의 공정 신뢰성, 긴 서비스 수명이 특히 중요합니다. 계획대로 진행되지 않는 경우, 최신 분석 방법을 사용하여 Festo에서 조사하는 실패 원인을 신속하게 분석하는 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 'CopyExact!'와 같은 업계 표준 요구 사항을 충족할 수 있는 종합적인 변경 및 중단 관리 시스템을 구현했습니다 (CE!) - 이행. 또한 요청 시 이중 패키징이 가능한 클린룸 애플리케이션용 제품도 제공합니다.