최적으로 조정된 음료 충전 시스템

대량 생산임을 고려할 때, 음료 산업에서 충전 시스템에 결함이 있으면 이를 감당할 수 없습니다. 불순물이 있어서도 안 됩니다. 이 경우 폭넓은 솔루션 포트폴리오를 제공하는 숙련된 파트너가 도움이 되며, 이러한 포트폴리오에는 전 세계 어디서나 쉽게 액세스할 수 있습니다. Festo의 자동화 기술. 다음은 자동화 기술에 대한 구체적인 사례입니다.

음료 생산의 효율성

스마트한 제품 기능, 높은 시스템 가용성, 높은 생산량 중에서 귀하에게 중요한 것은 무엇입니까? 이 예시에서 음료 충전 시스템의 성능 또는 음료 포장 처리 성능을 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

오래 지속되는 드라이브

Festo의 실링 키트는 드라이브의 모든 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 건식 작동용 실링은 드라이브의 수명을 대폭 연장합니다. 이에 따라, 빈번한 청소로 인해 드라이브의 윤활제가 씻긴 경우에도 음료 충전 시스템이 안정적으로 작동합니다.

분산형 밸브 터미널로 생산성 향상

분산형 시스템은 최적의 사이클 속도를 보장하며 설치, 유지 관리 및 청소가 용이합니다. 또한, 공급 경로 단축을 통해 압축공기 및 에너지 비용을 절약할 수 있습니다. 두 가지 Festo 제품을 예로 들 수 있습니다. 제어 캐비닛의 밸브 터미널 VTUG와 현장에 직접 설치하는 Clean Design 밸브 터미널 MPA-C는 청소가 용이하고, 내부식성이 뛰어나며 FDA를 준수합니다.

설비 종합 효율(OEE)- 시스템 가용성의 향상

높은 시스템 가용성을 계획할 수 있습니다. 설비 종합 효율(Overall Equipment Effectiveness)의 핵심 요소는 가용성, 성능 및 품질입니다. 다음 예시는 최고의 품질을 유지하면서 다운타임을 줄이고 사이클 속도를 높일 수 있는 방법을 보여줍니다.

설비 종합 효율(OEE) - 시스템 효율성 향상(PDF)

고압에서도 블랭크에서 병까지

PET병의 스트레치 블로우 성형 등 고압 응용 분야를 위한 공압 제품을 Festo는 제공할 수 있습니다. 밸브 및 밸브 블록을 통한 정밀한 제어와 올바른 압축공기 처리가 성공의 핵심입니다. 엔지니어링 툴에서 운영에 이르는 당사의 글로벌 서비스도 중요한 역할을 합니다.