Festo 기계를 사용하면 취급 시 안전이 보장됩니다. Festo의 안전 지향 전기 및 공압 시스템을 사용하면 기계류 지침 2006/42/EC에 맞게 안전 조치를 이행하고 있음을 확신할 수 있습니다. 이를 통해 작업장에서 안전을 최대한 확보할 수 있습니다. 당사는 업계 경험을 바탕으로 위험 평가에서 안전 설계, 검증에 이르기까지 기업을 지원하며, 직원을 위한 현장 실습 교육도 제공합니다.
당사는 식품 안전에 있어서 결코 타협하지 않습니다. 내구성 있는 재료와 위생에 적합한 구조로 육류 가공 기계에 적합한 자동화 구성 요소를 제공합니다. 위생적으로 완벽한 청결 상태를 위한 모든 것을 매우 빠르게 실현할 수 있습니다.
당사는 귀하의 업계에서 일이 어떻게 진행되어야 하는지 잘 알고 있으며, 당사 전문가들은 관련 표준 및 지침에 정통합니다.
식품 안전에 관한 추가 정보
식품 포장의 경우 다양한 품질과 두께의 재료를 처리할 수 있는 애플리케이션이 필요합니다. 이에 따라 모든 재료에 적절한 장력이 가해져야 하며, 그렇지 않으면 상품이 손상되거나 포장이 기밀하지 않게 될 수 있습니다. 특히 재료를 공급할 때는 각별히 주의해야 합니다. 아주 약간이라도 부정확하면 생산 품질이 저하될 수 있습니다.
이를 위한 솔루션은 밸브 터미널 MPA에서 분산식으로 모든 기능을 통합하는 댄서 제어 시스템입니다. 어떤 자동화 콘셉트에도 공압 및 전기 컨트롤 체인을 쉽게 통합할 수 있는 터미널 CPX도 이와 함께 제공됩니다. 청소가 용이한 스테인리스 스틸 원형 실린더 CRDSNU를 사용하면 깨끗한 작업이 보장됩니다.
육류와 소시지 가공에 사용할 수 있는 깔끔하고 안전한 구조의 자동화 솔루션을 소개합니다. 이런 문구를 자유롭게 전달하시기 바랍니다. 이 링크를 사용하면 가장 간편하게 공유할 수 있습니다.