더 빠르고 안전한 자재 흐름을 위한 내부 물류 자동화를 알아보세요. 기술 간 통합 및 조정 자동화(Cross-technology automation)는 잘못된 피킹과 수작업을 줄이고, 사이클 타임을 안정화하며, 에너지 비용을 통제하는 동시에 추적성을 향상시킵니다. 운영 중 가동 중단이나 비용 증가로 어려움을 겪고 있다면, 이 허브 페이지에서 자동화가 어떻게 투자 대비 효과를 내는지 확인하세요. 여러분의 과제에 맞는 애플리케이션으로 시작하세요: 리프팅, 빈 피킹, 팔레타이징 또는 스위칭. 거기서부터 가장 관련성 높은 다음 단계를 따라가세요. 신청 페이지로 바로 이동하거나, 실용적인 정보를 얻거나, 전문가와 상담할 수 있습니다.
끊임없는 변화에 대응해야 하는 내부 물류 자동화: 더 다양한 제품 구성, 더 짧은 주기 시간, 그리고 품질과 추적성에 대한 더 높은 기대치입니다. 물품을 밀거나 들어 올리거나, 잡거나 운반하거나 이동해야 할 때, 훼스토는 귀사의 공정과 운영 규모에 맞춰 확장 가능한 미래 대비 설비를 구축하도록 지원합니다.
기대 효과 한눈에 보기: 피킹 오류와 지연을 줄이고, 변경 작업을 최소한의 중단으로 처리하며, 내부 물류 프로세스 전반에 걸쳐 더 명확한 가시성을 확보하세요.
잘못된 피킹, 느린 예외 처리, 그리고 불균일한 처리량은 특히 다양한 제품 구성에서 피킹 지점에서 시작되는 경우가 많습니다. 이 인터뷰에서 훼스토의 내부 물류 산업 부문 매니저 아르케미노 로페스 주니어(Arquemino Lopes Junior)는 지능형 네트워크 기반 빈 피킹(bin picking)이 실제로 어떻게 구현되는지, 그리고 작업 흐름에서 신뢰성과 피킹 품질을 향상시키는 방법을 설명합니다.
그가 말하듯이: "현대적인 내부 물류는 창고 내 자재 흐름을 효율적으로 조직하고 복잡한 요구 사항에 대응하기 위해 유연하고 지능적이며 네트워크화된 시스템을 필요로 합니다."
블로그 글을 읽어보세요GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.
Download white paper데이터 기반 결정으로 내부 물류 최적화: Festo Automation Experience(Festo AX) 소프트웨어는 인공 지능을 사용하여 시스템 데이터에서 최대 부가 가치를 창출합니다. 따라서 생산성이 향상되고 품질 손실을 방지할 수 있습니다.
훼스토의 교육 과정과 학습 솔루션은 AI 지원 유지보수, 디지털 네트워킹 및 유연한 자동화와 같은 핵심 기술에 대한 실무 중심의 지식을 제공합니다. 맞춤형 교육 프로그램과 디지털 학습 플랫폼을 통해 전문가의 자격을 강화하고 시스템 통합을 최적화하며 미래 지향적이고 경쟁력 있는 내부 물류의 기반을 구축할 수 있습니다.
내부 물류란 자재와 제품의 운송, 보관, 관리를 다루는 회사 내 모든 물류 프로세스를 의미합니다. 여기에는 생산 프로세스를 최적화하기 위해 자재 흐름과 보관을 관리하는 기술과 프로세스가 포함됩니다. 내부 물류는 가치 사슬의 핵심 부분이며 생산의 효율성과 유연성에 기여합니다.
내부 물류 솔루션은 회사 내 자재 및 상품의 흐름을 최적화하기 위해 특별히 개발된 기술 및 시스템입니다. 여기에는 컨베이어 벨트, 분류 시스템, 로봇 암 및 랙 시스템이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 프로세스를 자동화하고 가속화하여 수작업의 필요성을 줄이고 효율성을 향상시킵니다. 맞춤형 내부 물류 솔루션을 통해 기업은 비용을 절감하고 생산성을 높일 수 있습니다.
내부 공급망은 조달부터 생산, 보관까지 자재와 제품이 통과하는 모든 스테이션을 포함하는 회사의 내부 공급망을 설명합니다. 이는 원자재와 상품이 회사 내 한 스테이션에서 다음 스테이션으로 효율적으로 운반되도록 합니다. 내부 공급망의 목표는 향후 자재 흐름과 컨베이어 기술을 최적화하고 생산망을 지연 없이 운영하는 것입니다.
내부물류는 독립적인 부문가 아니라 수많은 산업에서 중요한 역할을 하는 부문입니다. 자동차 산업, 소매업, 식품 가공 및 기타 여러 산업 분야의 기업들은 내부 물류 솔루션을 사용하여 전체 내부 프로세스를 보다 효율적으로 개선합니다. 따라서 내부물류는 다양한 산업 부문, 특히 생산 및 물류 회사에서 중요한 부분입니다.
내부 물류 로봇공학은 주문 피킹, 분류, 팔레타이징과 같은 작업을 자동화하기 위해 내부 물류에 로봇을 사용하는 것을 말합니다. 이 로봇은 다양한 모양과 무게의 제품을 처리할 수 있어 효율성을 높이고 직원의 업무량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 내부 물류 로봇공학은 자재 흐름을 위한 유연하고 정확한 솔루션을 제공하고 변화하는 요구 사항에 대응하는 기업의 능력을 향상시킵니다.