소형 부품 핸들링 및 포지셔닝

실험실 기기를 위해 특별히 개발된 로봇과 전기 선형 액추에이터를 사용하면 동일한 작업 공간에서 여러 단계의 작업을 수행할 수 있습니다. 3차원 갠트리 EXCL은 이에 대한 좋은 예입니다. 스테퍼 모터와 선택 가능한 모션 컨트롤러를 완비하여 데스크톱 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 독립적으로 움직이는 두 개의 Z축을 통해 시스템의 기능을 더욱 확장할 수 있습니다. 무보수 시스템은 테스트되고 문서화되었습니다.

실험실 장치를 위한 운동학을 디자인하는 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다:

  • X-Y-Z 방향의 갠트리 핸들링, 예를 들어 EXCL은 서로 독립적으로 이동할 수 있는 두 개의 선택형 Z축과 두 개의 선택형 Y축을 제공합니다.
  • X-Y 방향의 갠트리 처리, 예: EXCM
  • Z 방향을 위한 전기 선형 액추에이터, 예: EGSC, ELGC, ELGA
  • 제어를 위한 모터 및 모터 컨트롤러, 예: CMXL, CMMT-ST, EMMS-ST
  • 그리퍼, 예: EHPS
  • 그리퍼 핑거, 예: EHAA-G1 및 DHAS-GG으로 마이크로웰 플레이트 신뢰할 수 있는 그립

저희 Handling Guide Online으로 처리 포털을 맞춤 설정하세요

샘플 용기의 그리핑 및 캡 제거

샘플 용기를 열고 닫는 작업은 샘플 준비에서 코어 프로세스 중 하나입니다. 결합된 회전 그리퍼 모듈은 한 번에 두 가지 프로세스 단계를 수행합니다: 그리핑 및 캡 제거 또는 재캡. 회전 그리핑 모듈 EHMD의 특별한 기능은 다양한 크기와 높이의 바이알과 다양한 종류의 캡을 지원한다는 점입니다.

샘플 처리 장치에는 다양한 옵션이 있습니다:

  • 샘플 바이알의 캡을 제거하고 다시 캡을 씌우기, 예: EHMD
  • 포지셔닝과 회전, 예: EHMD, ERMO
  • 작은 부품을 그리퍼로 잡기, 예: EHMD, EHPS
  • 그리퍼 핑거, 예: EHAA-G1 및 DHAS-GG으로 마이크로웰 플레이트 신뢰할 수 있는 그립

프로세스를 위한 더 나은 솔루션을 빠르게 확보하세요

우리는 샘플 처리 및 유체 제어를 위한 완벽히 매칭된 구성 요소들로 구성된 방대한 라이브러리를 통해 실험실 자동화용 모듈 솔루션 키트를 확장하는 것을 도와드립니다. 저희 엔지니어링 팀은 고객의 특정 요구를 충족하기 위해 노력하며, 정확하고 높은 품질의 결과를 제공합니다.

고객이 요구하는 높은 처리량과 짧은 개발 시간을 달성할 기술 역량과 기술을 보유하고 계신가요? 비즈니스의 속도는 빨라지고 있으며 고객의 기대는 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 저희는 실험실에서 검증된 산업 표준 부품을 다양하게 제공합니다. 또한, 고객의 요구에 맞춘 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 디자인 및 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. 저희는 적합한 부품으로 구성된 지능적이고 검증된 서브시스템을 개발하기 위해 고객과 협력합니다. 결과적으로 시장 출시 시간이 단축됩니다.

Festo의 LifeTech 블로그에서 최신 정보를 확인하세요

당사의 실험실 자동화 전문가의 글을 읽어보세요.

LifeTech Blog 바로 가기

모든 것을 한눈에

Festo의 생명 과학 솔루션