성공 요인으로서의 공동 엔지니어링

당사는 의료기기에 대한 고객의 아이디어를 실현하기 위해 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다. 당사의 제품은 의료기기 분야에서 검증되었으며, 고객의 특별한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 당사는 고객의 당면 과제를 이해하고 있으며, 비용 효율적이고 안전한 즉시 설치형 구성 요소와 솔루션을 제공할 수 있도록 의료 기술에 대한 폭넓은 경험을 갖고 있습니다.

당사는 기존 의료기기 가운데에서 검증된 표준 제품, FDA 인증을 가속화하는 특별한 의료기기 디자인을 보유하고 있으며 ISO 13485 품질 환경에서 설계, 개발 및 제조합니다.

의료 기술 분야에 최적화: 피에조 기술이 적용된 비례 밸브

피에조 밸브는 매우 콤팩트하고 조용하며 에너지 효율이 뛰어나기 때문에, 모바일 및 환자 중심 애플리케이션에서 의료용 가스의 압력과 유량을 제어하는 데 적합합니다. 피에조 세라믹의 재료 특성 덕택에 현재 흐름을 유지하는 데는 에너지가 필요하지 않으며 흐름 상태 변경 시에만 필요합니다. 이에 따라 열 증가가 방지됩니다.

테라피 시스템

모바일 애플리케이션을 위한 산소 테라피

작동 중:
작고 가벼운 피에조 밸브가 산소를 무단 공급하는 가스 흐름과 압력을 제어합니다.

임상 환경에서의 고정식 환기

작동 중:
비례 밸브가 유량과 압력을 제어합니다.

투석

작동 중:
피에조 밸브, 매체 밸브, 공압 밸브 및 비례 압력 밸브가 혈액 및 투석액 회로의 유체 흐름을 조절하고 제어합니다.

수술 도구

눈 수술

작동 중:
솔레노이드 밸브와 피에조 밸브로 구성된 공압식 제어 유닛이 수술 도구를 구동하고, 액체를 이송하거나 진공으로 빨아들입니다.

치과용 유닛에서 유체 흐름, 가스 흐름 및 슬러지 제어

작동 중:
다양한 상호 독립적 치료 기기의 유체 흐름, 가스 흐름 및 슬러지를 제어하기 위한 스위칭 밸브, 비례 밸브, 펌프 및 컴프레서.

의료 장비

요양용 침대용 의료 매트리스

작동 중:
피에조 밸브는 챔버를 개별적으로 구동하여 가스 흐름 또는 압력을 제어하며, 이때 소프트 스타트 기능을 통해 저소음으로 작동합니다.

요청 시 추가 제품:

미니어처 파일럿 밸브 VUVG, MHA1 시리즈 확장용

  • 옵션 유지 전류 강하
  • 가스에 사용 가능
  • 보호등급 IP65 및 IP40
  • 진공에 적합

여기에서 미니어처 파일럿 밸브 MHA1에 대해 자세히 알아보십시오(PDF)

Festo의 LifeTech 블로그에서 최신 정보를 확인하세요

당사의 실험실 자동화 전문가의 글을 읽어보세요.

LifeTech Blog 바로 가기

추가 정보

LifeTech - 생명 과학을 위한 기술
의료 기술 및 실험실 자동화를 위한 구성 요소
보건 부문은 전 세계적으로 점점 더 어려운 과제에 직면하고 있으며, 이는 산업 자동화 분야에서도 해결해야 하는 과제입니다. Festo의 LifeTech 사업부는 의료 기술 및 실험실 자동화를 위한 혁신적인 솔루션을 통해 미래 지향적인 해답을 제공합니다. Festo는 최고의 품질과 최대의 효율성을 결합한 구성 요소 및 맞춤형 솔루션으로 설비 및 장치 제조사를 지원합니다.
팸플릿 보기(PDF)

의료 기술 분야에서 피에조 기술이 적용된 비례 밸브
작동 압력, 공칭 폭, 유량 범위 및 작동 온도가 서로 다른 다양한 밸브 시리즈 - Festo는 고객의 필요에 따른 최적의 비례 밸브를 제공합니다.
팸플릿 보기(PDF)