HYTRON의 경우, 이전에 PSA 공정에 사용되던 장비는 상당한 수준의 유지보수가 필요했습니다. 용접식 끝단을 가진 기존 볼 밸브는 극한의 하중 조건을 견딜 수 없었다. 이로 인해 마모, 누출 및 비용이 많이 드는 가동 중단이 발생했습니다. 각 수리 작업에는 절단과 재용접이 수반되었으며, 이는 연속 가동을 위해 설계된 공정에서 생산 중단으로 이어졌습다. 목표는 이러한 스트레스를 견딜 수 있고, 개입이 덜 필요하며, 여전히 모든 폭발 방지 기준을 충족하는 시스템을 구축하는 것이었습니다.
기존 설비를 교체하기 위해, 훼스토는 최대 1000만 회 스위칭 사이클의 수명을 갖춘 앵글 시트 밸브와, 유지보수 시 절단이나 용접 작업이 필요 없는 플랜지 연결 방식을 적용한 제품을 공급했습니다.
공압 구동은 통신, 제어 및 모니터링 구성 요소를 소형 캐비닛에 통합한 밸브 터미널 CPX/MPA를 갖춘 방폭 인증 자동화 시스템으로 제공됩니다. 이 설계는 정밀한 제어와 일관된 스위칭 성능을 제공합니다. 이 프로세스는 연간 수십만 번의 전환 주기에도 불구하고 현재 원활하고 안정적으로 작동합니다.
“전기분해부터 에탄올 개질에 이르기까지 우리의 수소 솔루션은 의심할 여지 없는 신뢰성을 갖춘 파트너를 필요로 합니다. Festo와의 협력을 통해 우리는 세계 최초의 에탄올 HRS와 같은 선구적인 프로젝트에서 운영 안전성과 탁월성을 확보하는 것은 물론, 브라질의 에너지 전환을 위한 이 핵심 산업 기술이 글로벌 표준을 충족한다는 점을 입증할 수 있습니다."
다니엘 로페스(Daniel Lopes)
HYTRON 대표이사 및 설립자
가동 중단 시간을 더욱 줄이기 위해 제어 시스템에 디지털 모니터링 기능이 추가되었습니다. 이제 Festo AX Motion Insights Pneumatic을 통해 밸브 움직임과 전환 빈도를 포함한 PSA 데이터가 지속적으로 분석되고 있습니다. 이 시스템은 이상 징후를 조기에 감지하고, 마모로 인한 고장이 발생하기 전에 유지보수가 필요한 시점을 알려줍니다. Neuman & Esser에게 이는 예기치 않은 개입이 줄어들고, 가동 시간이 연장되며, 모든 구성 요소의 상태를 완벽하게 파악할 수 있음을 의미합니다. 기존의 유지보수 방식은 신뢰성과 효율성을 가시적으로 향상시키는, 예측 가능하고 데이터 기반의 프로세스로 발전했습니다. 자세한 내용은 훼스토 블로그 게시물에서 확인하세요.
“Neuman & Esser는 자신들이 무엇을 필요로 하는지 정확히 알고 있었습니다. 바로 가혹한 환경에서도 보장되는 안전성, 효율성, 그리고 신뢰성이었습니다. 훼스토의 역할은 매일 뛰어난 성능을 발휘하는 시스템을 설계함으로써 그 목표를 달성하는 것이었습니다. 이는 디지털 모니터링과 방폭 자동화가 어떻게 유기적으로 연계될 수 있는지에 대한 청사진입니다. 실제로 작동하는 모습을 보는 것이 진정한 협업의 가장 확실한 증거입니다.”
마누엘 세라노(Manuel Serrano)
공정 산업 자동화 엔지니어, Festo 남미
Neuman & Esser와 Festo의 엔지니어링 팀들은 솔루션을 개발하기 위해 매우 긴밀하게 협력했습니다. 방폭 설계의 각 구성 요소는 실제 운용에 적합하도록 테스트, 최적화 및 검증되었습니다. 개발 기간이 단축됨에 따라, 이 솔루션은 이제 수소 응용 분야의 향후 PSA 프로젝트를 위한 기준이 되고 있습니다. 모듈식 아키텍처 덕분에 이 개념은 다른 시스템 및 프로세스에 쉽게 적용될 수 있으며, 이를 통해 수소 가치 사슬 전반에 걸쳐 안전하고 디지털로 연결된 자동화를 위한 확장 가능한 기반을 제공합니다.
HYTRON은 NEUMAN & ESSER 그룹의 일원으로, 라틴 아메리카 저탄소 수소 경제 분야의 선구자이며, 친환경 수소 전기분해와 혁신적인 재생 가능 연료 개질기를 아우르는 종합적인 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
세계적인 기술적 이정표로서, HYTRON은 에탄올에서 직접 수소(H2)를 생산하는 세계 최초의 수소 충전소(HRS)를 개발하여 상파울루 대학교(USP)에 설치했습니다. 이 에탄올 개질기는 소비 현장에서 액체 에탄올을 순수한 기체 수소로 변환하는 독창적인 시스템으로, 에탄올을 수소(H2) 수송 및 저장을 위한 효율적인 매개체로 자리매김을 합니다.