한외여과 무결성 테스트

한외여과 시스템은 귀하가 사용 중인 수처리 시스템에서도 이미 표준 구성 요소에 해당할 것입니다. 여기서 중심 구성 요소는 막입니다. 이러한 막에 누출이 발생하면 불순물이 여과액에 유입됩니다. 따라서 가능한 한 빨리 누출을 감지하기 위해 입구와 출구 사이의 차압을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다. 이러한 작업에 대해 Festo는 자동화된 분산형 압력 제어 및 압력 모니터링을 제안합니다.

자동화된 테스트 및 제어

한외여과 시스템 또는 막여과는 오늘날 급수 시설은 물론 산업 수처리 분야에서도 찾을 수 있습니다. 압력 유지 테스트는 필터 무결성을 테스트하기 위한 검증된 방법입니다. 여과액의 오염을 방지하기 위해서는 정기적으로 테스트를 수행하는 것이 중요합니다. 이 테스트에서는 개별 멤브레인 모듈에 제어된 압축공기가 2 - 3분간 분사되고 압력 강하가 측정됩니다. 압력 강하가 설정값에서 벗어나면 멤브레인에 누출이 있는 것입니다.

무결성 테스트는 이제 압력 유지 테스트 자체만큼 검증된 방식으로 자동화할 수 있습니다. 이를 위한 핵심은 Festo CPX/MPA 시스템으로, 이는 통합형 공압 시스템이 있는 원격 I/O 역할을 수행합니다. 이러한 방식으로 직접 압축공기 포트가 있는 아날로그 입력 카드를 통해 공기 라인의 압력을 기록할 수 있습니다. 이를 통해 정확한 누출 테스트를 수행할 수 있습니다.

CPX/MPA는 현장에 직접 설치되며, 표준 필드버스 프로토콜을 이용하여 중앙 컨트롤러에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 또한, 대부분의 배선 작업을 할 필요가 없어집니다. 오작동 및 조작으로부터 압력 컨트롤러가 보호되며, 원격 액세스 방식으로도 지속적인 공정 모니터링이 가능합니다.

이어지는 내용은 수동 또는 반자동 테스트와 비교했을 때의 장점에 대한 설명입니다. 여기에서 Festo 솔루션으로 직접 이동할 수도 있습니다.

필터 무결성 테스트 효율성 비교

수동 프로세스의 단점

압력 유지 테스트는 대부분 수동으로 수행됩니다. 이것이 기존의 솔루션이며, 모든 밸브는 직접 열고 닫아야 합니다. 적용되는 압력도 수동으로 설정해야 합니다. 기록, 평가 및 모니터링 또한 수동으로 수행됩니다. 그러나 이 방법에는 큰 단점이 있습니다. 사람의 노력 외에도 번거로운 데이터 수집이 필요합니다. 또한 이 프로세스는 오류가 발생하기 쉽고, 제어 시스템에 통합하기가 어렵습니다.

임시 솔루션으로서의 반자동 프로세스

일부 수처리 시스템은 이미 반자동화되어 있습니다. 이 경우 압력 유지 테스트의 여러 단계를 더 이상 수동으로 시작하고 수행할 필요가 없습니다. 압력값은 PLC를 통해 자동으로 측정됩니다. 그러나 대부분 압력 설정 및 제어는 여전히 수동으로 처리해야 합니다.

자동화된 솔루션의 장점

Festo가 CPX/MPA와 함께 제공 가능한 정도의 완전 자동화 솔루션은 필드 장치를 I/O 카드에 연결함으로써 PLC 레벨에 쉽게 통합됩니다. 즉, 전체 프로세스 단계가 자동화되어 있습니다. 압력 제어 및 측정은 통합 기능을 통해 현장에서 직접 수행됩니다.

Integrated solution CPX/MPA from Festo

Festo offers you a solution for ultrafiltration systems that integrates the pressure retention test as a function on the I/O system: the CPX/MPA, a modular electrical terminal (CPX) with integrated pneumatics (MPA). The compact system is installed decentrally in the system and can be used with all common fieldbus protocols, making it easy to integrate into the higher-order centralised control system. Alternatively, a local, autonomous PLC controller can also be installed decentrally via the control module CEC that can be integrated into the CPX/MPA. This also means that cabling is kept to a minimum. The system guarantees continuous process monitoring, even remotely, and protects the pressure regulation from operating errors and tampering.

Pressure sensing is carried out via an analogue input card CPX-4AE-P-xx with which you can measure the pressure in the tubing via a direct supply port. The setting defined in the PLC directly resets a proportional pressure regulator that is integrated on the CPX/MPA, As a result, you don’t need a separate regulator or a pressure sensor in the field. Solenoid shut-off valves, which prevent raw water from entering the pneumatic part, are also controlled via the digital output cards integrated into the CPX.

The CPX/MPA can even take on other system functions. These include pilot valves for shut-off process valves, analogue output cards for control valves, digital input cards for position feedback of the process valves or analogue input cards for process sensors.

Benefits of automation with CPX/MPA

By combining electric and pneumatic components into one I/O system, Festo is able to offer an innovative solution for ongoing ultrafiltration integrity tests. This solution offers benefits to both operators and design engineers of water treatment systems:

  • Integration: By directly connecting the pressure regulator, pressure sensing and the digital outputs via a backplane bus, cabling is kept to a minimum. Tubing and an electrical signal cable are only needed for the shut-off valve.
  • Safety: The pressure level is defined using the PLC. Compared to manually adjusting the pressure, this protects the system against operating errors by system personnel. Safety is further increased if the CPX/MPA is installed in a closed control cabinet.
  • Efficiency: The correct pressure setting can be reproduced perfectly.
  • Monitoring: The pressure at the individual membrane modules can be easily sensed via terminals.
  • Autonomy: As a decentralised PLC function, CEC provides an autonomous system that functions reliably, even in the event of fieldbus errors.
  • Management: Data can simply be gathered and evaluated using the higher-order PLC or decentrally via Festo SCADA on the CPDX. That also applies to remote access via the Internet or mobile phone network.

And, as already mentioned, the CPX/MPA can also integrate additional solutions.