섬유 산업의 자동화

섬유 기계 제작을 위한 견고하고 믿을 수 있는 효율적인 비용의 솔루션을 찾고 계십니까? Festo의 표준 구성품은 전 영역의 공압 및 전기 자동화를 지원합니다. 고객의 구체적인 요구사항에 맞는 유연하고 개별화된 솔루션도 제공합니다. 또한, 당사의 프리패키지 솔루션이나 빠른 대응이 가능한 애프터 세일즈를 이용하여 프로세스 비용을 줄일 수 있습니다.

섬유 기계에 대한 Festo의 솔루션:

  • 섬유 산업의 전 영역을 아우르는 매력적인 가격의 견고한 제품:
    방적, 스트레치 텍스처링, 직조, 환편, 편직, 표백, 염색 또는 코팅
  • 실린더, 피팅, 센서 및 풋 마운팅 등의 사전 조립된 유닛
  • 라벨이 부착된 호스 또는 프리패키지 및 사전 조립부터 즉시 장착 가능한 어셈블리 및 시스템에 이르기까지의 고객 맞춤 솔루션
  • 전 세계으로 전문적인 지원을 위한 글로벌 영업 및 서비스 조직

적용 예: 날실 빔 브레이크로 사용되는 공압 스프링

고객사: Swiss Wernli AG

고품질 붕대 소재 제조업체 :

  • 점착 및 접착 탄성 붕대: 고정 붕대, 압박 붕대 및 범용 붕대
  • 다양한 색상의 붕대 소재 발명
  • 30개국 이상에서 수출 점유율 85%
  • 약 60명의 직원이 근무하는 Rothrist의 제조 공장

프로젝트:

기계식 추나 스프링을 사용하지 않고 직조기에서 날실 빔에 장력을 가하기 위한 대체 솔루션

요구사항

  • 직조기의 날실 빔 브레이크
  • 원사에 일정하고 조절 가능한 장력 보장
  • 간단하고 컴팩트한 사용자 친화적 솔루션
  • 고품질 원단 보호를 위한 깔끔한 솔루션
  • 직조기의 실 장력 자동 조절

솔루션

  • 유체 공학 머슬과 압력 레귤레이터로 구성된 공압 스프링을 이용한 날실 빔의 장력
  • 머슬은 지속적으로 압력 받고 있어서, 고정하지 않아도 며칠 동안 같은 위치에서 작동 할 수 있습니다.
  • 장력은 압력 레귤레이터를 통해 조정됩니다.
  • 머슬의 원활한 움직임은 마찰 벨트에 적용된 힘과 실의 장력을 미세 조정할 수 있습니다.

섬유 산업을 위한 기타 관련 제품

제품 목록

섬유 산업을 위한 고객 맞춤 솔루션

프로세스를 단순화하고 안전성을 강화하는 동시에 시간과 비용을 절약하고 싶으십니까? 그렇다면 섬유 산업의 요구 사항에 정확하게 맞춤화된 Festo의 맞춤 솔루션을 경험해 보세요.

프리패키지

프리패키지를 통해 구매 및 물류의 프로세스 비용을 절감할 수 있습니다.

고객사에서는 간단하게 여러 개의 개별 구성품을 조합하면 모든 것을 단일 부품 번호와 하나의 패키지 유닛으로 받을 수 있습니다.

사전 조립

사전 조립을 통해 고객사에서는 조립과 관련된 비용을 추가로 절감할 수 있습니다. 즉시 설치 가능한 유닛에서부터 전체 모듈 및 하위 시스템까지.

Festo Design Tool (FDT)와 같은 엔지니어링 도구는 고객사의 설계, 구성 및 제품 주문을 지원합니다.

자세한 내용은 기술 자료를 참조핫하십시오. 서비스 및 지원 (PDF)

특수 적용 사례: 변경 또는 신규 개발

고객의 요구 사항에 맞게 제작도 가능합니다. 보통은 Festo의 표준 부품들을 섬유 기계에 맞춰 개조하기도 하지만 때로는 고객의 요구 사항에 정확하게 맞춰 디자인된 새로운 개발도 합니다.

Festo의 전문가는 고객의 요구 사항에 맞춰 이 두 가지를 모두 실현할 수 있습니다.