안전 지향적 접근

전동 드라이브의 기능 안전은 일반적으로 인증된 구성 요소 및 어셈블리로 구현됩니다. 반면, 전기 안전 기능은 일반적으로 모터 컨트롤러 또는 외부 안전 스위칭 장치로 발생합니다. 예를 들어, 원칙적으로 안전 차단 토크 STO(Safe Torque Off)는 Festo 모터 컨트롤러에 통합되어 있습니다.

안전 관련 제품 선택 시 이는 매우 중요한 요소이겠지만 이것이 전부는 아닙니다. 복잡한 요구 사항을 충족할 수 있도록 적절한 제품을 제공할 뿐만 아니라 프로젝트 엔지니어가 FMEA(오류 가능성 및 영향 분석) 처리와 같은 기술 안내내 또한 제공합니다. 이러한 방식으로, 계획한 시스템을 훨씬 빠르고 비용 효율적으로 보호할 수 있습니다.

실제로 기계 및 공압, 유압 및 전기 제어 모두에 표준 EN ISO 13849가 적용되어 있기 때문에, 작업시 포괄적인 안전 기능 정보가 필요한 경우가 많습니다.

드라이브에 영향을 미치는 안전 하부기능

SOS – 안전 작동 정지(Safe Operating Stop)

SOS 기능은 드라이브가 정지 위치에서 설정값 이상 벗어나는 것을 방지합니다. 전동 드라이브에 에너지가 공급되어 외부 힘으로 인한 부하를 견딜 수 있습니다.

SS2 – 안전 정지 2(Safe Stop 2)

전동 드라이브가 리밋(지연, 시간 등) 내에서 정지된 후, 안전 관련 하부기능 SOS가 실행됩니다.

SLS – 안전 제한 속도(Safely-Limited Speed)

SLS 기능은 전동 드라이브가 허용 속도를 초과하는 것을 방지합니다.

SDI - 안전 동작 방향(Safe Direction)

SDI 기능은 드라이브가 잘못된 방향으로 움직이는 것을 방지합니다.

시스템에 영향을 미치는 안전 하부기능

SBC – 안전 제동 제어(Safe Brake Control)

SBC 기능은 외부 브레이크 또는 클램핑 유닛을 제어하기 위한 안전 출력 신호를 제공합니다.

당사는 공장 자동화에서 안전한 기계 구성 및 공정 산업에서 안전한 시스템으로 구성하기 위해 여러분과 함께합니다.

어떻게 가능할까요? 기계 및 시스템 안전에 대한 지침을 살펴보세요. 여기에서 기본 표준, 위험 평가 및 위험 감소에 대한 포괄적인 정보뿐만 아니라, 시스템에서 이러한 기능을 구현하기에 적합한 제품과 함께 모든 안전 기능에 대한 상세한 개요를 확인하실 수 있습니다.

안전 기술 자격에 관한 이 가이드에는 Festo 트레이닝 및 컨설팅의 모든 세미나에 대한 개요 역시 포함되어 있습니다.

혹시 관심이 있으신가요?

기계 및 시스템 안전 지침(PDF)에서 자세한 내용을 확인해보세요