3가지 레벨에 근거한 안정적인 방폭:
세 가지를 함께 사용하면 안전하고 효율적인 시스템 운영을 보장합니다.
IECEx 시스템은 전기 장비의 폭발 방지를 위해 전 세계적으로 인정받는 기준입니다.
IEC 표준에 기반한 표준화된 시험 및 인증 절차를 정의하며, 다수 국가의 국가 시스템에 대한 기준으로 활용됩니다.
IECEx에 대해 알아야 할 사항:
ATEX 지침(2014/34/EU)은 EU 내 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하는 장비 및 보호 시스템에 대한 요구 사항을 명시하고 있습니다. 시스템, 구성품 및 부속품이 점화원, 구역 분류 및 장비 범주와 관련하여 어떻게 평가 및 승인되는지를 설명합니다.
ATEX에 대해 알아야 할 사항:
미국과 캐나다의 잠재적 폭발성 대기 환경을 대기를 분류하는 자체 시스템: NEC 500(Class/Division) 및 NEC 505(Zone Concept)입니다. 인증은 UL(Underwriters Laboratories) 및 FM(Factory Mutual)과 같은 기관에서 수행되며, 이들은 IECEx와는 독립적으로 시험을 실시합니다.
UL/FM에 대해 알아야 할 사항:
중국은 기존의 NEPSI 승인을 대체하는 국가 CCC Ex 시스템(China Compulsory Certification – Explosion Protection)을 도입했습니다. 중국 시장에서는 인증이 필수이며 IEC 표준에서 파생된 국가 GB 표준을 기반으로 합니다.
CCC Ex/NEPSI에 대해 알아야 할 사항:
브라질 INMETRO 시스템은 IECEx를 기반으로 하지만, 공인 기관(OCP)에 의한 현지 시험을 요구합니다. INMETRO 인증은 폭발 위험 구역(Ex zone)에서 전기 기기를 운영하기 위해 필수입니다.
INMETRO에 대해 알아야 할 사항:
산업안전보건공단(KOSHA)은 폭발성 대기 환경에서 사용하기 위한 기기를 인증합니다. 요구 사항은 IECEx를 기반으로 하지만 추가적인 국가별 테스트 및 라벨링이 필요합니다.
KOSHA에 대해 알아야 할 사항:
인도에서는 석유 및 폭발물 안전 기구(PESO)가 위험한 대기 환경에서 장비의 폭발 방지를 규제하고 있습니다. 인증은 법률에 의해 요구되며 IECEx 표준을 기반으로 하며 추가적인 국내 요구사항이 적용됩니다.
PESO의 특징:
TIIS(기술산업안전연구소)는 폭발성 대기 환경에서 사용되는 장비에 대한 일본의 국가 시험 제도입니다. TIIS 인증은 시장 진입을 위한 필수 요건이며, 제품이 일본 안전 기준을 준수함을 보장합니다.
TIIS에 대해 알아야 할 사항:
ANZEx 시스템은 IECEx 표준을 기반으로 하며, 국가별 시험 및 라벨링 요구사항으로 보완됩니다. 호주와 뉴질랜드에서 전기 장비의 폭발 방지를 위한 국가 인증입니다.
ANZEx의 특징:
폭발성 대기 환경에서는 폭발성 대기의 발생 빈도와 지속 시간에 따라 구분이 이루어진다. 적절한 구역 설정은 적합한 구성 요소를 선택하고 점화 위험을 확실히 방지하는 데 매우 중요합니다.
zone 0에서는 폭발성 대기가 지속적으로 또는 장기간 존재합니다. 예를 들어 탱크, 파이프라인 또는 반응기 내부와 같은 곳입니다. 따라서 이 구역은 안전 측면에서 특히 중요하며 최고 수준의 재료, 밀봉 및 내열성이 요구됩니다. 장기 노출 시에도 발화 원인이 되지 않는 특별히 승인된 장치와 센서만 사용할 수 있습니다.
정상 작동 중에 폭발성 가스 또는 증기가 정기적으로 발생하는 구역은 zone 1로 분류됩니다. 예를 들어, 충전 및 배출 공정, 가스 분배 또는 혼합 시스템, 또는 반응기와 저장 탱크 간 제품 이송 과정에서 그러한 경우가 발생합니다. 기기는 폭발성 대기와 자주 접촉하더라도 발화를 일으키지 않도록 설계되어야 합니다.
Zone 1 인증을 받은 구성 요소를 사용하면 이러한 애플리케이션을 안전하고 효율적으로 자동화할 수 있습니다. 어울리는 제품을 찾아보세요.
zone 2는 폭발성 가스, 증기 또는 안개가 누출 발생 시나 압축기 및 배관 시스템 주변과 같이 일시적이고 불규칙하게만 발생하는 지역을 의미합니다. 정상적인 작동 조건에서 안전하게 작동하고 고장이 발생하더라도 발화 원인이 되지 않는 장치면 충분합니다.
훼스토는 밸브 기술 및 센서부터 압축 공기 준비 장치에 이르기까지, 특별히 테스트를 거쳐 승인된 다양한 구성 요소를 Zone 2용으로 제공합니다.
Zone 20은 폭발성 분진 대기 상태가 지속적으로 또는 빈번하게 존재하는 지역을 의미하며, 예를 들어 사일로 또는 여과 시스템 등이 해당됩니다. 가스용 Zone 0과 동일한 엄격한 요구사항이 여기에도 적용: 모든 장치는 먼지 침적, 발열 및 정전기 충전으로부터 보호되어야 합니다.
Zone 21에서는 충전 시스템, 믹서 또는 배출 시스템 근처와 같이 정상 작동 중에 폭발성 분진 대기가 정기적으로 발생합니다. 기기는 발화를 방지하기 위해 방진 및 내열성 기능이 있어야 합니다.
Zone 21 애플리케이션에서 안전한 제어와 이동을 보장하는 강력한 인증 솔루션을 여기에서 확인할 수 있습니다.
Zone 22는 포장, 식품 또는 컨베이어 시스템과 같이 폭발성 분진이 가끔씩만 발생하는 구역을 대상으로 합니다. 여기에는 정상적인 작동 조건에서 먼지와 온도 상승으로부터 안정적으로 보호되는 부품이 사용됩니다.
자동화 분야의 폭발 방지란 폭발성 대기 환경이 존재하는 시스템에서 점화가 발생하지 않도록 방지하는 모든 기술적 및 조직적 조치를 의미합니다. 이는 전기 및 공압 부품의 올바른 선정 및 인증, Zone 분류, IECEx 또는 ATEX와 같은 국제 지침 준수를 포함합니다. 이를 통해 중요한 환경에서도 표준을 준수하며 안전하고 안정적으로 자동화된 프로세스를 실행할 수 있습니다.
IECEx는 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용되는 기기 및 부품에 대한 국제 인증 시스템입니다. IEC 표준을 기반으로 하며 전 세계적으로 표준화된 시험 절차를 제공합니다.
IECEx는 다양한 국가 규정을 조화시킴으로써 시장 접근을 용이하게 하고 국제 프로젝트에 수반되는 노력을 줄입니다.
ATEX는 방폭에 관한 유럽 지침입니다(2014/34/EU). 이 규정은 EU 내에서 폭발 위험이 있는 환경에서 사용 가능한 장치 및 보호 시스템의 범위를 규제합니다. IEC 표준에 따른 기술적 시험 외에도, ATEX는 법적 인증서와 CE 표시를 요구합니다.
IECEx는 글로벌한 자발적 인증 체계인 반면, ATEX는 구속력 있는 EU 지침입니다. 두 가지 모두 동일한 기술 표준을 기반으로 하지만 법적 유효성에는 차이가 있습니다. ATEX는 유럽에서 필수이고 IECEx는 국제적으로 인정되지만 선택 사항입니다.
두 가지 인증을 모두 획득한 기기는 IEC 표준에 따라 관련 시험 및 안전 요구사항이 명확하게 추적 가능하므로 전 세계적으로 사용될 수 있습니다.
IECEx 인증은 국제 방폭 기준에 따라 부품을 시험하는 공인 시험 기관에서 수행됩니다. 제조업체는 자사 제품이 발화원이 아니며 장기적으로 안전하게 작동할 수 있음을 입증해야 합니다. 인증 시험 센터(ExCB)는 결과를 공개적으로 접근 가능한 IECEx 인증서에 기록합니다.
장치가 가스, 증기 또는 분진 대기 환경이 발생할 수 있는 잠재적 폭발성 대기 환경에서 사용될 때는 항상 인증이 필요합니다. 유럽에서는 ATEX가 법적으로 요구되는 반면, IECEx는 국제적으로 표준화된 안전성을 입증하는 기준으로 사용됩니다. 인증된 부품은 작동뿐만 아니라 책임과 법적 준수를 보장합니다.
방폭과 기능 안전(SIL)은 모두 자동화 분야에서 위험을 최소화한다는 목표를 추구하지만 그 방식은 다릅니다. 폭발 방지 기능은 폭발 위험이 있는 환경에서 발화되는 것을 방지합니다. SIL은 안전 관련 제어 시스템에서 발생하는 체계적 또는 우발적 오작동을 평가하고 감소시킵니다.
자세한 내용은 공정 산업에서의 기능 안전(SIL) 페이지에서 확인할 수 있습니다.
두 영역 모두 총체적인 안전 개념의 일부입니다. 방폭은 시스템과 사람을 점화 위험으로부터 보호하고, 기계 안전은 기계적 또는 전기적 위험으로부터 보호합니다.
이 둘은 함께 위험을 평가하고 최소화하며 표준에 따라 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.
이 주제에 대한 자세한 내용은 훼스토 웹사이트의 자동화 기술의 기계 안전에서 확인할 수 있습니다.
ATEX 및 IECEx는 위험한 환경에서의 전기 장치의 폭발 방지를 규정하는 반면, IP 보호 등급은 먼지와 물에 대한 내성을 나타냅니다. 두 확인서는 서로를 보완하지만 서로 다른 안전 측면을 다루고 있습니다.