현장에서는 기술 문서 또는 위험 평가와 같은 공압 구성 요소와 관련된 안전 문제는 불가피합니다. 관련 사양은 기계의 기능 안전을 위한 기초인 기계류 지침 2006/42/EC이며, 조화 표준 EN ISO 13849에 관련이 있습니다. Festo는 이를 위해 모든 상황에서 기술적으로 여러분을 도와드립니다. 또한 솔루션에 대한 정확한 어플리케이션 지침을 제공합니다.
Festo는 시스템 파트별 평가가 필요한 다양한 개별 공압 부품을 제공합니다. 인증된 구성 요소로 작업하는 전동 분야와 달리, 일반 공압 분야에서는 특정 응용 프로그램의 기능 안전을 통해 공통 하드웨어 구성 요소를 사용하여 설계 및 구축되기 때문입니다. 이러한 경우 기계 제조업체는 기본적으로 안전 관련 평가 및 문서화에 대한 책임이 있습니다.
안전과 관련된 공압 장치는 결코 사소한 것이 아닙니다. 이것이 Festo가 기본적으로 모든 관련 데이터를 제품과 함께 제공하는 이유입니다. 더 나아가, Festo의 프로젝트 엔지니어는 여러분이 상황에 익숙해질 때까지 유능한 조언을 제공하기 위해 여러분과 함께합니다. 이 서비스를 사용하여, 시스템을 더 빠르고 비용 효율적으로 보호할 수 있습니다.