기술 파트너의 신뢰성은 관리 및 제품 수준 모두에서 OSAI의 기본적인 전제 조건입니다. "당사는 단순한 공급업체가 아닌, 기술 파트너를 찾습니다." 이탈리아 특수 기계 제조업체인 OSAI의 기술 이사, 프랑코 크레스토(Franco Cresto)가 이처럼 강조합니다. 이로써 Festo는 전기 및 공압 자동화를 위한 기술 파트너가 되었으며, 동시에 에너지 효율성을 높일 수 있었습니다.
이탈리아 토리노 인근, 파렐라에 위치한 OSAI A.S. S.p.A는 반도체, 자동차 및 전자 산업을 위한 첨단 부품 조립 및 테스트를 위한 특수 기계, 표준 시스템 개발 및 제조를 전문으로 하는 회사입니다. 각 시스템은 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 제작되며 최신 기술이 적용됩니다.
고객에게 에너지 효율성의 중요 알리기
"OSAI는 고객에게 에너지 효율성이라는 주제의 중요성을 알리고 있습니다." 프랑코 크레스토가 이처럼 설명합니다. OSAI는 작업물 핸들링을 위한 직교 시스템과 Festo의 최근 전기 드라이브를 포함하여 공압 자동화를 위한 전체 구성 요소를 사용합니다. "공압 및 전기 드라이브를 조화롭게 통합하는 이러한 솔루션 덕분에 OSAI에서는 당사 기계의 80%가 에너지 효율성 측면에 있어 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다." 크레스토가 설명합니다.
크레스토는 계속해서 이처럼 덧붙입니다. "에너지 효율성은 전체 프로세스에 영향을 주기 때문에, 총체적인 접근 방식이 필요합니다. 계획에서 작동 단계에 이르기까지 기계 또는 시스템의 에너지 효율성을 보장하려면, 모든 파라미터가 정확해야 합니다." 이것은 에너지 효율적인 제품을 만들기 위한 소프트웨어에서 시작됩니다. 프론트 엔드에서 밸브 및 압축 공기 준비에 이르기까지, 모든 것이 잠재적인 절감 효과를 극대화하는 것을 목표로 설계 및 구현됩니다. 즉, 제품과 솔루션이 서로 보완하여 원하는 효과를 얻으며, 이와 관련하여 기술뿐만 아니라 교육 및 컨설팅도 이에 기여합니다.
자동 누출 감지
E2M 모듈이 꺼져 있는 경우, 시스템 누출 테스트를 수행합니다. 사용자가 기존에 임계값으로 정의한 압력 강하를 감지하면, 시스템의 제어 시스템에 이를 보고합니다. E2M은 필요한 유지 보수 작업을 수행할 수 있도록 시스템의 튜브에서 누출을 자동으로 감지합니다. 또한 이 모듈은 압축 공기 공급을 수동으로 켜고 끄는 옵션 역시 제공합니다. 특히 복잡한 생산 프로세스의 경우, 자동 대기 감지를 비활성화하고 기계가 생산 중인지 여부를 PLC를 통해 사용자가 결정하도록 할 수 있습니다.
MS6-E2M 에너지 효율 모듈의 또 다른 장점은 시스템 운영자에게 항상 가장 중요한 에너지 및 공정 데이터를 제공하는 능동형 상태 모니터링 기능입니다. 모듈은 에너지 소비 및 시스템 가용성과 같은 관련 데이터를 주기적으로 교환하는 옵션과 함께 Profibus를 통해 기계 제어에 완전히 통합될 수 있습니다.