간혹 "지속 가능성"이라는 용어의 실효성이 허울에 불과한 경우를 자주 마주하게 됩니다. 하지만 Wellspect에서는 다릅니다. 요실금 치료 솔루션의 선도적 글로벌 제조사인 이 회사는 기업 전략에서 지속 가능성을 확고히 정립하고 실행에 옮기고 있습니다. Wellspect가 스웨덴 Gothenburg 인근의 Mölndal 지역에 있는 공장에서 Festo Energy Saving Services와 협력하는 것은 당여연합니다. 왜냐하면 이를 통해 Wellspect에서는 매년 37,000유로(약 5,000만원)의 에너지 비용을 절약하기 때문니다.
에너지 비용 절감감은 또한 연간 24톤의 CO2 배출량을 감소하였습니다. 에너지 소비 저감의 긍정적인 부작용: 카테터용 포장 라인 중 하나에서 기계 가용성이 부품 마모 감소로 인해 10% 증가했습니다.
압축공기 에너지 효율 인증
Wellspect의 유지보수 관리자 Erik Blomholt가 말하길 "Festo Sweden의 에너지 효율 전문가인 Bo Lilja는 Festo의 압축 공기 에너지 효율 감사를 통해 우리 시스템의 약점을 발견하고 압축 공기 시스템의 어떤 조치가 가장 효과가 있을지 보여주었습니다"라고 설명하였습니다. 에너지 전문가인 Lilja는 Festo Energy Saving Services Portal에서 온라인으로 Wellspect 유지보수 팀에서 조치를 활용할 수 있도록 했습니다. Blomholt는 "누설 제거와 같은 결함 제거를 간단하고 구조화된 방식으로 모니터링할 수 있었다"고 설명니다. 마지막으로 에너지 손실과 CO2 배출량도 이러한 방식으로 정량화할 수 있습니다.
압축공기 에너지 효율 인증은 5단계로 구성되어있습니다. 처음 3단계에서 에너지 효율 전문가인 Bo Lilja는 압축공기 생성, 압축공기 처리 및 전체 시스템의 압축공기 분포를 분석한 후에 공압 응용 분야, 즉 기계 및 시스템 자체를 점검했습니다. 이 과정에서 그는 이러한 기계와 시스템의 에너지 효율성을 분석하고 누설 위치를 찾습니다.
Lilja는 "드라이브, 밸브 및 호스의 치수가 최적으로 설정되어 있는지, 송풍 및 진공 시스템이 효율적으로 설계되었는지, 설치 및 제어 컨셉의 최적화가 필요한지 여부를 체크했다"고 설명합니다.
다섯 번째이자 마지막 단계에서 그는 에너지 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있는 압축공기 모니터링 시스템에 대한 컨셉을 개발했습니다.
포괄적 분석
분석의 종료 후에 Wellspect에서는 데이터의 정확한 문서화와 우선 순위가 지정된 조치 권장 사항이 기록된 상세 보고서를 받았습니다. 이 문서에는 예를 들어 GRI(Global Reporting Initiative) 또는 GHG(Greenhouse Gas)에 따라 Wellspect가 자체 지속 가능성 보고서에 공개해야 하는 에너지 소비 및 비용, 예비 전력 및 CO2 배출 값이 명시되어 있습니다.
에너지 효율성 인증의 실시는 Wellspect의 지속 가능성 전략의 일부에 해당합니다. 방광 및 장 관리 솔루션을 통해 더 많은 사람들이 만족스럽고 독립적이며 자신감 있는 삶을 살 수 있도록 지원하는 건강과 웰빙, 안전하고 참여적이며 영감을 주는 작업장, 생태발자국 감소의 세 가지 주제가 핵심적 요소에 해당합니다.
지속 가능성 목표 달성에 기여
Wellspect에서는 2045년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 비전을 가지고 있습니다. 동사의 생산 시설은 이미 재생 가능 에너지원으로 생산된 전기로만 운영되고 있습니다. Festo Energy Saving Services는 추가 절감 방법을 제시해야 합니다. 현재 절약된 연간 37,000유로(약 5,000만원)의 에너지 및 장비 비용은 세 개의 생산 라인과 관련이 있으며 이미 다른 두 기의 라인에서 그 효과가 확인되었습니다. “우리의 목표는 모든 생산 시스템에서 에너지 사용을 최적화하는 것입니다. 이것이 우리가 모든 시스템에 대한 에너지 효율성 인증을 점진적으로 확대하는 이유"라고 수석 유지보수 작업자인 Blomholt는 말합니다.
이러한 방식으로 생산된 각 카테터에 대해 연간 소비되는 킬로와트시를 지속적으로 줄이는 것이 가능할 것입니다. Wellspect에서는 2025년까지 각 카테터 생산에 사용되는 에너지를 2020년에 비해 12% 줄일 수 있기를 희망합니다. 매주 많은 양의 카테터가 생산되므로 최종 수치는 상당한 비용 절감 효과를 보여줄 것으로 예상됩니다.
인공 지능과 기계 학습을 통한 Predictive Energy
Festo Automation Experience 또는 약어로 Festo AX는 기계 또는 시스템의 에너지 효율을 지속적으로 모니터링하고 목표 값에서 소비 편차를 수정하기 위해 지속적으로 개입할 수 있도록 하는 Wellspect의 에너지 효율 개선을 위한 올바른 도구가 될 수 있습니다. 이것은 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용해 기계 및 시스템 데이터에서 높은 부가가치를 창출할 수 있는, 사용이 용이한 솔루션입니다.
Festo AX Predictive Energy를 사용하면 생산 라인의 에너지 소비에 대한 "발자국"이 기록되고 실제 상태와 지속적으로 비교됩니다. 기계 학습과 인공 지능의 사용을 통해 누설을 자동으로 감지할 수 있습니다. 뿐만 아니라 오류의 가능한 모든 원인을 사전에 설명하고 학습할 필요가 없습니다. 이러한 방식으로 시작된 누설에 대한 조기 대응은 생산 비용을 직접적으로 절감하고 솔루션의 조기 ROI를 보장합니다.
스웨덴 예테보리 근처 Mölndal에 본사를 두고 있는 Wellspect는 1,000명 이상의 직원을 고용하고 18개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 세계 최대의 전문 치과 솔루션 제조사인 Dentsply Sirona에 속해 있습니다. 이 회사는 방광 또는 장 기능 장애로 고통받는 사람들을 위한 솔루션을 개발하고 생산합니다. 제품 사용자에는 척수 손상, 다발성 경화증, 척추이분증 또는 전립선 비대가 있는 사람들이 포함됩니다. 대표적인 제품으로는 방광 관리용 Lofric과 장 관리용 Navina가 있습니다. 고품질 제품 솔루션에는 환자 및 의료 전문가를 위한 포괄적인 교육 프로그램이 포함됩니다.