편리한 제품 선택 과정으로 적절한 제품을 빠르고 확실하게 찾을 수 있습니다. 실용적인 필터 기능, 직관적인 작동 및 제품 선택을 돕는 귀중한 정보를 통해 더욱 쉽게 제품을 선택할 수 있습니다. 시각적인 제품 표시로 권장 액세서리를 확인할 수 있습니다.
고객은 로그인하여 가격 및 재고 상태를 확인하고 이전 주문 데이터에 간편히 액세스할 수 있으며, 부품 목록을 불러오고 장바구니를 공유하거나 주문 확인, 배송 메모 및 송장 등의 관련 문서를 간단히 다운로드할 수 있습니다. 원활한 주문 및 배송 추적 덕분에, 배송 기간 내내 주문 상태를 확인할 수 있어, 온라인 샵 외의 채널에서 주문한 경우에도 최고의 계획 안정성을 유지할 수 있습니다.
Festo 온라인 샵은 특히, 모든 장치에서 제한 없이 사용할 수 있는 모바일 기능을 제공합니다. 따라서 예를 들어 유지 보수 기술자가 휴대폰을 통해 시스템에서 직접 필요한 제품을 선택하고 주문할 수 있습니다.
간단한 등록으로 Festo 온라인 샵의 모든 기능을 활성화할 수 있습니다. 이로써 유용한 정보, 도구 및 서비스는 물론 전체 제품 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.
Festo는 안정적인 납기를 보장합니다. 그리고 필요하면 신속하게도 가능합니다: 일부 국가에 제공되는 일반 배송 또는 배송 시간이 정의된 퀵 배송을 경험해보세요. 신속 배송 서비스를 사용하면, 재고가 있는 구성품의 경우 주문 24시간 이내에 발송됩니다. 주문 제작 제품 역시 빠른 시간 내에 발송합니다. 이 서비스는 일부 국가에서 사용할 수 있습니다.
대부분의 경우 Festo의 핵심 제품군의 제품의 장점을 경험하실 수 있습니다. 이것은 온라인 샵에서 파란색 별표로 표시되어 있습니다. 핵심 제품군에는 2200가지 이상의 제품이 포함되며, 이것은 모든 자동화 작업의 약 80%를 커버합니다. Festo의 핵심 제품군의 제품은 전 세계 13개 서비스 센터에 재고를 확보하고 있으며, 이것은 일반적으로 매우 빠른 시간 내에 공장에서 발송할 준비가 완료되어 있습니다.
시스템 조립을 위해 많은 수의 개별 구성품을 조립해야 합니다. 이것은 모두 개별 주문하여 받아보실 수 있습니다. 하지만 더 간단하고 효율적인 방법도 있습니다. 바로 프리팩 서비스를 사용하시면, 단일 부품 번호와 완전한 포장 단위로 구성된 개별 구성품 세트를 받아보실 수 있습니다. 이것은 물류를 간결하게 유지하고 조달이 더욱 경제적일 수 있도록 합니다.