규정 및 지침 개요

재료 적합성

모든 기업은 유해 물질 및 소재로부터 사람과 환경을 보호할 책임이 있습니다. 이것이 Festo가 관련 법률, 표준 및 지침에 따른 환경 및 재료별 요구 사항을 준수하는 이유입니다. Festo는 고객과 시장의 이익을 위해 지속적으로 규정 변화를 준수하고 이에 따라 조정합니다. 이 페이지를 통해 당사 제품에 사용된 재료에 대한 최고의 투명성을 제공하고 유해 물질의 적절한 취급 및 원자재의 책임 있는 조달을 보여줍니다.

제품 적합성

전 세계적으로 적용되는 법률 및 산업별 규정으로 인해 재료별 사양을 준수하는 것이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 재료 규정 준수 요구 사항은 역동적으로 발전하고 있으며 제품 안전 전반에 있어 매우 중요합니다. 다음 질문에 대한 답변을 찾고 계십니까?

  • 내가 선택한 제품이 RoHS 지침의 요구 사항을 충족합니까?
  • 이와 관련된 예외가 있습니까?
  • REACH 규정의 SVHC를 포함합니까?
  • 분쟁광물에 대한 정보는 어디에서 확인할 수 있습니까?

Festo의 Application Note은 이러한 질문에 대한 개요와 Festo 제품에 영향을 미칠 수 있는 재료 규정 준수와 관련된 추가적인 정보를 제공합니다.

제품 관련 인증서 및 선언

적합성 선언(CE, 식품 안전 등) 및 제품 관련 인증서(UL, CCC 등)는 지원/다운로드의 해당 제품 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.

도료 습윤 방해 물질(LABS)

LABS는 표면을 도장 시 도장 층에 구멍(점 형태, 깔때기 모양의 함몰부)을 발생시키는 물질을 의미합니다. 실리콘, 불소 함유 물질, 특정 오일 및 그리스에는 이런 성분이 포함될 수 있습니다. 자동차 산업, 특히 도장 시스템에서 사용되는 부재는 도료 습윤을 방해하는 물질을 환경으로 배출하지 않아야 합니다. 생산 중 도료 습윤 방해 물질로 인한 도장 결함을 방지하기 위해 자동차 제조사에서는 자체 테스트 지침 및 표준을 보유하고 있었습니다.

VDMA 표준 시트 24364에는 테스트, 분류 및 라벨링에 대한 요구 사항을 설명하고 Festo가 제품의 상응하는 분류와 함께 준수하는, 모든 기업에 적용되는 규칙 및 표준이 명시되어 있습니다.

귀사에서도 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. VDMA 라벨을 근거로 귀사 적용 분야에 부합하는 올바른 제품을 선택할 수 있습니다.

VDMA 표준 시트는 VDMA 홈페이지의 회원 영역에서 내부 용도로 VDMA 회원사에서 무료로 다운로드할 수도 있습니다. 이것은 기술 규정 데이터베이스(DaTeR)에서 검색할 수 있습니다. 관련된 현장 지침은 ot.vdma.org에서 다운로드할 수 있습니다.

기업의 책임

세대 전반을 고려하는 사고방식과 책임감 있는 장기적인 경영은 가족 기업인 Festo의 기업 DNA 깊숙이 자리하고 있습니다. 이는 당사의 기업 책임 및 지속가능한 경영에 표현되어 있습니다. 지속가능한 개발에 대한 당사의 기여는 지속 가능성 전략 2020+에 명시되어 있습니다. 이는 유엔의 지속 가능한 개발 목표(Sustainable Development Goals, SDGs)를 기반으로 하며 2020년 이사회에서 승인되었습니다. 높은 수준의 투명성 확보는 Festo에게 매우 중요합니다.

기업 책임지속 가능성 보고서에서 지속가능성 활동 및 관련 주요 수치에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. Festo SE & Co. KG는 또한 독립적인 제3자로부터 지속적인 평가를 받아보고 있습니다. Festo의 지속가능성 성과에 대한 전반적인 지식을 얻으시려면 EcoVadis 또는 NQC - Supplier Assurance 평가 플랫폼을 통해 관련 문의 사항을 전해주시기 바랍니다.