내식성 등급 - KBK

내식성 등급은 외부 영향 및 주변 조건에 대한 Festo 구성품 및 제품의 저항성을 나타냅니다.

KBK0

부식에 노출되지 않는 구성 요소를 위한 매우 가벼운 보호 또는 보호 없음

  • 작고 광학적으로 무관한 표준 부품

CRC1

낮은 부식 부하에 노출된 어셈블리를 위한 가벼운 보호

  • 운반 중 및 창고에서의 보호
  • 예를 들어 보이지 않는 실내 구역 안이나 덮개 뒤 있는 표면에 장식적 요건이 우선적으로 부과되지 않은 부품

CRC2

보통 정도의 부식 부하에 노출된 어셈블리를 위한 중간 수준의 보호

  • 표면에 부과된 장식적인 요건을 우선적으로 고려하는, 외부에 있으며 눈에 보이는 부품
  • 냉각제 및 윤활제와 같은 매체 또는 산업체 주변의 일반적인 대기와 직접 접촉

CRC3

강한 부식 부하에 노출된 어셈블리를 위한 강력한 보호

  • 표면이 산업 환경에 일반적인 대기 또는 용제와 세제처럼 매체와 직접 접촉하는 눈에 보이는 외부 부품.
  • 주로 표면에 대한 기능 요건만 적용됨

CRC4

상당히 강한 부식 부하에 노출된 조립품을 위한 집중적인 보호

  • 예를 들어 식품산업이나 화학산업에서와 같이 부식성 매체 영역에서 사용되는 부품
  • 강한 부식 조건에 노출된 옥외 폭로

이러한 용도의 경우, 경우에 따라 특수 검사를 통해 적절한 매체를 사용하여 보호해야 합니다.