오늘날의 기술 학습은 여러 가지 한계를 마주하고 있습니다

  • 제한된 예산과 트레이너의 한정된 가용성
  • 물리적 장비와 트레이닝 공간에 대한 제한된 접근
  • 실습형 트레이닝에서의 안전 제한
  • 다양한 학습자의 배경과 기술 수준

Virtual Labs는 이 간극을 메우고 유연한 학습과 학습자 동기 부여 증가에 대한 요구를 충족시키는 확장 가능하고 비용 효율적인 독립형 솔루션을 제공합니다.

Virtual Labs를 통해 학습자는 시스템을 단순히 보는 것이 아니라 실제로 경험할 수 있습니다. 그들은 공압 회로를 탐색하고, 흐름 경로를 따라가며 즉각적으로 원인과 결과를 이해할 수 있습니다.

제품 요청

Virtual Labs는 공압을 위한 3D 시뮬레이션 소프트웨어의 다음 단계로, 고급 FluidSIM 시뮬레이션 절연선으로 구동됩니다.

이는 도식적 계획과 몰입형 3D 세계를 결합합니다. 학습자는 완전한 공압 시스템을 구축, 테스트 및 이해할 수 있습니다. 압력, 흐름, 타이밍 및 시스템 동작이 언제 어디서나 시각적으로 명확해집니다. 그리고 하드웨어와 트레이너에 접근할 필요 없이 가능합니다.

Virtual Labs 앱을 다운로드하세요

Virtual Labs는 검증된 회로 디자인 워크플로를 상호작용 가능한 3D 및 VR/MR 환경과 결합합니다. 이는 3D 시스템 설정, 회로 보기, 그리고 상황별 지침을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합하여 학습자가 자신감을 가지고 공압 작업을 디자인, 이해, 실행할 수 있도록 지원합니다.

  • FluidSIM의 시뮬레이션 코어의 강력함으로 실시간 동작을 상호작용하며 탐색하세요.
  • 가상 구성 요소와 실제 물리학을 이용하여 3D에서 공압 시스템을 구축하세요.
  • 흐름, 압력, 배출 공기와 같은 보이지 않는 물리적 작동 원리를 보고 이해하세요.
  • 3D 환경에서 현실적인 시나리오를 준비하고, 트레이닝하며 반복하세요.

이것은 일반적인 VR을 초월합니다.

Virtual Labs는 공압을 위한 목적 기반의 시뮬레이터 플랫폼입니다. Festo의 교육 전문 지식을 바탕으로 설계되었습니다.

전체 수업은 교실에서, 원격으로 또는 하이브리드 학습 환경에서 독립적으로 공압 시스템을 구축하고 시뮬레이터 할 수 있습니다.

Virtual Labs는 전체 학습 사이클을 서포트합니다: 학생들은 미리 실험 세션을 준비하고, 물리적 장비가 제한적일 때 시스템을 탐구하고 연습하며, 실험 시간 이후 트레이너가 더 이상 이용할 수 없을 때 시나리오를 다시 볼 수 있습니다.

학습자는 공기의 흐름, 밸브 스위치 작동 방식, 그리고 액추에이터가 실시간으로 움직이는 방식을 보면서 깊은 시스템 이해를 발전시킵니다. 이것은 2D 그래프로는 제공할 수 없는 이해를 만들어냅니다.

운영자와 기술자는 실제 장비를 사용하기 전에 언제 어디서나 가상 시스템에서 트레이닝을 받을 수 있습니다. 생산을 방해하거나 학습자를 위험에 노출시키지 않고 안전이 중요한 프로세스와 일반적인 결함을 연습할 수 있습니다.

단계 1: FluidSIM을 사용하여 회로를 디자인하세요

이미 알고 있는 기호 세트와 논리를 사용하여 공압 회로를 생성하세요. 구성 요소, 연결 및 작동 조건을 정의하여 몰입형 3D 조립 및 시뮬레이션의 기반을 만드세요.

사용자는 FluidSIM을 사용하여 자신만의 회로 디자인을 만들거나 Virtual Labs 내의 제공된 회로 디자인 예제를 선택할 수 있습니다.

단계 2: 3D 트레이닝 환경에서 회로 디자인의 실제 설정을 구성하세요

Virtual Labs의 3D 환경에 몰입해 보세요. 이전에 디자인한 회로에 맞는 3D 컴포넌트 라이브러리에서 밸브, 실린더 등을 선택하세요. 튜브를 연결하고 회로 디자인을 현실적인 공압 설정으로 변환하세요.

귀하의 회로는 현실감 있는 3D 공간에서 형태를 잡습니다.

단계 3: 몰입형 가상현실에서 트레이닝, 테스트 및 최적화를 수행하세요.

학습자는 가상 현실 또는 혼합 현실에서 트레이닝을 진행합니다. 그들은 제어를 작동하고, 시스템 동작을 분석하며, 문제를 감지하고, 자신감을 가질 때까지 시나리오를 반복합니다. 이 몰입형 실습 트레이닝은 기술 교육 및 산업 트레이닝 목표를 직접적으로 서포트합니다.

Festo는 공압 자동화, 기술 교육 및 시뮬레이션 분야에서 수십 년간의 전문성을 제공합니다. Virtual Labs는 이 전통을 현대적인 3D 및 혼합/가상 현실 기술과 결합하여 안전하고 효율적이며 확장 가능한 기술 트레이닝을 지원하는 미래 지향적인 학습 경험을 제공합니다.

Virtual Labs를 통해 전 세계 수천 개의 트레이닝 센터에서 입증된 시뮬레이션 정확도의 혜택을 누릴 수 있으며, 이제 현대적인 3D 세계로 확장됩니다.

1. Virtual Labs란 정확히 무엇인가요?

Virtual Labs는 3D 시뮬레이션 소프트웨어이며 혼합 현실 및 가상 현실에서 안전하게 24/7 트레이닝을 수행할 수 있는 몰입형 트레이닝 환경입니다.

이는 몰입형 3D 및 XR 기반 학습을 통해 전통적인 회로도 디자인을 확장합니다. 사용자가 실험실 트레이닝 시스템에 접근하지 않아도 시스템을 구축하고, 물리적 작동 원리를 시각화하며 현실감 있는 트레이닝을 가능하게 합니다.

2. Virtual Labs는 FluidSIM과 어떻게 다릅니까?

FluidSIM은 2D 회로도 디자인, 시뮬레이션 및 이론적 이해에 중점을 둡니다. Virtual Labs는 여기에 몰입형 3D 레이어를 추가하여 실질적인 시스템 구축, 시스템 동작 탐구, 그리고 가상 환경에서의 현실감 있는 트레이닝을 제공합니다. 학습자는 이론적이고 추상적인 지식을 실용적이고 응용 가능한 기술로 전환합니다.

3. 유압이나 전기 공학과 같은 다른 기술은 어떨까요?

Virtual Labs는 최초로 완전히 서포트되는 기술로 공압을 위해 디자인되었습니다.

기본 시뮬레이션 기술은 FluidSIM 시뮬레이션 코어를 기반으로 하며, 유압 및 전기 공학과 같은 추가 기술도 서포트합니다.

따라서 Virtual Labs는 추가 도메인에 대비된 미래 준비가 되어 있으며, 진행 사항에 대해 계속 업데이트를 제공하겠습니다.

4. Virtual Labs를 통해 학습자가 개발할 수 있는 기술은 무엇인가요?

학습자는 트레이닝합니다:

  • 공압 회로에 대한 시스템 이해
  • 과정적 사고 및 논리적 사고
  • 결함 진단 및 문제 해결
  • 회로 도식을 기능적 시스템으로 변환
  • 향상된 시각화를 통해 유체 흐름, 압력, 타이밍, 전환 상태 등의 물리적 원리 이해
  • 유체 시스템의 안전한 운영 실험

5. Virtual Labs는 누구를 위한 디자인인가요?

Virtual Labs는 다음을 위해 디자인되었습니다:

  • 직업 학교
  • 대학교 및 트레이닝 센터
  • 산업 생산 기업
  • 사내 아카데미
  • 트레이닝 및 온보딩 프로그램
  • 전용 트레이닝 시설이 없는 산업 고객들
  • 초보자와 고급 학습자 모두에게 적합합니다.

6. 사용자가 자신만의 3D 공압 시스템을 구축할 수 있습니까?

예. Virtual Labs는 무료 3D 시스템 구성을 서포트하며, 사용자가 쉬운 작업부터 복잡한 작업까지 다양한 구성 요소 라이브러리를 선택하여 원하는 시스템 구조를 조립할 수 있도록 합니다.

7. Virtual Labs를 사용하려면 실험 장비가 필요합니까?

아니요. Virtual Labs는 실험 장비 없이도 완벽하게 작동합니다. 필요한 것은 Meta Quest 3 또는 Meta Quest 3s(XR 헤드셋)과 인터넷 연결뿐입니다.

장비나 예산이 제한적이거나 안전하지 않거나 이용할 수 없는 경우, Virtual Labs는 최적의 선택입니다. 원격 또는 하이브리드 학습에 완벽하게 적합합니다.

최상의 트레이닝 결과는 실험실 장비 트레이닝 세션과 디지털 및 Virtual Labs 트레이닝 세션을 결합할 때 달성됩니다.

8. 학습자가 Virtual Labs에 어떻게 액세스할 수 있나요?

Virtual Labs는 Meta Horizon Store의 앱으로 제공됩니다. 스토어에서 앱을 간단히 다운로드하세요.

Virtual Labs를 사용하기 전에, Festo LX에서 라이선스 티켓을 교환해야 합니다. 이 작업이 완료되면 Virtual Labs 앱에 Festo 사용자로 로그인하면 준비가 완료됩니다!

9. Virtual Labs가 Festo의 기존 생태계에 어떻게 설치됩니까?

Virtual Labs는 고급 FluidSIM 시뮬레이션 코어를 사용하여 실제 세계와 동일한 물리적 특성과 동작을 보장합니다.

Festo LX, FluidSIM 등 모든 Festo 소프트웨어 애플리케이션에서 기존의 Festo 계정을 사용할 수 있습니다.

Virtual Labs는 전통적인 Festo 트레이닝 시스템과 함께 사용하도록 설계되었으며, 디지털 및 물리적 학습 시스템을 모두 사용하여 최상의 학습 결과를 얻을 수 있습니다.

10. 일반적인 구현은 어떻게 보입니까?

대부분의 조직은 다음에서 시작합니다:

1. Festo 접점 파트너와 함께 조율하는 데모 세션

2. 구체적인 학습 목표 정의

3. VR 장비(Meta Quest 3 ) 확보

4. Meta Quest 3 설정 및 Meta Store에서 Virtual Labs 설치.

5. 선택된 학습자 그룹과의 파일럿 트레이닝

6. 더 큰 팀이나 교실로 확장하세요

Festo는 각 단계를 서포트하며 상담과 온보딩을 제공합니다.

11. 사용 가능한 라이선스 모델은 무엇인가요?

Virtual Labs는 연간 사용자 라이선스로 제공됩니다.

가장 좋은 옵션은 1년 구독 라이선스이며, 가성비가 가장 뛰어납니다. 그뿐만 아니라, 기간 한정적으로 1년, 3년 또는 5년 계약을 선택할 수 있습니다.

학교, 회사 또는 대규모 팀을 위한 패키징을 준비할 수 있습니다. Festo 담당자가 귀하의 상황에 맞는 적절한 설정을 찾도록 도와드립니다.

12. Virtual Labs는 산업 트레이닝에 안전하고 적합합니까?

예. Virtual Labs는 학습자가 가상 시스템과 상호작용하기 때문에 위험 없이 안전에 중요한 트레이닝 시나리오를 가능하게 합니다.

또한 현대 안전 표준과 일치하는 일관되고 반복 가능한 트레이닝을 서포트합니다.

13. 미래에도 물리적 트레이닝 시스템이 여전히 필요할까요?

네, 물론입니다.

물리적 장비와 시뮬레이션의  협력을 통해 두 가지 세계 모두의 최고를 교육할 수 있습니다:​

  • 시뮬레이션은 안전한 공간에서 논리적, 절차적, 탐구적 사고를 훈련하기 위한 훌륭한 공구, 툴입니다 (예: 프로세스 이해, 가상 시스템 조립, 문제 해결).
  • 물리적 시스템은 실습 트레이닝, 기계적 기술, 실제 장비 상호작용에 매우 유용합니다.

두 가지 형식을 결합하여 최상의 학습 결과를 얻을 수 있습니다.