한국훼스토의 디지털 트윈 스마트 팩토리 아카데미는 현대 산업의 미래를 선도하는 첨단 교육 과정입니다. 수강생들은 이 과정을 통해서 디지털라이제이션과 스마트 팩토리의 핵심 개념을 체계적으로 이해하고, AI 기술 활용을 통해 4차 산업 혁명 교육을 받을 수 있습니다. 뿐만 아니라 최신 산업 트렌드에 대한 강의와 현장 실습을 통해 현실적인 문제 해결 능력을 강화할 수 있고, 스마트 팩토리 구현을 위한 필수적인 역량까지도 습득할 수 있는 기회를 제공합니다.
* 고용노동부 국민내일배움카드 제도 운영방식이 2026년 부터 일부 변경될 예정으로, 이에 따라 자기부담금(10%)이 발생할 수 있음을 안내드립니다.
한국훼스토의 디지털 트윈 스마트 팩토리 아카데미는 현대 산업의 미래를 선도하는 첨단 교육 과정입니다. 수강생들은 이 과정을 통해서 디지털라이제이션과 스마트 팩토리의 핵심 개념을 체계적으로 이해하고, AI 기술 활용을 통해 4차 산업 혁명을 이해하고 최신 산업 트렌드에 대한 강의와 현장 실습을 통한 현실적인 문제 해결 능력을 강화할 수 있습니다. 또한 스마트 팩토리 구현을 위한 필수적인 역량까지도 습득할 수 있는 기회를 제공합니다.
스마트 팩토리 제조 기반 기술 (160시간)
스마트 팩토리 제조 상위 기술 (160시간)
ERP-MES 통합 CPS Application 개발 (160시간)
: 5~6명으로 구성된 팀 단위로 프로젝트 주제를 선정 후, 계획서 작성부터 개발 및 설계까지 수행
디지털 트윈 스마트 팩토리 아카데미 우수 교육생으로 선발되어 실제 싱가포르 단기 연수를 다녀온 교육생들의 생생한 후기를 한국훼스토 블로그를 통해 확인해 보시기 바랍니다.