Festo 공인 인증 교육(FACT)은 교육 실험실과 강사의 높은 수준을 인증하여 선정된 고객에게 수여하는 품질 인증 마크입니다. 이러한 인증된 고객은 FACT 센터의 지위를 부여 받아 사용할 수 있습니다. 정기적인 감사를 통해 Festo의 높은 기준을 준수하는지 여부를 확인합니다.
FACT는 지원합니다
Festo의 글로벌 품질 표준을 충족하는 기술 교육의 선두 제공자가 될 수 있는 기회를 제공합니다.
FACT는 연결합니다
기술, 지식 및 방식의 표적화된 교환을 통하여, 동기 부여된 학생들을 높은 수준의 성공적인 학습으로 연결합니다.
FACT는 최적화합니다
학습 장비가 최첨단이 되도록 하여 교육용 실험실 사용을 최적화합니다.
FACT는 보장합니다
학생에게 이론적 지식을 제공할 뿐만 아니라, 실용적 경험을 습득하는데 도움이 되도록 교육자와 강사에게 탁월한 교습 품질을 보장합니다.
FACT는 제공합니다
산업 지향적 교육을 통해 대학 및 직업 학교에서 학생과 연수생의 고용 가능성을 크게 높일 방법을 제공합니다.
FACT는 향상시킵니다
산업체 직원의 능력을 증가시켜, 기업의 생산성을 향상시킵니다.
전세계적으로 성능, 혁신 및 성공의 대명사로 인정받는 Festo 브랜드의 후광을 활용해 보세요.
여러분의 상황과 아이디어를 바탕으로, 전체 학습 실험실의 설계를 진행하거나, 기존 실험실에 새로운 학습 장비를 장착하기 위해 협력합니다. 목표는 Festo의 고품질 학습 환경을 반영하여 학습 실습실의 구조와 공통된 디자인과 컨셉을 유지하도록 하는 것입니다. 계획의 실제 구현 단계에서 전문적 조언을 드리고 현장 지원을 제공합니다.
FACT 센터에 학습 장비를 갖춘 후, 교사와 강사에게 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
새로운 기술에 익숙해지고 이를 어떻게 적절히 사용하는지를 축약된 표준화 교육 코스로 제공합니다. 이러한 과정으로서, 기술 전문 지식의 전달뿐만 아니라, 교습 및 교육 기술을 전달하는 것에도 집중합니다.
필요한 경우, 교육 계획 및 마케팅 컨셉 개발에 대해 조언을 드리거나 지원합니다.
FACT 센터용 이미지 브로셔 및 광고 영상 제작 시, 최상의 솔루션을 찾기 위해 여러분과 협력합니다. 심층적인 마케팅 노하우의 혜택을 누리실 수 있습니다. 추가로, Festo 웹사이트 내의 단어와 그림으로 FACT 센터를 표시할 수도 있습니다.
FACT 센터의 구현은 인증으로 완료되며, 주요 부분은 FACT 품질 표준 준수를 보장하기 위한 감사 절차입니다.
파트너 조직: Duoc UC, Sede San Joaquín
설립연도: 2019
연락처: Pedro Troncoso M. , Santiago Marin C.
파트너 조직에 대한 설명
Duoc UC는 국가 승인 사립 고등 교육 기관입니다. 이것은 1968년에 설립되었으며 Pontificia Universidad Católica de Chile 네트워크의 일부입니다. Duoc UC에는 School of Engineering, School of Information Technology 및 School of Business and Administration을 비롯한 9개 교육 기관이 포함되어 있습니다. 이 교육 기관은 서로 다른 위치에 있는 16개의 캠퍼스 구역에 분포되어 있으며 94,000명 이상의 학생들을 위한 학습 프로그램을 제공합니다. 국내 최고의 교육 기관 중 하나인 Duoc UC는 매력적인 학습 환경과 최첨단 기술 장비가 특징입니다.
FACT Center에 대한 설명
FACT Center Santiago에는 유통, 측정, 인간-로봇 협업, 분류 및 보관과 같은 자동화된 산업 프로세스가 시뮬레이션되는 5개의 워크스테이션이 있는 교육 실험실이 있습니다. 워크스테이션은 서로 무선 네트워크로 연결되어 industry 4.0 생산 네트워크를 형성합니다. Industry 4.0 기술에는 M2M 통신, SCADA, 모바일 로봇 및 RFID가 포함됩니다. FACT Center에서 학생들은 Industry 4.0 분야의 실용적인 지식과 기술을 습득하고 국제적으로 인정받는 인증서를 취득합니다.
주소
Vicuña Mackenna
4917 San Joaquín
Región Metropolitana
Chile
파트너 조직: Centro Metalmecánico, Regional Bogotá Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
설립연도: 2010
파트너 조직에 대한 설명
SENA는 콜롬비아 국가 교육 및 훈련 기관입니다. 콜롬비아 근로자의 사회 및 기술 개발을 촉진합니다. 이를 위해 전국에 걸쳐 직업 훈련 센터를 운영하고 있으며, 그 프로그램은 산업계의 요구에 맞춰져 있습니다.
Centro Metalmecánico는 유지보수, 자동화, 설계 및 제품 개발에 대한 교육을 제공합니다. 이 센터에는 기계 및 시스템의 작동, 프로그래밍 및 제어 자격을 갖춘 약 120명의 강사와 약 7,700명의 교육생이 있습니다. 첨단 교육 수준과 일류 장비로 인해 센터는 높은 전문성과 우수한 학습 품질의 이미지를 누리고 있습니다.
SENA - Colombian National Training Service
FACT Center에 대한 설명
FACT Center Bogotá는 공압, 전기 공압, PLC, 모바일 로봇 공학, 산업 통신 및 공정 제어 분야를 포함하여 메카트로닉스에 대한 교육 및 추가 교육을 실시합니다. FACT Center는 산업현장과 유사한 열린 공간 컨셉으로 기존 교육기관과 차별화됩니다. 이러한 개방성은 의사소통과 정보의 자유로운 흐름을 가능하게 하여 학습자가 아이디어를 교환하고 다른 학습자와 네트워크를 형성하도록 동기를 부여합니다.
주소
SENA, Centro Metalmecánico
Carrera 30 Nr. 17b - 25 Sur
Complejo del Sur-Bogotá
파트너 조직: Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), SENA Regional Valle del Cauca
설립연도: 2016
파트너 조직에 대한 설명
SENA는 콜롬비아 국가 교육 및 훈련 기관입니다. 콜롬비아 근로자의 사회 및 기술 개발을 촉진합니다. 이를 위해 전국에 걸쳐 직업 훈련 센터를 운영하고 있으며, 그 프로그램은 산업계의 요구에 맞춰져 있습니다.
CEAI는 산업 프로세스의 계획, 제어 및 자동화뿐 아니라 유지 관리 분야에서 교육 및 심화 교육의 선도적인 제공자가 되겠다는 목표를 세웠습니다. CEAI의 과제는 현지 기업의 기술 인프라 개선을 지원하는 것입니다.
SENA - Colombian National Training Service
FACT Center에 대한 설명
FACT Center는 높은 수준의 교육 및 추가 교육을 제공하며 대화식 학습 프로세스를 촉진하는 현대적인 실험실을 갖추고 있습니다. 학습 장비는 공압, 전기 공압, 유압, 전기 유압, PLC 프로그래밍, 로봇 공학, 산업 통신, 프로세스 제어 및 임베디드 시스템 분야에서 실용적인 지식 전달을 지원합니다. FACT Center에서는 약 1,200명의 연수생이 산업체에서 일할 준비를 하고 있습니다. 또한 이 센터는 업계 직원과 전문 기술을 확장하려는 개인을 위한 교육을 제공합니다.
주소
Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI),
SENA Regional Valle del Cauca
Calle 52 No.2Bis-15
Salomia, Cali
파트너 조직: Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación (CIAA), SENA Regional Antioquia
설립연도: 2017
파트너 조직에 대한 설명
SENA는 콜롬비아 국가 교육 및 훈련 기관입니다. 콜롬비아 근로자의 사회 및 기술 개발을 촉진합니다. 이를 위해 전국에 걸쳐 직업 훈련 센터를 운영하고 있으며, 그 프로그램은 산업계의 요구에 맞춰져 있습니다.
SENA - Colombian National Training Service
FACT Center에 대한 설명
FACT Center는 1,100m2의 면적을 차지하며 공압 및 유압과 같은 기본 과목뿐만 아니라 메카트로닉스와 같은 포괄적인 과목도 가르치는 교육 실험실을 갖추고 있습니다. 이 센터는 PLC 제어, 산업 통신, SCADA 시스템, 모바일 로봇 공학 및 프로세스 제어와 같은 최신 산업 응용 프로그램에 대한 최신 지식을 제공합니다. 실험실은 실제 산업 기술을 시뮬레이션하여 모듈식 학습을 지원합니다.
주소
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación (CIAA)
SENA Regional Antioquia
Zona Franca Rionegro Bodegas 14 y 15, Vereda Chachafruto
Rionegro
파트너 조직: Stevast Techniek
설립연도: 2021
연락처:Rutger Feijer
파트너 조직에 대한 설명
Stevast Techniek은 2015년에 설립되어 다양한 산업 분야의 고객을 위한 역동적이고 유능한 솔루션 제공업체로 발전했습니다. Stevast Techniek의 다양한 제품 및 서비스에는 기계 및 시스템의 유지보수 및 수리, 엔지니어링 및 기계 엔지니어링, 금속 가공은 물론 추가 교육 및 컨설팅이 포함됩니다.
회사의 미래 비전은 위 분야의 경험과 전문성을 심화, 결합하여 전국 고객에게 믿음직스럽고 강력한 파트너로서의 명성을 강화하는 것입니다.
FACT Center에 대한 설명
Beilen에 있는 Stevast Techniek의 FACT Center에는 산업 자동화를 위한 완벽한 시설을 갖춘 교육실이 있습니다. 그곳에서 학습자는 현대 산업 환경에 필요한 기술과 역량을 습득합니다. FACT 센터의 학습 시스템은 실제 적용을 위해 일관되게 설계되었습니다. 경험이 풍부한 트레이너는 자신의 지식과 노하우를 학습자에게 전달하고 최대의 학습 성공을 보장합니다.
주소
Stevast Techniek
Bathoorn 4
9411 SE Beilen
네덜란드
파트너 조직: Caribbean Maritime University
설립연도: 2018
연락처: René Flores
파트너 조직에 대한 설명
Caribbean Maritime University는 기술 자격, 생활 기술 및 학업 교육을 통합하여 해양 교육의 내용을 재정의하며 졸업생이 변화하는 직업 세계에 대한 전체적인 노하우를 갖추도록 하는 것을 목표로 합니다. 학생들에게 최대의 학습 성공을 제공하기 위해 이 대학에서는 새로운 기술에 투자하고 모든 수준에서 혁신을 촉진합니다. 이를 통해 학습자가 항해, 해운, 물류 및 관련 분야의 작업을 준비하는 실용적인 지식에 참여할 수 있는 최상의 기회를 제공합니다.
FACT Center에 대한 설명
FACT Center는 관련 분야에서 일하고 있거나 일하고 싶어하는 엔지니어, 기술자 및 사람들의 교육과 훈련을 혁신합니다. 이 센터는 자동화 및 메카트로닉스와 같은 분야의 여러 교육 프로그램과 기업의 전문가를 위한 산업 인증을 갖춘 소형 과정을 포함하는 높은 교육 역량을 갖추고 있습니다. 이는 FACT Center가 미래의 엔지니어를 양성할 뿐만 아니라 산업 종사자에게 4차 산업 혁명에 대한 노하우를 제공한다는 의미입니다.
주소
Palisadoes Park
Norman Manley Highway
P.O. Box 8081 CSO
Kingston, Jamaica, West Indies
파트너 조직: Nile University
설립연도: 2012
연락처: Haytham M. Yassin
파트너 조직에 대한 설명
Nile University(NU)는 최고 수준의 교육과 연구를 통해 이집트의 기술과 경제 발전에 기여하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 이 과제를 완수하기 위해 NU는 유명한 국제 대학, 연구 기관 및 산업 파트너와 협력합니다. NU의 메카트로닉스 및 산업 개발 센터는 대학 전체 프로그램 중 일부에 불과하며 메카트로닉스 및 산업 자동화 분야에서 사람들의 기술 역량 개발과 생산 시스템 개발을 촉진합니다.
FACT Center에 대한 설명
Festo와 협력하여 NU는 학술 교육과 산업 간의 격차를 해소하기 위해 FACT Center Giza를 설립했습니다. 따라서 FACT Center는 업계의 기술 교육 요구에 맞춰져 있습니다. 커리큘럼과 교육 방법은 현지 회사의 상황을 기반으로 합니다. 공압, 안전, 유압, 센서, CNC, 로봇 공학 및 PLC의 주제를 다루는 "Basic Technologies" 실험실 및 커미셔닝 주제, 기술적 문제 해결 및 제어 루프 주제를 다루는 "Full Automation" 실험실 두 곳에서 실습 과정이 진행됩니다.
주소
Nile University
26th of July Corridor – Sheikh Zayed
Giza 12588
파트너 조직: Abu Dhabi Polytechnic
설립연도: 2017
연락처: Dr. Saud Aldajah
파트너 조직에 대한 설명
Abu Dhabi Polytechnic(AD Poly)는 첨단 분야의 이중 교육 시스템을 만들기 위해 Institute of Applied Technology에서 2010년에 설립했습니다. AD Poly의 목표는 미래의 기술자와 엔지니어에게 업계 관련 기술과 역량을 갖추게 하고 공인된 학위를 제공하는 것입니다. AD Poly의 다양한 과정 중 하이라이트는 기업과 협력하여 설계된 디플로마 및 학사 학위 과정입니다. 또한 견습생에 대한 교육을 교육원과 기업에서 진행하는 방식의 이중 교육 시스템을 설치했습니다.
FACT Center에 대한 설명
FACT Center는 AD Poly의 Institute of Applied Technology에서 관리하는 정부 시설입니다. FACT Center는 메카트로닉스 및 산업 자동화 분야의 글로벌 리더 Festo와 협력하여 지역 산업 기업의 학생 및 기술 전문가에게 공압, 유압, 공정 제어 및 공장 자동화를 포함한 광범위한 주제에 대한 교육 및 과정을 제공합니다. FACT Center는 다양한 파트너 및 의욕이 넘치는 교사 팀과 협력하여 국제 최고 수준의 기술 교육을 제공하는 흥미로운 새 프로젝트입니다.
주소
Abu Dhabi Polytechnic/Institute of Applied Technology
P.O.Box 111499
Mohammed Bin Zayed city, Z23
Abu Dhabi
United Arab Emirates
파트너 기업: Zeenni's Trading Agency and Industries
설립연도: 2008
연락처: Ibrahim Mallat
파트너 기업에 대한 설명
Zeenni's Trading Agency and Industries는 1945년에 설립되었으며 레바논 북부의 Bsarma El Koura에 기반을 두고 있습니다. 250명 이상의 직원이 회사의 성공을 위해 함께 일하고 있습니다. 동사의 핵심 부문은 가정용 제품 및 화장품의 제조 및 포장에 있습니다. 기타 제품에는 방향제, 탈취제, 구두약 및 식료품이 포함됩니다. 성형에서 병입 및 포장에 이르기까지 제조 공정은 모두 동사에서 수행합니다. 생산 시설은 최첨단이며 고도로 숙련된 숙련공에 의해 운영됩니다.
FACT Center에 대한 설명
FACT Center for Mechatronics의 설립 배경으로, 대학졸업생의 실무적 노하우가 부족하였으며 이로 인해 지역 산업계에서 원하는 사용자 지향적 자격 요건이 충족되지 않았다는 점을 들 수 있습니다. FACT Center에는 기본 장비를 갖춘 두 개의 실험실과 AFB 공장이 있습니다. FACT Center는 공압, 유압, 센서, CAD/CAM/CNC, 로봇 공학, 자동화 및 프로그래밍 과정을 제공합니다.
FACT Center Bsarma는 독일 파트너와 협력하여 젊은이들에게 메카트로닉스 세계에 대한 영감을 주는 레바논의 독특한 교육 시설입니다.
주소
Zeenni ́s Trading Agency & Industries
Bsarma-El Koura
North Lebanon
파트너 조직: Kumoh Technical High School
설립연도: 2018
연락처: Jang Hyeonsik
파트너 조직에 대한 설명
금오공업고등학교는 1973년 개교 이래 국가 기술 발전에 기여해 왔습니다. 이 학교는 정밀 기계, 자동화 시스템 및 전기 공학의 3가지 분야로 구성되어 있습니다. 학교의 모토는 "행복을 배우고 미래를 여는 마이스터 3.0 교육 실현"입니다. 금오공업고등학교는 엔지니어 및 직업전문학생을 대상으로 하는 자격증 과정인 실습 교육과정을 운영하는 국내 최고의 전문 직업교육기관입니다.
FACT Center에 대한 설명
이 Smart Factory FACT Center에는 유체 기술 실험실과 자동화 기술 실험실이 있습니다. 경험이 풍부하고 인증된 FACT 트레이너는 공압, 유압, PLC, HMI, 서보 위치 제어 및 응용 공장 및 프로세스 자동화 주제에 대한 교육 과정을 진행합니다. FACT Center의 교육 과정에서는 매우 실습 지향적이며 학생들에게 최고의 직업적 성과 및 성공을 위한 포괄적 노하우를 제공합니다.
주소
Kumoh Technical High School
59, Gumi-daero 30-gil
Gumi-si Gyeongsangbuk-do
Republic of Korea
파트너 조직: Fondazione Dalmine ETS
설립 연도: 2024
파트너 조직에 대한 설명
Fondazione Dalmine ETS는 혁신, 문화 및 작업 가능성, 지속 가능성 및 순환 경제와 같은 가치를 기반으로 산업 문화를 촉진하는 것을 목표로 TenarisDalmine의 주도로 설립되었습니다.
Dalmine 재단의 새 본부는 지속 가능하고 매우 혁신적인 건물로 매년 최대 5,000명의 직업 및 기술 학교 학생들에게 자동화 기술, 산업용 로봇 공학 및 PLC 분야를 가르칩니다.
FACT 센터 설명
FACT 센터는 2개의 실험실 구역으로 구성되어 있습니다.
첫 번째 구역은 5개의 작업대에 각 2개의 스테이션이 있는, 즉 총 10개의 기초 기술 연구 전용 스테이션으로 구성됩니다. 작업대 외에도 STEM 과목(과학, 기술, 공학, 수학)을 공부하기 위한 Meclab과 전기 모터(전기 자동화)를 공부하기 위한 키트가 있습니다.
두 번째 실험실은 I4.0 및 메카트로닉스 분야를 전담하며 8개의 워크스테이션과 CIROS 프로그램을 갖춘 CP Lab 408 1가 있습니다.
주소
Piazzale Leonardo Da Vinci 3,
24044 Dalmine (BG),
이탈리아
파트너 기관: 아구스티니아나 대학교(Uniagustiniana)
설립 연도: 2021
담당자: 엔지니어 니디아 스텔라 가르시아 로아(Nidia Stella Garcia Roa)
파트너 기관에 대한 설명
아구스티니아나 대학교는 신체적, 지적, 영적 발달을 통한 인간의 전인적 교육에 전념하는 대학 기관입니다. 이러한 방식으로 이 대학의 졸업생들은 민주주의와 평화를 향한 사회 변화에 중요한 기여를 하고 있습니다.
향후, 아구스티니아나 대학교는 학문적 맥락에서 기관의 정체성을 공고히 하겠다는 목표를 세웠습니다. 여기에는 지식, 창의성, 기업가 정신은 물론 이중 언어 사용과 다문화성을 촉진하는 생태계에서 학문적 제공의 확장이 포함됩니다.
아구스티니아나 대학교(Universitaria Agustiniana)
FACT Center 설명
아구스티니아나 대학교의 FACT 센터는 공인 자격증을 포함하여 최첨단 기술 교육 과정을 제공합니다. 참가자는 기술 환경 속에서 향후 취업에 필요한 중요한 기술을 습득합니다.
FACT 센터는 전국적, 특히 보고타 및 주변 지역 교육 참가자들의 취업 가능성에 중점을 두고 있습니다. 기술을 강화하고 기업가 정신을 장려하며 새로운 고용 기회의 문을 열어줍니다. 따라서 경제 및 사회 발전의 원동력이 되고 있으며, 종합적인 교육 개념을 통해 사람들의 삶과 지역사회를 변화시키고 있습니다.
주소
아구스티니아나 대학교(Universitaria Agustiniana)
타가스테 캠퍼스(Campus Tagaste):
Avenida ciudad de Cali No 11b 95
보고타
콜롬비아