다양한 산업에서 점점 더 많은 전문가들이 전기 시스템과 기술의 올바른 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 점점 더 많은 학생들에게 전기 기술 훈련을 확대하려면 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고, 흥미로운 실습 학습 경험을 제공하며, 다양한 역량 수준과 경력 목표를 고려해야 합니다.

이러한 과제를 더 쉽게 해결할 방법이 있다면 어떨까요?

전기 기술 커리큘럼은 교사가 학생들의 현장 실무에 필요한 전기 역량을 개발할 수 있도록 지원하는 체계적이면서도 유연한 트레이닝 프레임입니다. 설치, 유지보수, 문제 해결, 수리 작업에 필요한 키 역량을 다룹니다.

Festo LX Portal에 미리 구성된 학습 경로는 실제 현장에 기반한 학습 경험을 통해 지식을 실무 전문 역량으로 발전시키는 명확한 길을 제시합니다.

이 커리큘럼은 교사가 전기 기술 트레이닝을 구성하고 확장하며 맞춤화할 수 있도록 모듈형 학습 경로로 구성되어 있습니다.

주제와 숙련도별로 분류된 학습 경로는 디지털 코스, 동영상, 실습 트레이닝, 사용자 매뉴얼, 기타 학습 자료를 체계적인 학습 과정으로 통합하여 특정 역량을 단계적으로 키워줍니다:

1. 기초 전기 기술부터 시작하세요.
2. 실무 기술 역량을 키우세요.
3. 심화 전기 주제를 추가하세요.
4. 전문 애플리케이션으로 확장하세요.

제공된 학습 경로를 그대로 활용하거나 학생, 프로그램 요구사항, 트레이닝 목표에 맞게 조정하세요.

이 커리큘럼은 교육자와 학습자 모두에게 이점을 제공합니다. 체계적이고 산업 현장에 적합한 트레이닝을 지원하며, 학생들이 오늘날의 전기 분야에서 성공적인 경력을 쌓을 수 있도록 준비시킵니다.

대부분의 학습 경로에는 이론과 실무를 연결하고, 문제 해결 능력을 높이며, 자신감을 키우는 실습 실험이 포함되어 있습니다. 이는 산업 현장에서 전문성을 갖추고 성공하는 데 필수적입니다.

아래는 전기공학 교육과정에 가장 적합한 학습 시스템 중 일부입니다. 선택하시는 학습 경로와 코스에 따라 더 다양한 옵션을 이용하실 수 있습니다. 각 Festo LX 코스의 시작 부분에서 관련 시스템 목록을 확인하실 수 있습니다.