현대 제조업은 새로운 역량을 요구합니다. 기술이 발전하고 직무 프로파일이 변화함에 따라 교육자는 트레이닝 프로그램을 지속적으로 업데이트하고, 흥미로운 실습 중심 학습 경험을 제공하고, 역량 수준과 경력 목표가 서로 다른 학습자를 서포트해야 합니다.
이러한 과제를 더 쉽게 해결할 방법이 있다면 어떨까요?
메카트로닉스 커리큘럼은 교사가 현대 제조 현장에 바로 투입할 수 있는 실무 역량을 길러주도록 돕는 유연한 트레이닝 프레임입니다. 기초 역량부터 첨단 인더스트리 4.0 기술까지 다양한 주제를 커버링하며, 폭넓은 기술 직무와 학습 목표를 서포트합니다.
이 커리큘럼은 Festo LX 포털에서 이용할 수 있는 사전 구성된 학습 경로를 제공합니다. 이 학습 경로는 디지털 학습 자료와 실습 자료를 결합하여 지식을 습득하고 역량을 개발할 수 있도록 체계적으로 구성되어 있습니다.
이 커리큘럼은 모듈형 학습 경로로 구성되어 있습니다. 주제와 숙련도별로 분류된 학습 경로는 디지털 코스, 동영상, 실습 트레이닝, 사용자 매뉴얼, 기타 학습 자료를 체계적인 학습 과정으로 통합하여 특정 역량을 단계적으로 키워줍니다:
1. 기초 금속 가공 기술부터 시작하세요.
2. 공장 자동화의 기초를 살펴보세요.
3. 여러분에게 가장 적합한 인더스트리 4.0 기술 주제로 학습을 확장하세요.
4. 인더스트리 4.0 인프라의 전문 주제를 심층적으로 학습하세요.
제공된 학습 경로를 그대로 활용하거나 학생, 프로그램 요구사항, 트레이닝 목표에 맞게 조정하세요.
메카트로닉스 커리큘럼은 교육자와 학습자 모두에게 이점을 제공합니다. 체계적이고 산업 현장에 적합한 트레이닝을 통해 학습자가 현대 제조 및 자동화 분야에서 성공적인 경력을 쌓을 수 있도록 준비시켜 줍니다.
대부분의 학습 경로에는 이론과 실무를 연결하고, 문제 해결 능력을 높이며, 자신감을 키우는 실습 실험이 포함되어 있습니다. 이는 산업 현장에서 전문성을 갖추고 성공하는 데 필수적입니다.
아래에서 메카트로닉스 커리큘럼에 가장 적합한 주요 학습 시스템을 확인해 보세요. 선택하시는 학습 경로와 코스에 따라 더 다양한 옵션을 이용하실 수 있습니다. 각 Festo LX 코스의 시작 부분에서 관련 시스템 목록을 확인하실 수 있습니다.