여러분의 맞춤형 학습 실험실 또는 작업장을 구성, 기획 입안 및 장비를 갖출 때 Festo의 고유한 학습 시스템 및 기술의 장점을 누려보세요. Festo는 기술 교육과 산업의 격차를 좁혀주고 여러분의 기본 및 추가 교육 프로그램이 실제 산업 요구 사항에 맞추도록 보장합니다.
학습 환경 개발은 지역 산업계의 요구 사항을 식별하는 것으로 시작하여, 여러분의 교육 기관 또는 지역 내의 수립해야 하는 특정 직업 프로필의 기존 커리큘럼을 기반으로 합니다. Festo는 즉시 사용할 수 있는 적절한 학습 환경을 제공합니다.
여러분의 교육 시설에서 기존 장비를 새 장치로 교체하든 새로운 지식 분야를 구축하든, Festo는 고객의 교육 요구 조건을 정확하게 정의하고 유연한 교육 장비를 사용함으로서 실험실이 최적화되도록 보장합니다.
미래의 공장을 위한 교육
유연성, 민첩성, 적응성 및 효율성 - 이는 미래의 생산 부서에서 충족해야 할 요구 사항입니다. 기본 및 추가 교육의 성공적인 변환을 촉진하기 위해, Industry 4.0 실험실은 개별 워크 스테이션에서 부터 완전한 교육용 공장에 이르는 모든 것을 포함하고 있습니다. 메카트로닉스 교육에 사용되는 표준 콘텐츠를 기반으로, 학생들은 CP Factory에 이르는 Industry 4.0 관련 콘텐츠를 단계적으로 접하게 됩니다. 학습 분야와 요구 사항은 지속적으로 변화하기 때문에, 실험실은 유연한 모듈식으로 구성되며, 언제든지 개별 요구 사항에 맞게 조정 및 확장할 수 있습니다.
CP Factory에서의 학습 및 실험
CP Factory는 네트워크로 연결된 공장의 실제 구현을 시각화 해 줍니다. Industry 4.0을 위한 포괄적이고 모듈식의 확장 가능한 공장 모델로, 가치 체인의 다양한 영역을 설명하는데 사용될 수 있습니다. 자동, 모바일 로봇인 Robotino®는 디지털 생산의 적응성을 실체화합니다.
기본 기술의 기초 지식
천 번이 넘는 공압 및 유압 세미나에서 얻은 경험을 통해, 기초 지식를 성공적으로 가르칠 수 있습니다. 실험실을 설계하고 학습 구성 요소와 미디어를 선택하면 장비 세트를 사용한 그룹 작업에서 회로 설계 및 시뮬레이션, 실제 구현, 기능 테스트 및 회로 최적화 등 FluidSIM 학습 프로그램을 통한 자가 학습 단계가 가능합니다.
교육 및 자동화 기술의 첫 단계
메카트로닉스의 기본 분야에 대한 교육은 자동화 교육의 가장 첫 번째 단계입니다. 접점 기반 회로 및 전기 드라이브를 포함한 전기 및 전자 공학의 모든 중요한 측면을 이 실험실에서 가르칩니다. 기술 패키지에 맞춰진 실험실 장비에는 필수 전원 공급 장치, 실습 플레이트용 마운팅 프레임 및 필요한 모든 액세서리가 포함되어 있습니다.
기술 경험 및 지식 그리고 사회적 소통 역량 육성
숙련된 작업자와 기술자는 복잡한 자동 생산 시스템의 운영 및 유지 보수에 점점 더 많은 책임을 지고 있습니다. 이를 위해서 모든 기술의 원활한 상호 작용이 필요합니다. 자동화 실험실의 학습 스테이션은 실제 운영 어플리케이션에서 발생하는 관련 문제를 활용하여 일반적 기술 교육을 위한 토대를 형성합니다. 기계, 공압, 전기 시스템, 제어 기술 및 통신 인터페이스의 상호 작용을 분석, 이해 및 마스터하기 위한 완벽한 플랫폼을 제공 - 이는 복잡한 네트워크 시스템을 관리하기 위해 절대적으로 중요합니다.
실제 현실, 가상 현실 모두의지식 및 프로그래밍 기술 개발
현실적인 시뮬레이션은 다양한 기술 분야에서 최적의 준비를 가능하게 합니다. 이 랩에는 PLC 및 로봇 프로그래밍, CAD/CAM/CNC 및 e러닝을 위한 모든 소프트웨어 도구가 포함되어 있습니다. Festo LXPortal로, 대상 그룹, 콘텐츠 및 학습 미디어를 관리하고, 학습 그룹을 조직하고 맞춤형 학습 프로그램을 구성할 수 있습니다.
CNC 기술에 대한 전문적이고 미래 지향적인 교육
미래 지향적인 CNC 교육은 공작 기계와 소프트웨어 솔루션에서 부터 교재에 이르기까지, 가장 현대적인 산업 표준으로 학생과 훈련생들을 가르치는 것을 의미합니다. CAD/CAM/CNC 실험실에서는 전문 CNC 교육을 빠르고 효율적으로 제공할 수 있습니다. 장비 컨트롤러와 동일한 소프트웨어를 사용하여 1:1 프로그래밍, 실습 지향 학습, 컴퓨터 프로그래밍을 통한 기계 가용성 향상, 컴퓨터에서 테스트 수행을 통한 지속적인 학습 및 에러 감소가 가능합니다.
품질에 전념합니다.
금속 가공에서의 교육과 훈련에 관해서는, 고품질 기계와 도구의 사용이 필수적입니다. Festo는 지속적으로 높은 품질 표준을 보장하는 숙련된 제조업체와 파트너십을 유지하고 있습니다. 금속 가공 실험실에는 워크 벤치, 기계 및 필요한 모든 도구들을 완벽하게 갖추고 있습니다. 실험실에 설치된 모든 기계에 대해 최고의 정밀도, 견고한 구조, 간단한 작동, 높은 안전 표준, 아주 긴 사용 수명, 10년 이상의 스페어 파트 공급을 보장합니다.
다양한 용접 공정에 대한 고품질 교육
금속을 다루는 거의 모든 작업장 및 산업체는 용접을 사용하여 필요한 품질 수준의 다양한 제품을 경제적으로 생산합니다. 용접 실습실은 MIG/MAG/TIG/MMA 용접 및 플라즈마 절단과 같은 가장 중요한 공정을 다룹니다. 고품질 용접 장비, 완비된 용접 부스, 최신 시뮬레이션 및 데모 도구를 사용하여 광범위한 교육이 가능합니다.
물 및 폐수 처리의 핵심 공정은 물론 계측, 제어 및 조절
정부, 지역 당국 및 기업체는 거주민과 산업체에 충분한 양과 질의 물을 공급할 책임이 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 전문 기술과 자격이 매우 중요합니다. 산업용 계측 및 공정 제어를 위한 기본 원리가 EDS Water Management를 사용한 실험실에 명확히 제시되어 있습니다. 또한, 학습 스테이션은 정수 및 물 공급에서 부터 폐수 처리에 이르는 전체 물 순환 체계를 다루고 있습니다.
재생 가능 에너지 시스템을 다루기 위한 실용적인 지식
풍력, 태양, 비, 지열 에너지 등과 같은 재생 가능한 천연 자원에서의 에너지 생산은 최근 몇 년 사이 급격히 더 중요해졌습니다. 숙련된 작업자 뿐 아니라 네트워크 설계의 혁신적인 기술에 대한 요구 사항이 극적으로 증가했습니다. 대체 에너지 시스템의 설치, 운영, 유지 보수를 위한 교육을 하기 위해서는 교육 환경용 대형 비례 제어 부품들이 매우 중요합니다.
구조 공학의 기초 및 추가 교육 훈련
석재 작업장에서의 교육 내용은 신소재 및 건축 공법과 같은 업계 동향을 다룹니다.
자동화 기술의 첫 단계
전기 드라이브 또는 모터는 DC 또는 AC 모터처럼 산업계 어디에서나 찾아볼 수 있습니다.
전기 모터는 전원의 종류, 내부 구조, 용도, 모션 출력의 형태 등으로 분류할 수 있습니다.
산업용 드라이브의 모든 측면을 이 실험실에서 다룰 수 있습니다.
현대적 CNC 시스템은 금속 분야에서 오늘날의 교육 및 훈련의 요구 사항을 충족합니다.
CNC 범용 기계는 모든 축에 디지털 드라이브 뿐 아니라, 혁신적인 기계 기술을 갖추고 있습니다. 최적화된 기계 구조는 가공 중 안정성을 향상시키고 높은 생산 유연성을 제공합니다.
식품 생산 공정 분야의 교육을 위한 공학 및 과학 기초
식품 가공 공장은 식품 변형 및 보존 기술을 수행할 수 있게 합니다. 학습자는 식품 생산의 공정 구조와 산업적 작업 흐름을 추적할 뿐 아니라, 품질 및 위생 모니터링을 할 수 있게 됩니다.
최신 실험실 실습을 활용한 심도 있는 기본 지식 전달
유체 역학 실험실은 펌프 시스템, 프로세스 자동화 부품, 제어 시스템을 갖추고 있어,
일반적인 수처리 시스템의 모든 측면을 직접 손으로 다뤄볼 수 있습니다.
모든 학습 시스템에는 일반적인 산업 구성 부품이 장착되어 있고, 강의 매뉴얼 및 학습서가 지원됩니다.
자동차 산업 직종을 위한 기본 훈련 및 보수 교육
미래의 자동차 메카트로닉스 엔지니어 또는 자동차 기술자는 이 실습실에서 가치있는 교육을 수료하고 "전통적" 차량 정비와 자동차 전자공학의 두가지 분야의 모든 자동차 산업 기술 영역을 지식과 실제 기술로서 획득할 수 있습니다. 전기, 전자 및 기계 시스템을 분석할 뿐 아니라, 컴퓨터 보조 측정 장비와 테스트 시스템을 사용하여 어떻게 오작동을 식별하고 고칠 수 있는지 배울 수 있습니다.
목재 가공 직업을 위한 기본 훈련 및 보수 교육
Festo의 시스템은 목공 기계, 목제용 톱 기계, 목재 선반 등의 최신 학습 분야와 기술의 폭 넓은 분야를 광범위하게 다룰 수 있습니다:
산업 환경을 사실적으로 재현한 고품질 구성 부품
산업용 배선은 전기 기술자 및 전기 유지 보수 기술자를 위한 기초 교육을 보완합니다. 학습자는 산업 장비의 설치 및 배선에 대한 기술을 개발할 수 있습니다.