Electeo

전자 학습 및 교육을 위한 우수한 교육 자료를 갖춘 현대적인 교육 시스템

전자 제품은 디지털로 제어되는 세상의 필수적인 부분이 되었으며, 산업계와 그 외 분야에서도 전례 없는 수준의 편의성과 효율성을 제공합니다. 이러한 중요 과목에서 교육 및 학습 과정을 간소화하기 위한 전자 장치의 파워를 활용하는 것은 어떨까요? Electeo로 전자 교육 프로그램과 연구실을 개선하세요!

Electeo의 세계로 오세요

Electeo는 전기, 아날로그 및 디지털 전자공학, 프로그래밍 가능 및 산업용 전자공학의 기초에 대한 실습 교육을 위해 설계된 웹 기반 혼합 학습 솔루션입니다.

직업 학교 및 기술 학교, 대학 및 산업 교육 센터에 이상적인 Electeo는 전자 회로의 분석, 설계, 테스트 및 문제 해결에 대한 전문 기술을 가르칩니다. Electeo는 교육에 원활하게 통합될 수 있고, 다양한 학습자 및 교육 프로그램의 변화되는 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

일반적인 Electeo 작업 환경은 다음과 같이 구성됩니다:

코스

턴키 Electeo 학습 자료

학습 과정의 기초

Electeo 과정은 수업 계획 및 과정 개발을 가속화하기 위해 턴키 학습 자료를 제공합니다. 이 과정은 특정 전자 관련 주제를 포괄적으로 다루는 견고한 교육학적 접근 방식을 기반으로 합니다. 표준화된 구조는 명확한 학습 경로와 진행 상황을 제공하며 학습 목표는 직무 요구 사항에 따라 조정됩니다.

이 과정은 현장 실험에 중점을 두고 멀티미디어 도구(그래픽, 애니메이션, 비디오 등)의 지원을 받아 간단한 방법으로 필요한 이론을 가르칩니다. 질문과 평가는 과정 전반에 걸쳐 학습자의 이해도를 확인합니다.

시간이 흐름에 따라 강좌 범위가 확대됩니다. 현재 다음과 같은 강좌를 수강하실 수 있습니다:

  • AC 기본 원리
  • DC 기본 원리
  • 자기 및 전자기
  • 바이폴라 트랜지스터의 기초 및 기본 회로
  • 다이오드 및 정류기 회로
  • 커패시터, 인덕터 및 임피던스

현재 사용 가능한 강좌 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오

이 과정은 개별화된 학습 경험을 위한 디지털 학습 포털인 Festo LX에서 온라인으로 제공됩니다. 강좌는 PDF 통합 문서로도 제공됩니다.

학습 활동은 데이터 캡처 및 Learning Boards가 포함된 기본 장치를 사용하여 수행되도록 설계되었습니다.

모터 전자공학, 디지털 전자공학, 전력 전자공학, 산업 전자공학 분야의 주제를 포함하도록 강좌 범위가 확장됩니다. 예를 들어 변압기, 네트워크 정리, 3상 전류의 기본, 트랜지스터, 사이리스터, 전원 공급 장치, FET 및 IGBT, 연산 증폭기 등.

이 과정은 개별 학습 경험을 위한 디지털 학습 포털인 Festo LX에서 온라인으로 제공됩니다(구독 필요, 별도로 구매 필요). 강좌는 캠퍼스 라이센스가 포함된 PDF 통합 문서로도 제공됩니다.

학습 활동은 데이터 캡처 및 Learning Boards가 포함된 기본 장치를 사용하여 수행되도록 설계되었습니다.

Learning Boards

Electeo Learning Boards 자세히 살펴보기

현장 실험

학습자는 해당 Learning Boards의 도움을 받아 과정에서 설명된 실습을 수행합니다. 실험실용 케이블을 사용하여 다양한 구성 요소와 회로 블록을 연결하고 기본 장치에 통합된 가상 계측기를 사용하여 전기 측정을 수행합니다.

Learning Boards에는 구성 요소를 명확하게 식별하기 위한 IEC 기호가 표시되어 있습니다. 자석으로 Learning Boards를 기본 장치에 부착하며 필요에 따라 Learning Boards에 전원을 제어하고 공급합니다. 전자 부품들은 Learning Boards 아래에 안전하게 보관됩니다.

Learning Boards 컬렉션은 점차적으로 확장됩니다. 현재 다음과 같은 Learning Boards를 사용할 수 있습니다:

  • 직류 전류 기초
  • 교류 전류 기초
  • 자기
  • 커패시터 및 인덕터
  • 다이오드 및 정류기

데이터 수집 기능이 있는 기본 장치

Electeo 가상 장비 인터페이스

독립적인 작업 공간

Electeo 기본 장치에는 회로 분석에 필요한 모든 중요한 장비가 장착되어 있습니다. 학습자는 이러한 장비를 사용하여 전압, 전류, 저항, 주파수 및 위상과 같은 다양한 전기 매개변수를 측정하여 전자 회로, 시스템 또는 장치를 확인하고 검증할 수 있습니다. 외부 장치가 필요하지 않습니다!

가상 계측기는 컴퓨터 기반 데이터 수집의 필수적인 부분입니다. 포함된 가상 장비:

  • DC 전압 소스
  • 멀티미터(전압계, 전류계, 저항계 및 전력계)
  • 함수 발생기(사인, 삼각형, 직사각형)
  • 펄스 발생기
  • 오실로스코프(2채널)

가상 장비는 실제 장비만큼 정확합니다. 웹 애플리케이션을 통해 또는 Festo LX에서 직접 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 반응형이며 다양한 화면 크기에 적응됩니다.

작업을 더 쉽게 할 수 있도록 LED로 기본 장치와 기기의 상태에 대한 즉각적인 피드백을 사용자에게 제공합니다. 기본 장치는 사용자가 편안하게 작업할 수 있을 만큼 충분히 큽니다. 기본 장치는 가벼우며 표준 전원 콘센트에 연결할 수 있는 외부 전원 코드로 전원이 공급됩니다.

100% 디지털 및 웹 기반

Electeo는 완전한 온라인 솔루션으로 디지털 학습 포털 Festo LX (구독 필요)와 함께 사용하면 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다. Festo LX를 사용하면 교사는 강좌를 생성, 계획, 맞춤화 및 할당할 수 있을 뿐만 아니라 학습자 진행 상황을 추적하고 보고할 수 있습니다. 가상 기기는 Festo LX 사용자 인터페이스를 통해 직접 액세스할 수 있으며 효율적인 실습을 가능하게 합니다. 온라인 시뮬레이션 소프트웨어 FluidSIM 365 (구독 필요)를 사용하면 전자 회로를 시뮬레이션할 수 있습니다.

  • 디지털 플랫폼의 멀티미디어 학습 콘텐츠
  • Electeo의 웹 환경에서 사용 가능한 회로 시뮬레이션 소프트웨어
  • 하드웨어와 가상 계측기 간의 원활한 데이터 캡처 및 전송

전기적 안전

전기를 다룰 때 가장 중요한 것은 안전입니다. Electeo는 저전압에서 작동하고 단락으로부터 보호되므로 감전의 위험이 없습니다. Electeo의 설계 및 구성 요소 상에서 잠재적으로 크고 위험한 전압이 생성되지 않도록 보장합니다. Electeo는 가장 중요한 전기 안전 표준을 준수합니다.