에너지 전환이라는 도전 과제 해결

재생 가능 에너지는 소비자의 탄소 배출량과 에너지 비용을 줄이면서도 에너지 자율성을 높입니다. 이것은 지속 가능한 개발과 저탄소 경제에 필수적입니다.

미래의 에너지 환경은 재생 가능 에너지가 지배적일 것이며, 이것은 디지털화, 분산화 및 탈탄소화가 특징입니다. 그 잠재력을 최대한 구현하기 위해서는 재생 가능 에너지가 전력망에 원활하게 통합되어야 하며, 에너지 저장이 효율적이어야 합니다.

기술 발전으로 화석 연료에 대한 대안을 보다 쉽게 사용하고, 에너지 효율성을 높이며, 전력 가용성, 전력 품질 문제 및 비용과 같은 문제를 상쇄할 수 있습니다. 그러나 빠르게 성장하는 이 부문에서의 성공은 숙련된 노동력의 가용성과 기술에 달려 있습니다. 또한 청정 에너지에 대한 안정적이고 저렴한 접근이라는 UN지속가능발전목표를 성공적으로 달성하기 위해 필요한 열쇠이기도 합니다.

재생 가능 에너지 분야의 숙련된 인력 부족 문제를 해결하기 위한 훈련 및 추가 교육

청정 에너지원이 생성하는 전력량이 증가하고 있으며, 재생 가능 에너지로의 전환은 전 세계적으로 발전 부문의 일자리에 변화를 일으키고 그 기술 요구 사항을 바꾸며, 친환경 경제를 지원 및 확장하는 새로운 일자리를 창출합니다. 현재와 미래의 근로자는 직업적 의사 결정 및 문제 해결에 새로운 에너지의 가능성을 통합하기 위해 필요한 지식과 기술을 갖추어야 합니다.

하지만 급변하는 에너지 산업을 따라잡는 것은 재생 가능 에너지 생성을 교육 프로그램, 특히 기술 교육에 통합해야 하는 현재의 교육자들에게는 매우 까다로운 과제입니다. 이러한 문제는 교육 시스템 성과와 산업 수요 사이의 격차뿐만 아니라, 커리큘럼이 재생 가능 에너지만큼 빠르게 발전하지 못하는 이유이기도 합니다.

산업 성장을 지원하고 재생 가능 에너지 기술 부족 문제를 해결하기 위해, 학교는 미래 인력 공급을 꾸준히 유치 및 유지해야 하며, 현재 인력은 재생 가능 에너지 생성에 맞춰 자신의 기술을 개발하기 위해 재교육 또는 추가 교육을 실시해야 합니다. 인적 자원의 질과 양은 숙련된 환경에 대한 인식을 지닌 학습자가 현재와 미래의 직업에서 지속 가능한 개발에 기여할 수 있도록 적절한 훈련에 대한 수요와 일치해야 합니다.

태양광 발전 교육 패키지

핵심 역량 분야의 기술 구축

재생 가능 에너지 분야에는 다양한 전력 시스템의 설계, 설치, 운영 및 유지보수에서 모니터링, 최적화, 현대화 및 문제 해결에 이르기까지 다양한 기술 직업 프로필 및 교육 프로그램이 포함되어 있습니다.

전기 공학 교육에 대한 다년간의 경험 덕분에 Festo는 다음과 같은 분야에서 운영자, 기술자 및 엔지니어의 실용적인 전문 지식을 개발 및 확장할 수 있는 다양한 현대적이고 유연한 자격 인증 솔루션을 제공할 수 있습니다:

재생 가능 에너지 기술

청정 에너지는 다양한 천연 자원에서 얻을 수 있으며, 오늘날에는 기술 발전 덕분에 점점 더 효율적으로 사용되고 있습니다. 하지만 이러한 기술 발전을 위해 태양광, 풍력, 수력, 태양열, 지열, 열 펌프, 연료 전지, 수소 등의 주요 생산 원리에 대한 심층적인 지식을 갖춘 사람이 점점 더 많이 필요합니다. 전문가만이 각 애플리케이션 시나리오에 적합한 기술을 선택하고 관련 에너지 시스템을 계획할 수 있습니다.

전기 설치

재생 가능 에너지 시스템은 다른 전기 시스템과 마찬가지로 연결 및 배선됩니다. 따라서 숙련된 작업자는 발전 시스템을 설치, 시운전 및 문제 해결을 담당하고, 건물 시스템에 통합하거나 전기 그리드에 연결해야 합니다. 이 작업에는 전기 공학 및 전기 안전에 대한 기본 지식이 필요합니다.

전동 모터 및 발전기

전동 기계는 친환경 에너지 생산에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 낮 동안 태양광 모듈을 태양에 맞추어 정렬하거나 발전을 위한 냉각 시스템의 펌프 작동 등과 같이, 모터는 다양한 에너지 시스템에 사용됩니다. 그리고 터빈과 발전기는 기계 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 따라서 기술자는 전기 기계에 대한 심도 있는 지식과 이를 발전 시나리오에서 가장 잘 사용하는 방법에 대해 알고 있어야 합니다.

파워 일렉트로닉스

파워 일렉트로닉스는 전기 에너지의 변환 및 제어를 가능하게 하고 재생 가능 에너지 및 전기 시스템의 효율성을 향상시킵니다. 반도체 부품은 산업용 애플리케이션에서 스위칭 장치 역할을 하는 파워 일렉트로닉스 장치에 통합됩니다. 이것은 전기 에너지의 생성, 전송, 분배 및 사용에서 광범위하게 사용됩니다. 파워 일렉트로닉스는 그리드 전압과 전류를 조절하고 재생 가능 에너지 시스템과 그리드 사이의 인터페이스를 형성합니다. 이는 스마트 그리드 도입에 중요한 역할을 담당합니다. 전기 자동차는 이 기술을 광범위하게 사용하여 전기 흐름, 모터 속도 및 토크를 처리 및 제어합니다.

중요 주제 : 컨버터. 인버터. 컨트롤 유닛. 사이리스터. 정류기. 전력원. 분산 발전. HVDC(고전압 직류). SVC(정지형 무효 전력발생장치).

에너지 저장

재생 가능 에너지원이 항상 지속적이고 예측 가능한 에너지 생산을 제공하지는 않기 때문에, 에너지 저장은 재생 가능 에너지 생산의 필수적인 부분입니다. 에너지 저장은 공급과 수요의 균형을 유지함으로써 재생 가능 에너지가 최적으로 사용될 수 있도록 합니다. 배터리, 양수식 발전소 또는 열 전기 저장 장치, 압축 공기 및 수소 저장 장치는 이 분야에서 빠르게 발전 중인 기술에 속하며, 재생 가능 에너지 배치에 대한 장벽을 제거하고 소규모 및 대규모 에너지 저장을 가능하게 합니다.

네트워크 통합 및 인프라

재생 가능 에너지 발전의 온전한 배치에는 현재 전력망의 현대화가 필요합니다. 천연 자원을 사용하기 위해서는 더 높은 수준의 지리적 분산과 개별 생산 현장을 네트워크 아키텍처로 원활하게 통합해야 합니다. 그리드 현대화에는 생산자와 소비자 사이의 양방향 통신을 가능하게 하는 고급 통신, 제어 및 센서 기술의 통합 또한 포함됩니다. 더욱 스마트한 그리드의 장점에는 향상된 안정성, 효율성 및 탄력성 뿐만 아니라, 향상된 안전 및 지속 가능성 역시 포함됩니다.

주요 주제: 마이크로그리드. 지능형 네트워크 기술. 분산형 아키텍처 및 제어. 전송 및 배포.

에너지 효율

저탄소 세계의 핵심은 향상된 에너지 효율성과 청정 에너지 생산의 결합입니다. 근로자는 에너지 생산, 전송, 분배 및 사용 주기 전반에 걸쳐 에너지 절약 및 최적화를 위한 모든 가능성에 주의를 기울이고 대응해야 합니다. 에너지 감사, 측정, 폐기물 감소 모니터링 및 에너지 보존은 에너지 효율성을 달성하기 위해 필수적인 요소입니다. 새로운 디지털 및 에너지 저장 기술 또한 이러한 목표에 있어 중요합니다.

주요 주제: 에너지 효율적인 건물, 프로세스, 차량. 전기, 기계 및 열 에너지 저장. 개조. 파워 일렉트로닉스. 성능 측정. 수요 관리. 에너지 시스템 및 인프라 제어. 에너지 관리.

프로세스 자동화

자동화, 계측 및 제어는 최고의 안전, 품질, 신뢰성 및 효율성을 보장하는 재생 가능 에너지 생성의 필수적인 구성요소입니다. 재생 가능 에너지는 친환경 수소, 친환경 암모니아 및 배터리액과 같이 청정 에너지에 필요한 제품을 생산하는 프로세스에 사용할 수 있습니다.

중요 주제: 에너지 관리. 열 교환기. 유량, 충전 레벨, 압력, 온도, 기류, pH값 및 전도도의 프로세스 제어. 센서, 변환기, 밸브, 열전 소자 등 통신 프로토콜 및 네트워크. 분산형 제어 시스템. SCADA. 지능형 기술. 측정 및 데이터 수집. 제어 전략. PLC. HMI. 드라이브. 펌프. 그 밖의 다양한 주제.

실습 경험을 통해 올바른 기술을 습득할 수 있도록 보장하는 자격 인증 솔루션에 대해 알아보십시오