MPS 400 - 컴팩트 I4.0 다목적 학습 공장

메카트로닉스, 자동화 기술 및 Industry 4.0의 역량 중심 자격 인증을 위한 컴팩트한 다목적 학습 공장

변화 중인 역량

신기술은 산업 관행을 변화시키며, 그에 따라 메카트로닉스 엔지니어와 같은 다양한 직무 담당자의 역량 프로필 또한 변화하고 있습니다. 따라서 메카트로닉스 및 자동화 기술의 기본 역량을 소홀히 하지 않으면서도, IT 보안, 에너지 효율성 및 머신 러닝과 같은 미래 지향적인 주제들을 기술 교육에 통합할 필요가 있습니다.

이러한 중요 학습 컨텐츠를 이론적인 방식과 실용적인 방식 모두에 적용하면서도, 공간을 절약하고 비용 효율적으로 전달할 수 있도록, Festo는 새로운 MPS 400 시리즈를 개발했습니다.

진정한 다목적 학습 시스템

MPS 400 시리즈는 메카트로닉스 및 자동화 기술 분야의 기본 기술을 교육할 수 있을뿐만 아니라, Industry 4.0 분야의 심층적인 전문 지식 또한 제공합니다. 소형화된 생산 라인인 MPS 제품군의 최신 제품 라인들은 생산 환경에서 기계의 지능형 네트워킹과 작업 공정에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다.

개별 구성

MPS 400은 다중 시스템 모듈로 구성되는 끊김없는 모듈형 학습 공장을 구축할 수 있도록, 각각 모든 구성 요소가 포함된 개별 시스템 모듈로 구성된 시리즈 제품으로 개별 학습 공장 설정을 특히 쉽게 만들어 줍니다. 각 시스템 모듈들은 실제 생산을 기반으로한 특정 교육 콘텐츠가 포함된 단일 공정 단계를 보여줍니다. 조합을 위한 개별 구성 옵션 덕분에, MPS 400은 다양한 직업 훈련생 및 직업 교육의 커리큘럼 및 요구 사항을 최적으로 커버할 수 있습니다.

강력한 소프트웨어 환경

FactoryViews는 학생, 연구원 및 교사들이 공장 자동화 분야의 교육 및 연구 공장을 위한 모든 소프트웨어 모듈에 액세스할 수 있도록 해주는 새로운 중앙 소프트웨어 포털입니다. 소프트웨어 에코시스템은 강의 요구 사항에 맞춰 최적화되어 있으며, 소프트웨어를 중심으로한 생산, 메카트로닉스, 자동화 및 Industry 4.0이라는 주제를 다룹니다. 이는 MES4, 교육용 웹샵 및 개별적으로 통합 및 구성할 수 있는 기타 다양한 어플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있는 허브이자 기준점입니다.

학습 지원

증강 현실 지원 학습 컨셉과 광범위한 학습 문서와 함께, 명확한 교육적 준비를 갖춘 모든 콘텐츠들은 MPS 400 시리즈를 미래 지향적이면서도 비용에 민감한 교육 기관에서 선택할 수 있는 학습 시스템을 완성해 줍니다.

학습자, 교사, 탐구자를 위한 최적의 학습 시스템

사용자 이득:

  • 학습자는 단일화된 학습 시스템을 기반으로 전체 교육을 이수
  • 증강 현실, QR 코드 등의 미디어 지원을 통해 학습 과정을 보다 효율적으로 구성
  • 모듈식 하드웨어로 동일한 모듈식 접근 방식을 가능하게 하여, 진행 상황을 더욱 쉽고 명확하게 인식, 목표를 빠르게 달성
  • 조정 가능한 트롤리 높이로 인체 공학적이며 피로가 발생하지 않는 작업 보장
  • 업계에서 입증된 구성품 및 기술을 통해 직업 훈련생을 업계 요구 사항에 최적으로 준비할 수 있도록 하며, 실제 업무를 신속하게 수행할 수 있도록 지원
  • 고품질 구성 요소 덕분에 강의자는 시스템이 다년간 안정적으로 작동할 것이라는 사실을 신뢰할 수 있음
  • 학습 시스템의 확장성과 공간 절약형 구조로 비용 효율적인 전체 솔루션 보장
  • 최신 기술과 학습 주제로 직업 생활에서 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 하는 미래 지향적인 교육을 보장

다양한 주제

MPS 400 시리즈는 다음과 같은 다양한 미래 지향적인 교육 콘텐츠 및 기술 영역을 다룹니다:

  • 제조 실행 시스템(MES)
  • 온라인 샵
  • 머신 러닝 및 인공 지능
  • IIOT 개조
  • PROFINET을 통한 산업 네트워킹
  • 무선 주파수 인식 (RFID)
  • Human-Machine Interface (HMI)
  • PLC 프로그래밍
  • OPC UA를 적용한 산업 통신
  • IO-Link를 적용한 스마트 센서

주제 선택에 따라, 더 큰 유연성을 제공하는 모듈식 확장 패키지

모바일 로봇 공학, 기계 안전, 에너지 효율성 및 IT 보안과 같은 추가적인 주제 영역을 개척하고, 모듈 방식으로 교육장에 통합하기 위해 MPS 400 시리즈와 관련된 학습 자료가 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 추가 패키지도 사용 가능합니다.

  • 모바일 로봇 공학
    Robotino 4 시스템 모듈을 사용하면 모바일 로봇 공학이라는 주제를 MPS 400 시스템 수업에 쉽게 통합할 수 있으므로, 학습자는 생산에서 유연한 자재 흐름이 가지는 잠재력을 이해하고 이를 활용할 수 있게 됩니다.
  • 기계 안전
    기계 안전을 위한 추가 패키지를 활용하여, 현대식 기계의 일반적인 안전 장치들을 실용적인 예제를 통해 접목하고 학습할 수 있습니다. 이를 통해 안전 릴레이 또는 라이트 커튼이 있는 도어를 시스템에 통합할 수 있습니다.
  • 에너지 모니터링
    에너지 모니터링이라는 주제는 전기 및 압축공기 소비를 측정하기 위한 산업용 센서가 포함된 에너지 측정 유니트를 사용하여 교육을 진행합니다. 이를 통해 학습자는 생산 분야의 에너지 요구 사항 및 이를 최적화할 수 있는 방법을 파악할 수 있습니다.
  • IT 보안
    업계에 수십억 달러의 위험을 초래하는 사이버 위협이 지속적으로 증가하고 있습니다. IT 보안을 위한 추가 패키지를 통해 학습자는 생산 환경에서 IT 보안을 적용한 분야와 그에 관련된 기술을 습득할 수 있습니다. 예를 들어 VLAN, VPN 및 원격 액세스의 기본 사항을 교육하고 학습 공장에 실제로 적용해볼 수 있습니다.