Festo는 오래전부터 산업의 기술 혁신을 추구하기 위한 미래의 인력 양성을 중요하게 생각해 왔습니다. 향후 직업 생활을 준비하는데 있어 경진 대회를 통한 학습은 매우 특별한 역할을 합니다. 팀에게든, 개인에게든, 학습과 과제 해결만이 중요한 것은 아닙니다. 학습 능력만큼이나 중요한 것은 바로 동기 부여입니다. 국내 및 국제 대회에 참가하는 젊은 참가자들에게 이러한 행사는 잊지 못할 경험이 됩니다. 다른 사람과의 직접적인 비교를 통해 최고의 경기력을 펼칠 수 있도록 자극을 주며 경쟁적인 분위기로 순수한 열정을 불러 일으킵니다. 이러한 대회는 젊은이들이 직장 생활로 진입할 수 있는 날개가 되어줍니다.
WorldSkills는 직업 훈련 과정에서의 성과를 국제적으로 비교할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. Festo는 글로벌 산업 파트너(GIP)이자 Festo 직업 훈련생과 함께 대회 참가자로서, WorldSkills 대회에 다양한 역할로 참가합니다. Festo는 메카트로닉스, 수처리 기술, 산업 기계 및 재생 가능 에너지와 같은 다양한 경쟁 종목에 참가하고 있습니다. 2019년 러시아 카잔에서 열린 대회에서, 최고의 관심 주제인 Industry 4.0은 일명 '미래 기술(Future Skill)'로 다루어졌습니다. 중국 상하이 대회에서는 "Industry 4.0"이 처음 공식 종목으로 채택되었습니다. 무엇보다도 Festo는 모든 국가 대표팀들이 메달을 놓고 경쟁하는 워크 스테이션을 제공합니다.
교육을 통해 세상을 바꿀 수 있습니다. 오늘날의 과제를 해결하고 기술 혁신을 발전시키기 위해서는 자격을 갖춘 전문가가 필요합니다. Festo는 젊은이들이 기술 직업 분야에서 교육을 받는 동안 최선을 다해 지원하고 그 이상으로 지원합니다. EuroSkills는 Festo를 유럽 프로페셔널 챔피언십의 프리미엄 스폰서로 인정했습니다. Festo는 15년 동안 메카트로닉스 기술 대회를 위한 공식 대회 장비를 제공해 왔습니다. 모듈식 생산 시스템(MPS) 교육 커리큘럼에서 전 세계의 젊은 참가자들이 자동화 기술 분야에서 탁월한 능력을 발휘합니다.
FIRST ® LEGO ® 리그는 어린이와 청소년들에게 놀이 형식으로 기술 및 과학 연구를 소개하는 지원 프로그램입니다. 매년 개최되는 로봇 대회는 젊은 연구자들에게 혁신적인 아이디어와 팀 정신으로 해당 주제에 대한 과제를 해결하도록 강력한 동기를 부여합니다. 대회 당일 각 팀들은 로봇 디자인, 연구, 팀워크 등 3가지 심사위원 평가와 3라운드에 걸쳐 특별히 개발한 로봇으로 "로봇 게임"에 참여합니다.
국제 RoboCup 커뮤니티는 경쟁을 통해 지능형 로봇의 개발을 촉진하고 전 세계의 과학자와 학생들에게 로봇에 대한 매력적인 테스트 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다. Festo는 산업 물류 리그(Industrial Logistics League) 지원의 일환으로 이러한 아이디어를 후원하고 있습니다. 연구의 다중 에이전트 계획 문제는 로봇 공학의 센서 및 탐색 문제를 해결하기 때문에, 이는 Industry 4.0 시대의 매우 유연한 생산 및 상품 흐름에 대하여 솔루션 제작업체가 직면한 문제를 새로운 방식으로 해석합니다.