WorldSkills Competition 2022 스페셜 에디션

전 세계의 개최 장소

WorldSkills Shanghai 2022는 5월 31일에 취소되었습니다. 중국의 전염병 예방 및 통제에 대한 제한으로 2022년에는 개최가 불가능해졌습니다. 2022년 6월 WorldSkills International은 제46회 WorldSkills Championship의 특별한 형태를 발표했습니다. 전 세계 15개국에서 개최되며, 국제적인 직업 기능 경진 대회가 지닌 70년 이상의 전통을 이어나갑니다. 2022년, 글로벌 WorldSkills 네트워크는 다시 한번 전 세계의 젊은 인재들이 자신의 분야에서 세계 챔피언이 될 수 있는 기회를 제공합니다.

대회

메카트로닉스, Industry 4.0 및 수자원 기술, 독일 슈투트가르트에서 개최

WorldSkills International과의 긴밀한 협력 하에 WorldSkills Germany는 독일에서 진행되는 61개 대회 중 9개 대회를 주최합니다. 그 중 세 개는 바덴뷔르템베르크의 슈투트가르트에서 열립니다. Festo는 04 메카트로닉스, 48 ​Industry 4.0 및 55 수자원 기술 분야의 공식 후원사입니다. 이 대회는 2022년 10월 4일부터 7일까지, 생산 및 조립 자동화를 위한 국제 무역 박람회인 제40회 MOTEK 및 세계 최고의 이미지 처리 무역 박람회인 VISION과 함께 슈투트가르트 박람회장에서 개최됩니다.

WorldSkills Competition 2022 스페셜 에디션

새소식: 일본 교토의 재생 가능 에너지

2022년 최초로, 새로운 분야인 62 재생 가능 에너지를 지원합니다. Festo는 풍력 에너지 관련 주제에 공식 대회 장비를 제공하고 있습니다. 나셀 풍력 터빈 학습 시스템이 최초로 세계 직업 기능 경진 대회에 포함되었습니다. 미래의 풍력 기술자는 시스템을 사용하여 실제 작동, 문제 해결 및 유지 관리 상황에 대비합니다. 이 대회는 2022년 10월 15일부터 18일까지 일본 교토의 미야코 박람회에서 개최됩니다.

WorldSkills Competition 2022 스페셜 에디션

산업 역학, 캐나다 온타리오주 브램턴에서 개최

Festo는 또한 World Skills Championship에서 01 산업 역학 분야의 공식 경기 장비 부품을 제공합니다. FluidSIM 시뮬레이션 소프트웨어뿐만 아니라 공압 및 유압 구성품 역시 포함합니다. 기계식 드라이브 학습 시스템은 이전 대회에서도 사용되었습니다. 2022년에는 01 산업 역학 대회가 2022년 10월 18일부터 20일까지 WorldSkills 캐나다에 의해, 캐나다 브램튼에서 개최됩니다.

WorldSkills Competition 2022 스페셜 에디션

오스트리아 잘츠부르크의 시스템 전기 장치

Festo는 또한 19 시스템 전기 장치 분야에 공식 대회 장비의 구성품을 제공합니다. 젊은 인재들은 시스템 기능의 가상 디스플레이 및 테스트를 위해 FluidSIM 시뮬레이션 소프트웨어를 사용합니다. 19 시스템 전기 장치 대회는 2022년 11월 24일부터 26일까지 오스트리아 잘츠부르크 박람회 센터에서 개최됩니다. WorldSkills 오스트리아가 주최합니다.

WorldSkills Competition 2022 스페셜 에디션

Festo LX와 함께 준비

Festo LX는 교사와 학습자가 개인적인 학습 경험을 시작하고 설계할 수 있도록 하는 온라인 포털입니다. 다양한 기술 분야에 대한 수많은 온라인 코스, 과제, 전자책 및 기타 학습 자료는 참가자와 트레이너가 대회를 최적으로 준비하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, Festo LX에서 EuroSkills Graz 2021의 실제 경연 과제를 확인할 수 있습니다. 이것은 04 메카트로닉스 분야를 위한 좋은 연습입니다.

Festo LX 살펴보기

더 나은 세상을 위한 교육

Festo Didactic은 신념에 따라 유네스코 세계 교육 연합의 회원입니다. 이와 같이 당사는 UN의 지속가능성 목표인 지속가능발전목표(SDG)를 추구합니다. Festo는 기술 직업 훈련이 젊은이들의 직업 경력, 사회의 번영 및 산업 강화와 직접적인 관련이 있다고 굳게 믿습니다. 이는 현재 마주한 숙련된 작업자 부족에 능동적으로 대처하는 데 도움이 됩니다.

Festo가 지속가능성을 위해 어떤 노력을 펼치고 있는지 알아보십시오