MecLab 완벽한 시스템

MecLab은 산업 자동화 기술의 세계를 간결하게 소개하는 동시에, 기술 교육을 위한 모듈형 교육 시스템으로 활용됩니다. 각 스테이션은 실제와 유사한 자동화 요소를 구현하며, 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있습니다.

또한 개별 스테이션을 결합하여 더 복잡한 생산 라인으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 실제 산업 현장의 업무 흐름을 반영하는 일관된 프로세스 체인이 구축되며, 프로젝트 중심 업무에 대한 폭넓은 기회를 제공합니다.

짧은 적응 기간을 거친 후, 학생들은 MecLab을 활용해 스스로 학습할 수 있습니다. 그들은 프로세스를 분석하고, 업무 흐름을 계획하며, 해결책을 실행하고, 시스템을 지속적으로 개선합니다.

구성 요소 교체를 통해 기본 실습을 유연하게 확장하고 변경할 수 있습니다. 이를 통해 과제를 다양한 학습 수준에 맞춰 조정하고, 필요에 따라 수시로 재구성할 수 있습니다.

모듈식 및 확장 가능: MecLab은 사용자와 함께 성장합니다

MecLab은 고정된 시스템이 아니라, 필요에 따라 유연하게 확장할 수 있습니다. 세 가지 기본 스테이션 외에도, 예를 들어 마이크로컨트롤러(Arduino) 또는 로직 컨트롤러(LOGO!)를 이용한 프로그래밍을 위한 추가 모듈을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 학습 시스템은 다양한 교육 과정, 학습 수준 및 수업 목표에 에 맞춰 조정할 수 있습니다.

산드라 푼크 박사 프로필

“MecLab 시스템을 통해 자동화 기술을 쉽고 실무적으로 배울 수 있는 입문 기회를 제공합니다." 학습자들에게 있어 기술적 원리를 단순히 이론적으로 이해하는 것뿐만 아니라, 직접 체험하고 적용해 보는 것이 매우 중요합니다.
우리의 교육 접근 방식은 탐구 중심 학습, 프로젝트 기반 과제, 그리고 실제 적용 사례를 중심으로 이루어집니다. 이러한 방식으로, 우리는 STEM‑교육을 지원하며 학습자들의 전문 지식 습득과 개인적 성장에 크게 기여하고 있습니다. “이러한 역량은 경제적 성과뿐만 아니라 사회의 발전에도 중요한 의미를 지닙니다.”

산드라 푼크(Sandra Funk) 박사​
커리큘럼 설계자 및 MecLab​, Festo Didactic

대상 그룹 및 적용 분야

MecLab는 특히 기술 직업 훈련을 위해 개발되었으며, 학교 현장의 주요 요구 사항을 충족합니다. 이 학습 시스템은 실무와 밀접하고 동기 부여가 되는 학습 환경에서 기술적 내용을 능동적으로 습득할 수 있도록 합니다.

이 모듈식 구조 는 단계별 입문부터 프로젝트 활동에 이르기까지 유연한 활용 시나리오를 가능하게 하며, STEM 역량 인 문제 해결 능력과 체계적 사고력을 효과적으로 함양합니다.

직관적인 조작 덕분에 학습자들은 빠르게 스스로 학습할 수 있고, 팀을 이루어 해결책을 도출하며, 기술적 원리를 실생활에 밀접하게 흥미롭게 체험할 수 있습니다.

교육 과정 및 학습 내용

MecLab을 통해 학생들은 교육적으로 탄탄하면서도 동기 부여가 되는 방식으로, 단계별로 산업 생산의 세계에 깊이 빠져들게 됩니다.

무엇을 배우나요?

  • 기술 시스템의 구성 및 작동 원리
  • 플래닝, 개발 및 문서화
  • 전기, 전자 및 공압식 자동화 시스템의 작동 원리
  • 모형 개발 및 산업 공정 시뮬레이션
  • PC를 이용한 프로그래밍 및 디지털 제어

교수법

MecLab의 교육 방식은 최신 교수 원칙을 기반으로 하여, 교사의 수업 계획을 효과적으로 지원합니다.

기본 원칙:

  • 역량 중심 학습
  • 프로젝트 기반 과제
  • 실무 중심의 학습 과정
  • 온/오프라인 학습 및 디지털 플랫폼

사용자 버전

MecLab은 개인 작업 공간부터 그룹 활동 및 프로젝트 팀, 전체 학급 구성에 이르기까지 다양한 환경에 유연하게 대응합니다. 모듈식 구성 덕분에 이 시스템은 수업 형태와 학습 목표에 따라 유연하게 활용할 수 있으며, 체계적인 연습은 물론 프로젝트 중심의 활동에도 적합합니다. 또한 컴팩트한 설계 덕분에 필요에 따라 이동식 활용도 가능합니다.

제어 및 시뮬레이션용 소프트웨어

MecLab 스테이션의 제어, 프로그래밍 및 시뮬레이션에는 FluidSIM Light / MecLab이 사용됩니다. 이 소프트웨어는 메카트로닉스 및 자동화 기술 분야의 자동화 프로세스를 개발하고 시뮬레이션할 수 있게 해주며 학습자가 제어 로직을 작성, 테스트 및 최적화할 수 있도록 지원합니다.
산업 공정을 생생하게 시뮬레이션함으로써 기술적 원리를 알기 쉽게 설명할 수 있으며, 이후 MecLab 스테이션에서 직접 실습해 볼 수 있습니다.

FAQ - MecLab에 관해 자주 묻는 질문

학습자들은 어떤 사전 지식이 필요한가요?

필요 없음 – MecLab은 자동화 분야에 처음 입문하는 사용자와 STEM 분야를 대상으로 설계되었습니다.

이 시스템은 어떻게 작동하나요?

버전에 따라 230V 또는 110V를 지원합니다.

MecLab을 확장할 수 있나요?

네. 모든 스테이션은 모듈식으로 구성되어 있어 서로 결합할 수 있습니다.

예비 부품이 있나요?

네, 모든 스테이션에 대해 예비 및 확장용 부품이 제공됩니다.

MecLab은 어떻게 제어할 수 있나요?

MecLab은 기본적으로 FluidSIM Light/MecLab을 통해 제어됩니다.

또는 마이크로컨트롤러나 LOGO! 컨트롤러를 통해 제어할 수도 있습니다. Festo Didactic은 이러한 버전에 맞춰 미리 구성된 패키지를 제공합니다.

FluidSIM Light/MecLab 라이선스(Windows용)를 추가로 주문할 수 있나요?

네, Windows용 FluidSIM Light/MecLab 라이선스를 추가로 구매할 수 있습니다. 이 제품은 8개의 라이선스가 포함된 라이선스 패키지 형태로만 제공됩니다.

MecLab 관련 학습 자료는 어디에서 찾을 수 있나요?

MecLab 스테이션(548704/ 548705/ 548706) 및 MecLab 시스템(549786/ 556276)에 포함된 학습 자료 는 무료로 제공됩니다.

FluidSIM E/P/H와 FluidSIM Light/MecLab의 차이점은 무엇인가요?

FluidSIM E/P/H는 전기 공학(E), 공압(P), 유압(H) 분야를 아우르는 종합적인 기능을 갖춘 소프트웨어의 정식 버전입니다.

반면 FluidSIM Light/MecLab은 MecLab과의 연동에 특화된, 기능이 축소된 버전입니다.

FluidSIM Light/MecLab에서 FluidSIM E/P/H로 업그레이드하는 것은 가능하지 않습니다.

FluidSIM에 대한 자세한 정보는 어디에서 확인할 수 있나요?

FluidSIM에는 GRAFCET, 프로젝트 생성 및 소프트웨어의 기타 기본 및 심화 기능과 같은 다양한 주제를 다루는 동영상이 제공됩니다.

FluidSIM Light/MecLab은 어디서 다운로드할 수 있나요?

FluidSIM Light/MecLab 소프트웨어는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.