수소는 전기를 이용해 물을 수소와 산소로 분리하는 전기분해 과정을 통해 생산됩니다. 친환경 수소 생산에는 다음 사항이 적용:사용되는 전기는 재생 가능한 에너지원에서 생산되어야 한다.
예를 들어, 이는 다음과 대비됨:
따라서 전기분해는 수소 가치 사슬에서 첫 번째이자 결정적인 단계입니다.
수소 가치 사슬의 출발점은 전기분해입니다. 재생 에너지원의 전기를 사용해 물을 수소와 산소로 분해합니다. 프레임워크 조건에 따라 다양한 전해질 기술이 사용:
자동 제어 시스템은 온도, 압력 및 매체 흐름이 항상 최적의 범위 내에 있도록 하여 효율성과 시스템 가용성을 극대화합니다.
갓 생산된 수소가 즉시 순수해지는 경우는 거의 없습니다. 수분, 산소 잔류물 또는 기타 불순물이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 수소 처리를 위한 특수 시스템을 통해 최대 99.999%의 순도까지 필요한 품질로 수소를 공급합니다. 이는 부식 방지, 효율성 저하 방지 또는 다운스트림 시스템의 손상을 방지하는 데 결정적인 요소입니다. 자동화된 시스템은 모든 관련 공정 파라미터를 실시간으로 모니터링하고 편차에 대응하며 에너지 및 운영 리소스 사용을 최적화합니다. 이는 안전성을 높이는 것은 물론 전체 공정을 더욱 효율적으로 만들고 확장성을 높입니다.
수소는 표준 압력에서 에너지 밀도가 매우 낮습니다. 효율적으로 운반하거나 보관하는 여러 가지 방법:
압력 제어, 충전 및 모니터링은 원활하고 안정적이어야 합니다. 정밀한 밸브 기술과 신뢰할 수 있는 센서가 안정적이고 안전한 작동을 보장합니다.
생산 현장에서 사용 장소까지 이동하는 경로는 매우 다양할 수 있음: 파이프라인이나 트레일러부터 현장 생산까지 모든 것이 가능합니다. 어떤 경우든 운송은 안전하고 손실이 적으며 경제적이어야 합니다. 자동화된 모니터링 시스템은 누출이나 압력 변동을 조기에 감지하고 유량과 밸브 위치를 실시간으로 제어합니다.
친환경 수소는 다양한 분야에서 활용됩니다. 화학 산업 및 철강 생산에 분자 형태로 직접 사용될 수 있으며, 합성 천연가스 또는 연료 생산에 활용됩니다. 수소는 이후 연료 전지에서 다시 사용되어 전기를 생산함으로써 해당 차량에서 발생하는 CO2 배출량 감축에 기여할 수 있습니다. 모든 애플리케이션은 고유한 과제를 안고 있으며, 자동화 기술은 이러한 과제를 안정적이고 유연하게 처리하는 데 도움이 됩니다. 따라서 언제든지 변화하는 조건과 부하 프로파일에 맞게 프로세스를 조정하고 중요한 안전 요건을 충족할 수 있습니다.
수소 자동화 시스템은 복잡하며, 실수할 경우 막대한 비용이 발생할 수 있습니다. 이 체크리스트는 위험을 방지하고 더 안전하며 확장 가능한 시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다. 배우게 되는 내용:
친환경 수소는 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 효율적으로 생산 및 활용될 수 있을 때만 경쟁력이 있습니다. 밸브 터미널과 모듈식 개방 루프 제어 장치를 실시간 진단 기능과 결합한 자동화 솔루션이 이를 가능하게 합니다. 무엇보다도 다음을 지원하는 데 도움이 됨:
Festo는 산업별 자동화 솔루션을 통해 수소 가치 사슬 전반에 걸쳐 기업을 지원합니다. 전기 분해, 가스 처리 또는 트레일러 제어와 같은 모바일 애플리케이션 등 확장 가능한 시스템, 디지털 진단 기능 및 인증된 구성 요소를 통해 Festo는 공저을 안전하고 미래 지향적으로 만드는 데 도움을 줍니다.
오늘날에는 이미 현실이 되었으며 그 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 전체 체인을 이해하는 사람들은 정보에 기반한 결정을 내리고 초기 단계에서 적합한 솔루션을 통합할 수 있습니다.
더 자세한 내용을 알아보시길 원하시나요?
Festo와 함께 하는 효율적인 수소 제어 - 시작부터 끝까지
이미 특정 애플리케이션을 개발 중이신가요?