CPX-AP-I 탑재 IO-Link:
각 IO-Link 마스터에 대해 최대 4개의 IO-Link 장치를 CPX-AP-I 시스템에 통합할 수 있으며, 여러개의 IO-Link 마스터를 버스 인터페이스에 연결할 수 있습니다. 이론적으로는 버스 인터페이스당 최대 316개의 IO-Link 연결이 가능합니다(해당 성능 요구 사항에 따라 다름).
Festo 및 타사 공급업체의 모든 장치와 I 포트 연결이 있는 Festo 구성 요소는 IO-Link 마스터 모듈을 통해 자동화 시스템 CPX-AP-I에 연결할 수 있습니다. 또한 Festo Automation Suite에 통합된 Festo IO-Link 도구를 사용하여, 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 매개변수 및 마스터 포트 설정을 편리하게 수행할 수 있습니다. 또한 연결된 IO-Link 장치의 IO 장치 설명 및 플러그 인이 로드되어 단 몇 번의 클릭만으로 매개변수화를 수행할 수 있습니다.
버스 인터페이스에서 시작해 데이지 체인 원리를 사용하여 하나 또는 두 개의 라인을 설정할 수 있습니다. Remote I/O 시스템 CPX-AP-A와 함께 스타 토폴로지도 가능합니다.
버스 인터페이스는 이더넷 기반 버스 프로토콜과 EtherCAT 또는 PROFIBUS를 통해 CPX‑AP‑I 를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위해 사용됩니다.
새로운 AP 통신 기술은 호스트 PLC를 IO-Link 장치, 디지털 및 아날로그 입력 및 출력뿐만 아니라 클라우드로의 데이터 전송과 하나의 간단한 패키지로 연결합니다. 독특한 점은 모듈형 Remote I/O 시스템 CPX-AP-A와의 유연한 연결과 Festo 밸브 아일랜드를 원격 IO 시스템을 통해 다양하고 유연한 토폴로지에 직접 통합한다는 것입니다.
자동화 시스템 CPX-AP-I에는 통신 및 전원 공급을 위한 별도의 라인과 두 개의 개별 회로가 있습니다.
자동화 시스템 CPX‑AP‑I는 버스 인터페이스와 하나 이상의 추가 입력/출력 모듈 또는 IO-Link 마스터로 구성됩니다. 시스템에서 최대 79개의 모듈을 버스 인터페이스와 자유롭게 결합할 수 있습니다.
시운전 소프트웨어와의 통합을 통해 Remote I/O 시스템 CPX-AP-I 및 CPX-AP-A가 포함된 전체 시스템 토폴로지를 빠르고 쉽고 매우 편리하게 구성, 매개변수화 및 시운전할 수 있습니다. Remote I/O 외에도 이는 다양한 밸브 아일랜드와 액추에이터, 센서 등의 IO-Link 장치는 물론 완전한(전기 기계) 서보 드라이브 솔루션에도 적용됩니다.
주요 이점:
Festo IoT 게이트웨이에 연결된 CPX-AP-I는 MQTT 또는 OPC UA와 같은 표준 클라우드 프로토콜을 통해 클라우드와 통신합니다. 이것은 미래에는 예측 유지 관리 및 상태 모니터링이 쉽게 가능하다는 것을 의미합니다.
Festo의 모든 향후 밸브 터미널에 통합된 AP 시스템 통신을 통해 애플리케이션에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다. 그리고 현재에도 이미 VTUG 또는 MPA-L과 같은 기존 밸브 터미널 제품군은 AP 인터페이스를 통해 시스템에 직접 쉽게 통합할 수 있습니다. 스위칭 사이클 카운터 또는 부하 전압 모니터링 등의 새로운 기능으로 추가 업그레이드되었습니다. 또한 클라우드에 연결할 수도 있습니다. 결론적으로 이를 통해 예방 유지 관리 및 상태 모니터링을 위한 대시보드 등, 지능형 도구를 사용할 수 있습니다.