호스트 컨트롤러와 모듈형 자동화 솔루션 사이의 인터페이스인 CPX-E는 공압 및 전기 드라이브 기술과 센서를 위한 인터페이스입니다. 통합식 분산형 제어 기능은 EtherCat 마스터를 통해 분산형 네트워크에서 구현됩니다. 서보 드라이브 컨트롤러의 직접 연결 역시 EtherCat을 통해 구현됩니다. IO-Link는 점대점 통신에서 더 높은 유연성을 보장합니다.
CPX-E Motion 라이센스
CPX-E-CEC-M1-xx 컨트롤러용 "모션 및 로봇 공학" 소프트웨어 라이센스를 사용하여 핸들링 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현하기 위해 사용할 수 있는 편리한 솔루션을 확보하실 수 있습니다. Festo AppWorld에서 두 개의 라이센스를 받아보실 수 있습니다 .
PTP 라이센스
CP 라이센스
소프트웨어 FTL는 CPX-E 모션 라이센스에 통합되어 있습니다. 이는 모션 프로그래밍 및 I/O 제어를 위한 다양한 기능을 제공합니다. 간단한 구조와 직관적인 조작으로 움직임을 프로그래밍하기 매우 쉽습니다. 광범위한 프로그래밍 지식 및/또는 특수 교육이 필요하지 않습니다. 이를 통해 프로그래머는 적용 사례를 위한 솔루션에 완전히 집중할 수 있습니다.