가이드 및 스핀들 드라이브 보호용
Festo 서보 모터, 다수의 아시아 및 유럽 타사 모터용
자유롭게 선택 가능한 모터 위치(4 x 90° 회전됨), 추가적 개조 가능
아시아 시장에서 일반적으로 사용되는 (예)Omron의 광학 센서용 어댑터 키트 및 홈에 직접 장착된 유도 근접 센서를 통한 간단하고 경제적인 위치 조회
수직 동작을 위한 대안적 Z 축: ELGC 스핀들 축 또는 EGSC 미니 슬라이드
축을 서로 정밀하게 연결하는 용도로 사용되는, 매우 가볍고 동시에 매우 안정적인 마운팅 브래킷 및 마운팅 플레이트
사이즈 120/160의 경우 축 슬라이드의 이중 가이드 및 사이즈 90의 경우 축 슬라이드의 초대폭 단일 가이드
직접 체결을 통한 조립, 슬롯 너트 또는 마운팅 브래킷을 통한 측면 조립
각각 1% 미만의 구리 및 아연 함량
보호된 이중 가이드가 적용된 당사 스핀들 축 ELGT는 단일 축으로서 또는 2D 및 3D 캔틸레버 시스템과의 조합으로서 탁월한 컴팩트성 및 매우 우수한 경제성을 자랑합니다. 본 제품은 귀사 생산 공정에서 필요한 모든 위치, 넓은 이송 경로가 허용되지 않는 상황 또는 기계 레이아웃에서 최대 컴팩트성이 요구되는 모든 적용사례에 사용할 수 있습니다. 전자 산업 및 데스크탑 어플리케이션 및 배터리 생산 현장. 하지만 본 제품은 테스트 및 검사 시스템, 소형 부품 핸들링 및 조립 시스템에도 사용할 수 있습니다.